I servomotori Kinetix® MPM a media inerzia rappresentano una soluzione ad alta densità di potenza e ricca di funzionalità per applicazioni con carichi più elevati e maggiore inerzia. Includono dimensioni di montaggio IEC (sistema metrico) e connettori DIN rotanti, che semplificano il montaggio del motore e l’instradamento dei cavi per una preparazione rapida dei sistemi.
Panoramica
I servomotori Kinetix MPM a media inerzia vi permettono di ottenere la flessibilità e la precisione necessarie per essere all’avanguardia nel settore, grazie a un controllo accurato dei carichi pesanti e dei profili di movimento che producono maggiore inerzia. Scoprite come possono essere il complemento perfetto per il vostro prossimo progetto di movimentazione Kinetix.
- Più opzioni di velocità dell’avvolgimento
- Avvolgimenti a 230 V AC e 460 V AC
- Feedback assoluto ad alta risoluzione per encoder e resolver
- Dimensioni di montaggio metriche IEC
- Connettori DIN rotabili per un orientamento flessibile
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- CSA
- Riconosciuto UL