I servomotori Kinetix® MPS in acciaio inossidabile sono progettati appositamente per soddisfare le vostre esigenze applicative specifiche, anche in ambienti di lavaggio ad alta pressione o altamente caustici. Con questi servomotori potete estendere i vantaggi del motion control Kinetix a un’ampia gamma di nuove applicazioni destinate alle macchine per l’automazione nel settore alimentare, di produzione della birra, salute e bellezza, caseario e farmaceutico.
Panoramica
Sfruttate la potenza del movimento di precisione sulle vostre macchine con requisiti igienici e nelle aree di lavaggio con i servomotori Kinetix MPS in acciaio inossidabile. Questi servomotori brushless sono progettati con superfici lisce e soddisfano i requisiti di protezione fino al grado IP69K, consentendovi di rispettare gli standard del settore e di mantenere un ambiente di produzione igienico.
- Motion control ad alte prestazioni per ambienti di lavaggio
- Coppia di picco compresa tra 11,1 e 27,1 Nm (tra 98 e 240 lb-poll)
- Tenuta stagna per una massima protezione e resistenza alla corrosione
- Manicotto temprato di protezione dell’albero per una lunga durata dell’albero e della relativa guarnizione
- Conformità ai requisiti IP66, IP67 e IP69K per lavaggio a 1200 psi
- Feedback ad alta risoluzione per un funzionamento fluido e opzione di feedback assoluto
- Alimentazione a 230 V o 460 V e opzione freno 24 V integrale
Selezione prodotti
Catalog Number | Descrizione | La migliore vendita | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
MPS-B560F-SJ54DA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,26.8 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,165 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPS-A4540F-MJ52DA | MP-Series MPS 240V AC Rotary Servo Motor | Active | ||
MPS-B330P-SJ54DA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,4.18 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,100 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPS-B330P-MJ54DA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,4.18 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,100 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard |
|
Active | |
MPS-A330P-SJ52DA | MP-Series MPS 240V AC Rotary Servo Motor | Active | ||
MPS-A330P-SJ54DA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,240V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,4.18 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,100 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPS-B4540F-MJ54DA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,10.2 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,130 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard | Active | ||
MPS-A330P-MJ54DA | Bulletin MPS - Stainless Steel Servo Motors Product, 230 V, Frame Size 3 = 100 mm (3.94 in.), Stack Length 30 = 76.2 mm (3.0 in.), 5000 RPM, Multi-turn High-resolution Encoder (absolute feedback). Keyed Shaft Extension, Circular DIN Connector, 24V DC Brake, IEC Metric, Free Mounting Holes (Type FF) | Active | ||
MPS-A330P-MJ52DA | Bulletin MPS - Stainless Steel Servo Motors Product, 230 V, Frame Size 3 = 100 mm (3.94 in.), Stack Length 30 = 76.2 mm (3.0 in.), 5000 RPM, Multi-turn High-resolution Encoder (absolute feedback). Keyed Shaft Extension, Circular DIN Connector, No Brake, IEC Metric, Free Mounting Holes (Type FF) | Active | ||
MPS-B560F-SJ52DA | Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,26.8 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,No Brake,165 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard | Active |
- Catalog Number
- MPS-B560F-SJ54DA
- Descrizione
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,3000 rpm Maximum,26.8 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,165 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPS-A4540F-MJ52DA
- Descrizione
- MP-Series MPS 240V AC Rotary Servo Motor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPS-B330P-SJ54DA
- Descrizione
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,4.18 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Single-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,100 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPS-B330P-MJ54DA
- Descrizione
- Servo Motor,Rotary,Low Inertia,IEC,480V AC,1024 Sin/Cos,5000 rpm Maximum,4.18 N-M,3 m Circular DIN Connector Cable,Hiperface Multi-Turn Absolute Encoder Feedback,24V DC Brake,100 mm Bolt Circle Tapped Metric Flange Mounting,Stainless Steel Housing,Keyed Shaft,Standard
- La migliore vendita
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- MPS-A330P-SJ52DA
- Descrizione
- MP-Series MPS 240V AC Rotary Servo Motor
- Lifecycle
- Active
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 |
Certificazioni
- Marchiato CE
- CSA
- Riconosciuto UL