Loading

Cavi Kinetix
Allen‑Bradley

Collegate in modo sicuro i servomotori e attuatori mediante la nostra famiglia di cavi standard e a flessione continua.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Migliore partita
  • Migliore partita
  • In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (Z-A)
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I cavi Kinetix® serie 2090 sono una famiglia completa di cavi flessibili standard e continui, dotati di connettori DIN SpeedTEC® per connessioni rapide a un quarto di giro. Questi cavi consentono di connettere in modo sicuro servomotori e attuatori e sono certificati in base agli standard più recenti quali TC (Tray Cable), ER (Exposed Run), IP67, DESINA e UL. I cavi Kinetix sono adatti a tutte le applicazioni di controllo assi e semplificano il design della macchina riducendo i tempi di manutenzione.

Cavi singoli

  • Supportano motori serie VP e servoazionamenti Kinetix 5700 e Kinetix 5500
  • Forniscono alimentazione e feedback in un solo cavo, riducendo il tempo di configurazione, i fermi macchina e il numero di parti da gestire
  • Includono cavi singoli da 18 a 6 AWG per l’alimentazione del motore, il freno e il feedback
  • La struttura a bassa capacità aumenta la densità di alimentazione del sistema
  • La coppia di dati di comunicazione dell’encoder include una funzione avanzata di reiezione dei disturbi
  • Usano i colori della guaina standard dei cavi DESINA, che consentono di identificare con facilità lo scopo di un cavo all’interno dell’impianto
  • Utilizzano un connettore DIN SpeedTEC all’estremità motore per connessioni rapide a un quarto di giro e opzioni di connessione all’estremità azionamento con connettore volante o presa di prolunga
  • Includono conduttori con codice colore NFPA79, UL e IEC
  • Cavi singoli in PUR e PVC senza alogeni
    • Sono costituiti da materiali in PUR (poliuretano) e PVC (cloruro di polivinile) privi di alogeni, scelti per la loro durevolezza meccanica e chimica
    • Sono dotati di una treccia in rame stagnato, che fornisce l’85% della copertura, è stata testata per prestazioni EMC/EMI di eccezionale livello e consente l’utilizzo di conduttori di alimentazione e di segnale in un unico cavo
    • Offrono opzioni continuous-flex e di prolunga continuous-flex, adatte per 8 milioni di cicli di flessione con un raggio di curvatura pari a 7 volte il diametro esterno
  • Cavi singoli TPE
    • Sono costituiti da elastomero termoplastico con proprietà meccaniche e chimiche di livello superiore
    • Sono dotati di una treccia in rame stagnato con nastro di alluminio/poliestere, che fornisce il 100% della copertura per prestazioni EMC/EMI di eccezionale livello
    • Offrono cavi e prolunghe continuous-flex da 10, 14 e 18 AWG, adatte per 20 milioni di cicli di flessione con un raggio di curvatura pari a 10 volte il diametro esterno. I cavi e le prolunghe continuous-flex da 6 e 8 AWG sono adatte per 6,5 milioni di cicli di flessione con un raggio di curvatura pari a 10 volte il diametro esterno

Cavi di alimentazione e di feedback

  • Supportano servomotori Kinetix VPC, MPM, MPF, MPS, HPK e RDB, attuatori lineari Kinetix MPAS/MPMA, cilindri elettrici Kinetix MPAR e MPAI, attuatori lineari serie LDAT, motori lineari LDC-Series™ e LDL-Series™ e servoazionamenti Kinetix 5500, 5700, 5100, 6200/6500, 6000, 300/350
  • Includono cavi di alimentazione con opzioni freno da 16 a 2 AWG e cavi di feedback con un diametro della guaina del cavo inferiore per agevolare l’incanalamento attraverso i tubi
  • Includono cavi di feedback con connettori volanti o stampati (sub-D) all’estremità azionamento
  • Sono costituiti da materiale miscelato in TPE e PVC
  • Utilizzano connettori DIN SpeedTEC all’estremità motore per connessioni rapide a un quarto di giro e opzioni di connessione all’estremità azionamento con connettore volante, presa di prolunga o connettore sub-D
  • Sono dotati di una copertura a treccia al 100% per prestazioni EMC ottimali
  • Usano i colori della guaina standard dei cavi DESINA, che consentono di identificare con facilità lo scopo di un cavo all’interno dell’impianto
  • Includono conduttori con codice colore NFPA79, UL e IEC
  • Offrono cavi e prolunghe continuous-flex da 8, 10, 14 e 16 AWG, adatte per 20 milioni di cicli di flessione con un raggio di curvatura pari a 12 volte il diametro esterno

Cavi di alimentazione TLP e di feedback

  • Supportano motori TLP e servoazionamenti Kinetix 5100
  • Includono cavi separati per l’alimentazione, il feedback e il freno da 18 a 4 AWG (per determinate dimensioni del motore)
  • Sono costituiti da materiale in PVC
  • Sono disponibili vari opzioni di cavi: cavi di alimentazione e freno con connettori volanti o presa di prolunga, cavo di feedback con batteria integrata e connettore prestampato o presa di prolunga
  • Utilizzano due tipi di connessioni per i cavi del motore a seconda delle dimensioni del motore: connettori rettangolari per 16AWG e 18AWG, e connettori di tipo militare per 16.4 AWG
  • Utilizzano una struttura a bassa capacità per aumentare la densità di alimentazione del sistema
  • Sono dotati di una copertura a treccia all’85% per migliori prestazioni EMC
Certificazioni
NFPA CertificationNFPA Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • DESINA
  • NFPA 79
  • REACH
  • RoHS
  • UL
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Motion Control Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Cavi Kinetix Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: