Proponiamo una gamma completa di dispositivi per il controllo motori per i vostri sistemi di gestione motori. I nostri avviatori statici soddisfano le esigenze di molte applicazioni da bassa a media tensione e sono conformi agli standard NEMA (National Electrical Manufacturers Association) o IEC (Commissione Elettrotecnica Internazionale).
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrato
1
-
24
di
46
Risultati

0001Centro controllo motori FLEXLINE | Standard IEC
Centro controllo motori (MCC) IEC a bassa tensione FLEXLINE. Costruito per le esigenze delle applicazioni per controllo motori, distribuzione elettrica e apparecchiature di manovra in ambiente industriale. Soddisfa le norme IEC 61439-1 e 2
0003Panoramica dei centri controllo motori CENTERLINE 2100
Guardate questo video per vedere come il nostro centro controllo motori CENTERLINE 2100 NEMA è progettato per essere scalabile, intelligente e sicuro per un migliore controllo dei motori.

0005Pettini di collegamento flessibili in rame Cu-flex
Risparmiate tempo con i pettini di collegamento flessibili. I pettini di collegamento in rame Cu-flex sono ideali per la costruzione di nuovi centri di controllo motore o per la modifica di quelli esistenti in quadri elettrici.

0006Software IntelliCENTER
Il nostro software IntelliCENTER® offre una finestra sui centri di controllo motori con una diagnostica in tempo reale. Il vantaggio offerto dalla possibilità di verificare in tempo reale lo stato del sistema di controllo dei processi e i dati operativi può fare la differenza tra profitti e perdite.
0007Miglioramenti apportati ai quadri di controllo industriali
Offriamo un’ampia gamma di componenti preconfigurati, dagli avviatori scatolati standard a elevata disponibilità ai quadri di controllo industriali personalizzati completi. Jeff Kilburn, di Rockwell Automation, illustra alcuni dei miglioramenti più recenti che includono la tecnologia di cablaggio a innesto “snap-together” e soluzioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche di OEM e utilizzatori finali.

0008Avviatori statici intelligenti SMC Flex
Our SMC™ Flex Soft Starters are available with a current range from 5...1250 A.

0009SMC-50 a stato solido
I nostri avviatori graduali SMC™-50 sono disponibili con un campo della corrente da 108 a 480 A. I nostri avviatori graduali SMC-50 completamente a stato solido sono disponibili da 90 a 520 A.

0010Avviatore statico intelligente SMC-3
I nostri avviatori graduali SMC™-3 sono disponibili con un campo di corrente da 3 a 480 A e offrono un controllo trifase effettivo e affidabile per una soluzione conveniente. Includono la protezione da sovraccarico, bypass integrale e diagnostica di motore e sistema.

0011Controllore coppia d'avviamento STC
Our Bulletin 154 STC™ Starting Torque Controllers provide a cost-effective, soft-starting solution for low horsepower single- and three-phase squirrel cage induction motors.

0012Componenti OEM degli avviatori graduali a media tensione 1503
Dotati di controllori SMC-50™, i nostri avviatori graduali di media tensione serie 1503 assicurano un avviamento controllato tramite microprocessore per una gamma di motori a induzione trifase.

0013Avviatori graduali a media tensione CENTERLINE 1500
Gli avviatori graduali di media tensione MT CENTERLINE 1500 sono dotati di un controllore smart per motori MV SMC™-50 e offrono diverse modalità di avviamento e arresto per applicazioni industriali.

0014Avviatori graduali OneGear IEC
La linea di prodotti OneGear™ è una nuova generazione di prodotti di controllo motore a media tensione appositamente progettata per soddisfare una vasta gamma di standard globali.
0015Low Voltage Motor Control Centers
Our low voltage MCCs offer a rugged, high performance packaging solution for all your motor control needs.

0016Avviatori scatolati
Gli avviatori scatolati IEC offrono modalità operative che includono la diretta, reversibile e a due velocità. Questi avviatori includono un comando da 22,5 mm e dispositivi di indicazione e sono disponibili fino a 85 A.

0017Sistema di montaggio MCS Serie 141A
I sistemi di montaggio per sistemi di controllo modulare (MCS) serie 141 forniscono varie soluzioni di montaggio per componenti di potenza IEC.

0018Avviatori sotto vuoto serie 1109
I nostri avviatori sotto vuoto aperti serie 1109 includono modalità operative a piena tensione e reversibili e sono disponibili fino a 600 A.

0019Avviatori combinati NEMA a bassa tensione
Gli avviatori combinati NEMA includono modalità operative a due velocità, a piena tensione e invertitori. Questi avviatori sono dotati di azionamento a flangia, includono un comando da 30,5 mm e dispositivi di indicazione e sono disponibili fino a 510 cavalli (810 A).

0020Avviatori graduali, scatolati
Gli avviatori graduali scatolati SMC-3, SMC Flex e SMC-50 sono disponibili come avviatori con interruttori automatici combinati o fusibili di sezionamento combinati o non combinati.

0021Avviatori a piena tensione NEMA aperti/scatolati
I nostri avviatori NEMA aperti e scatolati includono modalità operative a due velocità, a piena tensione e reversibili e sono disponibili fino a 2250 A.

0022Avviatori statici distribuiti ArmorStart
Gli avviatori statici distribuiti ArmorStart® utilizzano connettori a sgancio rapido per I/O, comunicazioni, motori, sistemi trifase e alimentazione del controllo offrendo allo stesso tempo diverse opzioni di comunicazione.
0023Avviatore elettronico M100
L’avviatore elettronico M100 offre funzioni per il monitoraggio delle prestazioni del motore, come i livelli di corrente e la tensione, che consentono agli utenti di mantenere condizioni ottimali e migliorare l’efficienza dei loro sistemi.

0024Avviatori combinati LV IEC
Gli avviatori combinati IEC includono modalità operative a due velocità, dirette e reversibili.