Loading
Create what's next
Automation Fair registration is open! Make plans today to join us in Chicago, November 17-20.
Register Now
Chevron RightChevron Right

Pettini di collegamento flessibili in rame Cu-flex
Allen‑Bradley

Risparmiate tempo con i pettini di collegamento flessibili. I pettini di collegamento in rame Cu-flex sono ideali per la costruzione di nuovi centri di controllo motore o per la modifica di quelli esistenti in quadri elettrici.
  1. Overview
  2. Documentation
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Un pettine di collegamento in rame Cu-flex è costituito da fili di rame intrecciati che creano un pettine di collegamento flessibile. Grazie a una tecnica proprietaria, le estremità del pettine di collegamento sono forgiate in un’unità compatta. Il pettine di collegamento isolato e flessibile offre superfici di contatto di connessione che consentono di risparmiare tempo e non richiedono manutenzione, ed è quindi ideale per centri di controllo motore, quadri elettrici o quadri di controllo industriali.

Panoramica

Il pettine di collegamento flessibile elimina la necessità di costruzioni personalizzate

La flessibilità è fondamentale quando si costruiscono soluzioni per le odierne esigenze industriali in continua evoluzione.

I pettini di collegamento Cu-flex sono pronti per l’uso. Il pettine di collegamento flessibile in rame intrecciato è facile da installare per le unità di nuova costruzione o per modificare installazioni esistenti. Fa risparmiare tempo perché non richiede di accorciare o spellare i fili, forare o realizzare complicate curvature.

cuflex flessibile rame pettine di collegamento nero nodo
I pettini di collegamento in rame Cu-flex sono installati in un cassetto elettronico industriale

Vantaggi del pettine di collegamento Cu-flex

Quando la sicurezza, la flessibilità e la protezione dei componenti sono imprescindibili, non c’è soluzione più efficiente dei pettini di collegamento Cu-flex.

I quadristi ne apprezzano la semplicità, la funzionalità e i vantaggi:

  • Adattabilità della bobina flessibile alle superfici di contatto
  • Corrente nominale a 30 °C, fino a 1.040 A
  • Disponibilità nelle lunghezze da 160 a 1.120 mm (da 6,3 a 44 poll.)
  • Fino a 1.000 V

Pettini di collegamento isolati con manutenzione minima

Un pettine di collegamento in rame Cu-flex è costituito da fili di rame intrecciati che creano una soluzione flessibile per il collegamento elettrico. Questa tecnica di produzione proprietaria forgia le estremità del pettine in un’unità solida, creando una superficie di contatto e una connessione che non richiede manutenzione.

  • I pettini di collegamento Cu-flex hanno un rivestimento isolante rinforzato e ritardante di fiamma.
  • I pettini di collegamento sono disponibili in diverse lunghezze e vengono consegnati pronti all’uso.
  • Non richiedono accorciamenti o spelature di fili, né forature.
  • Installazione rapida.

I pettini di collegamento Cu-flex sono stati testati e approvati in varie condizioni da DEKRA e DNV. Inoltre, i prodotti Cu-flex sono certificati UL67 nella categoria Componente - Accessori per quadri elettrici e pannelli di controllo.

Altre applicazioni dei pettini di collegamento

Grazie alla loro versatilità d’uso, i pettini di collegamento Cu-flex trovano applicazione in molti settori. La flessibilità, l’elevata conduttività elettrica e la durevolezza li rendono una soluzione ideale quando sono richiesti collegamenti elettrici affidabili e capacità di trasporto di corrente.

  • Collegamenti elettrici: i pettini di collegamento Cu-flex rappresentano un sistema di collegamento affidabile e a bassa resistenza tra componenti come trasformatori, interruttori automatici e pettini di collegamento. Sono particolarmente utili nei casi in cui le vibrazioni, l’espansione termica o il movimento potrebbero causare il cedimento dei collegamenti rigidi. I pettini di collegamento Cu-flex offrono anche la flessibilità necessaria per effettuare modifiche o aggiunte ai sistemi.
  • Distribuzione elettrica: i pettini di collegamento possono essere utilizzati per collegare apparecchi elettrici di grandi dimensioni, come generatori e sottostazioni.
  • Industria automobilistica: i pettini di collegamento Cu-flex possono essere utilizzati per la messa a terra e il collegamento di vari componenti elettrici.
  • Elettronica di potenza: nei dispositivi di elettronica di potenza come inverter e raddrizzatori, i pettini di collegamento Cu-flex possono essere utilizzati per collegare dispositivi semiconduttori, condensatori e altri componenti.
  • Energie rinnovabili: le turbine eoliche e gli inverter solari possono trarre vantaggio dall’utilizzo di pettini di collegamento flessibili in rame per interconnettere i componenti e trasportare le correnti elevate generate dalle fonti di energia rinnovabili.
  • Aerospazio e aviazione: i pettini di collegamento possono essere utilizzati nei cablaggi degli aerei e nei sistemi elettrici in cui il risparmio di peso e la flessibilità sono una priorità.
  • Macchinari industriali: i pettini di collegamento flessibili in rame possono essere utilizzati per la trasmissione di potenza, per i sistemi di controllo e per le connessioni dei motori.
  • Sistemi a batteria: nei sistemi di storage di energia su larga scala o nei veicoli elettrici, i pettini di collegamento Cu-flex possono essere utilizzati per connettere le celle o i moduli delle batterie.
Video Player
Chevron DownChevron Down
Cu-flex,  flexible copper busbars for low voltage motor control centers, from Cubic.
Download File

Media error: Format(s) not supported or source(s) not found

Download File: https://rockwellautomation.scene7.com/is/content/rockwellautomation/cu-flex-flexible-copper-busbars-en
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.
Video
Risparmiate tempo con i pettini di collegamento Cu-flex: un pettine flessibile costituito da fili di rame intrecciati per contatti elettrici

Un pettine di collegamento flessibile in rame Cu-flex è costituito da fili di rame intrecciati. Grazie a una tecnica brevettata, le estremità del pettine sono forgiate in un’unità solida. Il pettine di collegamento flessibile fornisce superfici di contatto per il collegamento dei centri di controllo motore ai quadri elettrici che consentono di risparmiare tempo e non richiedono manutenzione.

Documentation Chevron DownChevron Down
Technical Specifications Pubblicazione
Dati tecnici del pettine di collegamento CUBIC Cu-flex CUBIC-TD001_-IT-P
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure del pettine di collegamento CUBIC Cu-flex CUBIC-BR001_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Controllo motori Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Pettini di collegamento flessibili in rame Cu-flex Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose