Loading

Sicurezza & infrastruttura di rete
Allen‑Bradley

Offriamo soluzioni di rete e sicurezza che vi consentono di collegare i prodotti per l'automazione tra di loro e con il resto dell'infrastruttura aziendale.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Visualizza 38 Risultati
Mostrato 1 - 24 di 38 Risultati
Ordina per:
In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (Z-A)
Filtra e perfeziona
One single-pair EtherNet/IP In-cabinet flat media cable using 1486 Connectors to link a 1834 gateway, E100 Electronic Overload Relay, 100-E Contactor, 140MT Motor Protection Circuit Breaker, and three push buttons.
0001Soluzione EtherNet/IP™ In-cabinet
La soluzione EtherNet/IP In-cabinet è un gateway economico che collega componenti tradizionalmente cablati per offrire una connettività dati ottimale e numerosi altri vantaggi.
0002Switch Ethernet industriali non gestiti Stratix 2100
Ottimizzate la progettazione dei pannelli e risparmiate sui costi con gli switch non gestiti Stratix 2100. Con una maggiore affidabilità della rete, priorità dei dati ed efficienza energetica.
0003Stratix 2500 Lightly Managed Switches
Switch parzialmente gestiti Stratix® 2500 che consentono la connettività di rete in cui gli switch tradizionali non gestiti non sono in grado di fornire diagnostica e sicurezza.
0004Stratix 4300 Remote Access Router
Il nostro Stratix® 4300 Remote Access Router consente di abilitare la connettività a sistemi e applicazioni remoti.
0005Switch Stratix 5200
Scoprite le funzionalità dello switch Ethernet industriale gestito Allen‑Bradley® Stratix® 5200. Questa soluzione flessibile e adattabile può essere utilizzata per un’ampia gamma di applicazioni industriali. Questi switch presentano un’integrazione ottimizzata con il software Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment®, che semplifica la configurazione e il monitoraggio. L’integrazione avanzata può contribuire a semplificare la messa in servizio e la diagnostica. Fate l’aggiornamento agli switch Stratix 5200 per soddisfare tutte le vostre esigenze industriali.
0006Switch EtherNet industriali Stratix 5800
I nostri switch Ethernet industriali ad alte prestazioni Stratix® 5800 offrono prestazioni gigabit e supportano moduli di espansione in rame, fibra e PoE.
front view of 1756 Chassis-based Communication module
0007Moduli di comunicazione basati su chassis
I moduli di comunicazione basati su chassis consentono di realizzare connessioni e di implementare il controllo degli accessi basato sulla rete per utenti, dispositivi e reti nello chassis 1756.
0008Prodotti correlati ControlNet
We offer a wide variety of ControlNet™ products for your applications.
0009Tecnologia DeviceLogix
La tecnologia DeviceLogix Smart Component integra capacità di risoluzione logica in I/O, avviatori, pulsanti e altri componenti di controllo, fornendo soluzioni di controllo distribuito a prestazioni elevate e dai costi ridotti.
0010Prodotti correlati a DeviceNet
We offer a wide variety of DeviceNet™ Connected Products for your applications.
0011Prodotti con switch integrato
La tecnologia degli switch embedded offre le comuni funzionalità degli switch ethernet direttamente all'interno dell'hardware, per gestire applicazioni a elevate prestazioni senza necessità di configurazioni aggiuntive.
Group collage of EtherNet I/P connected products
0012Prodotti con connettività EtherNet/IP
Sono disponibili più di 4.000 prodotti di automazione per una vasta gamma di applicazioni. I prodotti dispongono di un’interfaccia di rete integrata o di un modulo di comunicazione opzionale. Continuiamo ad ampliare le nostre proposte EtherNet/IP™ con prodotti nuovi e innovativi.
0013CIP Security Proxy
Il nostro Proxy CIP Security™ serie 1783 aiuta a garantire sicurezza al vostro sistema di controllo lavorando con dispositivi conformi a EtherNet/IP™.
0014NAT 9300
Adapt your machines and say good-bye to complicated, costly and time-consuming changes with our NAT devices.
0015Switch Ethernet non gestiti Stratix 2000
I nostri switch Ethernet non gestiti Stratix® 2000 sono ideali per piccole reti di controllo.
0016Stratix 5400 Industrial Ethernet Switches
Our Stratix® 5400 Industrial Ethernet Managed Switches support layer 2 switching and layer 3 routing in a high-performance, all Gigabit platform.
0017Stratix 5410 industriale
I nostri switch di distribuzione per ambienti industriali Stratix 5410 offrono una piattaforma gigabit con quattro opzioni di porta da 10 gigabit e funzionalità di traduzione indirizzo di rete (NAT) per reti che richiedono prestazioni elevate.
0018Stratix 5950 Apparecchiatura di sicurezza
Come la maggior parte delle cose belle, anche le applicazioni di sicurezza Stratix® 5950 sono giunte al termine. Questi prodotti non verranno più distribuiti e non saranno più disponibili per la vendita a partire dal 1° marzo 2024.
0019Scatola di derivazione Fieldbus a 4 vie 1788
0020Scatola di derivazione Fieldbus a 6 vie 1788
Our Bulletin 1788 6-way Intelligent Fieldbus Junction Box provides a fault-tolerant method for connecting field devices to a Profibus-PA or FOUNDATION Fieldbus (H1) network.
0021ControlNet a Fieldbus 1788
Our Bulletin 1788 Redundant ContolNet™ to FOUNDATION Fieldbus (H1) Linking Device provides a fast and integrated solution for adding FOUNDATION Fieldbus devices to any Logix platform.
0022Da ControlNet a Profibus-PA 1788
Our Bulletin 1788 Redundant ControlNet™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
0023Da EtherNet/IP a DeviceNet 1788
Our Bulletin 1788 EtherNet/IP™ to DeviceNet Linking Devices provide a fast and integrated solution for adding DeviceNet™ to a new, or existing system.
0024EtherNet/IP a Fieldbus 1788
0025Da EtherNet/IP a Profibus-PA 1788
Our Bulletin 1788 Redundant EtherNet/IP™ to Profibus-PA Linking Device provides a fast and integrated solution for adding Profibus-PA field devices to any Logix platform.
0026Data Highway Plus
The Data Highway Plus (DH+) network is a local area network designed to support remote programming and messaging between computers and controllers for factory-floor applications.
0027DH-485
0028SERCOS PER IL CONTROLLO ASSI
SERCOS (Serial Real-time Communications System) is an internationally-approved communication standard for motion control (IEC 61491).
0029Universal Remote I/O (RIO)
La rete Universal Remote I/O Link è una LAN progettata per collegare i controllori a chassis I/O remoto e a vari dispositivi intelligenti, come interfacce operatore e i convertitori di frequenza o gli azionamenti CA o CC.
0030Foundation Fieldbus per i processi
The FOUNDATION Fieldbus standard provides the ability to distribute the control architecture throughout your facility.
0031(FAMIGLIA) HART - PER i processi
The HART (Highway Addressable Remote Transducer) protocol is a widely accepted standard for digitally enhanced communication with instrumentation within the process industries.
0032Costruire macchine intelligenti con tecnologia I/O ArmorBlock e IO-Link
0033I sensori su IO-Link consentono di realizzare la Connected Enterprise
0034Switch industriali Stratix 5700
I nostri switch Ethernet industriali gestiti Stratix® 5700 soddisfano le esigenze delle piccole applicazioni fino all’integrazione IT con l’infrastruttura dell’intero impianto.
0035Connettività di rete On-Machine
Gli switch industriali gestiti ArmorStratix 5700 offrono una soluzione affidabile e robusta nelle applicazioni on-machine.
0036Modulari gestiti di livello 3 Stratix 8300
Gli switch gestiti modulari Stratix® 8300 Layer 3 serie 1783 sono in fine serie e non più in vendita. Si consiglia di passare allo switch gestito ad alte prestazioni Stratix 5800.
0037Switch Ethernet modulari gestiti Stratix 8000
Gli switch gestiti modulari Stratix® 8000 serie 1783 sono in fine serie e non più in vendita. Si consiglia di passare allo switch gestito ad alte prestazioni Stratix 5800.
0038ArmorStratix 5700 Industrial Ethernet Switches
Our ArmorStratix™ 5700 Industrial Ethernet Switches are discontinued and no longer available for sale.
La migliore vendita
0039
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 di 38 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Offriamo soluzioni di rete e sicurezza che vi consentono di collegare i prodotti per l'automazione tra di loro e con il resto dell'infrastruttura aziendale. Possiamo aiutarvi a scegliere la migliore architettura di rete e fornirvi una guida all'implementazione e al design. Offriamo una vasta gamma di dispositivi, interfacce di comunicazione, supporti fisici e prodotti di connessione che vi consentono di ottenere il massimo dal vostro sistema di controllo.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Sicurezza & infrastruttura di rete Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: