La tecnologia Smart Component DeviceLogix™ integra capacità di risoluzione logica in I/O, avviatori, pulsanti e altri componenti di controllo, offrendo soluzioni di controllo distribuito a prestazioni elevatissime e dai costi ridotti.
Panoramica
- Supporto di funzioni di controllo semplici, ad esempio esecuzione di logica booleana, condizionamento dei segnali, rilevamento di eventi e allarme nei componenti del sistema di controllo
- Adatto ad applicazioni che richiedono una risposta rapida e localizzata a eventi in ingresso senza i ritardi dei tempi di polling ciclici
- Configurazione facile per logica locale con il software RSNetWorx™ per DeviceNet™
- Componenti selezionati disponibili, ad esempio I/O distribuito, pulsanti, relè e avviatori distribuiti, che comunicano su una rete DeviceNet
Prodotti
Convertitori di frequenza
I/O
Pulsanti
Relè
Controllo motori
Software
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Dati tecnici degli I/O integrati per DeviceNet | 1799-TD001 | |
Manuale d’uso del sistema DeviceLogix | RA-UM003 | |
Manuale d'uso di POINT I/O e ArmorPOINT I/O DeviceLogix | 1734-UM015 | |
Manuale d'uso di I/O DSA per avviatori distribuiti | 100-UM005 | |
Tecnologia DeviceLogix per applicazioni industriali | 193-AT001 |