Per le applicazioni dei nostri clienti è disponibile una vasta selezione di prodotti correlati a DeviceNet™. I prodotti dispongono di un'interfaccia DeviceNet integrata oppure si connettono alla rete DeviceNet mediante un modulo interfaccia di comunicazione opzionale. Continuiamo a investire in DeviceNet realizzando soluzioni che conferiscono a DeviceNet maggiore facilità di connessione, messa in servizio e ricerca guasti.
Panoramica
- La gamma dei prodotti varia da controllori, I/O e interfaccia operatore a drive, controllo motore e gestione dei consumi energetici
- Include connettività DeviceNet™ integrata per molti prodotti
- Offre un'ampia gamma di pulsanti, dispositivi di segnalazione e sensori DeviceNet
- Presenta la tecnologia Smart Component DeviceLogix™ su alcuni prodotti
- Offre la possibilità di connessione a un PC su una rete DeviceNet utilizzando il cavo USB-
- Offre PCI-bus e RS-232-C su interfaccia DeviceNet
- Ampia gamma di prodotti presso i partner Encompass™
Prodotti
- Moduli I/O intelligenti Serie XM
Moduli I/O
- ArmorBlock I/O Guard Safety
- ArmorBlock I/O
- Compact I/O
- CompactBlock Guard Safety I/O
- I/O CompactBlock: include DeviceLogix tecnologia Smart Component/li>
- I/O CompactBlock LDX
- I/O ControlLogix: accetta supporti ControlNet singoli e ridondanti
- I/O integrato: include DeviceLogix tecnologia Smart Component
- I/O di espansione MicroLogix
- POINT Guard Safety I/O
- I/O universale
Convertitori di frequenza
- Convertitori di frequenza PowerFlex 4
- Convertitori di frequenza PowerFlex 4M
- Convertitori di frequenza PowerFlex 40: connettività di rete DeviceNet™ disponibile anche come opzione configurata
- Convertitori di frequenza PowerFlex 40P
- Convertitori di frequenza PowerFlex 400: connettività di rete DeviceNet™ disponibile anche come opzione configurata
- Convertitori di frequenza PowerFlex 70
- Convertitori di frequenza PowerFlex 700
- Convertitore di frequenza PowerFlex 700S con software DriveLogix
- Convertitori di frequenza CA PowerFlex 755
- Convertitori di frequenza PowerFlex 7000
- Convertitori di frequenza CC PowerFlex
Pannelli operatore PanelView Plus
Servoazionamento multiasse Ultra 3000
- Avviatori statici distribuiti
- Relè di protezione elettronici motore E3 ed E3 Plus
- Relè elettronici di protezione motore E1 Plus
- Centri controllo motori CENTERLINE 1500
- Centri controllo motori CENTERLINE 2100
- Centri controllo motori CENTERLINE 2500
Sicurezza & infrastruttura di rete
- Cavo USB ControlNet
- PCI-bus su interfacce ControlNet
- RS-232-C su interfacce ControlNet
- Controllori CompactLogix 5370
- Controllori CompactLogix L4x e Compact GuardLogix L4xS
- Controllori CompactLogix L3x
- Controllori ControlLogix 5570
- Controllori MicroLogix: messaggistica
- Controllori SLC 500
- Controllori SoftLogix
Pulsanti & dispositivi di segnalazione
- Torrette luminose Control Tower
- Unità assemblate 30 mm NEMA
Sensori & interruttori
- Rilevamento di oggetti trasparenti ClearSight RightSight
- Sensori tubolari in acciaio inossidabile serie 871TM
- Interruttori di finecorsa DeviceNet serie 802DN
- Encoder assoluti magnetici multigiro DeviceNet serie 842D