Rete (DH+) Data Highway Plus
La Rete (DH+) Data Highway Plus è una rete locale progettata per supportare la programmazione remota e la messaggistica tra computer e controllori, appropriata per applicazioni di fabbrica.
La Rete (DH+) Data Highway Plus è una rete locale progettata per supportare la programmazione remota e la messaggistica tra computer e controllori, appropriata per applicazioni di fabbrica.
La rete Universal Remote I/O Link è una LAN progettata per collegare i controllori a chassis I/O remoto e a vari dispositivi intelligenti, come interfacce operatore e i convertitori di frequenza o gli azionamenti CA o CC.
Il sistema SERCOS (Serial Real-time Communications System) è uno standard di comunicazione internazionale per il motion control (IEC 61491). Questa rete di comunicazione è progettata per la comunicazione seriale ad alta velocità di dati standardizzati ad anello chiuso, in tempo reale, su un cavo a fibra ottica immune ai disturbi. Supportiamo il sistema SERCOS con moduli controllo assi interfaccia che provvedono a collegare le unità SERCOS e a controllare i controllori ControlLogix.
La rete locale industriale DH-485 è stata progettata per applicazioni di fabbrica e utilizza lo standard di trasmissione RS-485.