Il protocollo HART (Highway Addressable Remote Transducer, protocollo per trasduttore remoto indirizzabile in rete) è uno standard ampiamente accettato per la comunicazione digitale avanzata con strumentazione all'interno dei settori di processo.
Panoramica
- Il protocollo HART è lo standard globale per l'invio e la ricezione di informazioni digitali su cavi analogici tra dispositivi smart o sistemi di monitoraggio
- Sono disponibili vari moduli I/O analogici con connettività HART
- Ulteriori prodotti sono disponibili presso i nostri partner Encompass™
Ulteriori informazioni
- La rete PartnerNetwork™ offre prodotti complementari per i moduli FLEX I/O attraverso il programma Encompass Product Reference. È possibile ordinare e filtrare i prodotti dei migliori fornitori del settore nelle varie aree geografiche, che sono compatibili con l'architettura Rockwell Automation® o utilizzabili con i nostri prodotti.
- Le nostre soluzioni di processo moderne consentono di migliorare la produttività, aumentare l'efficienza e ridurre i costi. Le nostre soluzioni e i nostri servizi di controllo, batch, ottimizzazione di processo e sistemi di sicurezza integrano semplicemente persone, processi e tecnologia nella Connected Enterprise® per affrontare al meglio le vostre sfide.
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Profilo prodotto dei moduli I/O HART ControlLogix | 1756-PP016 | |
Guida alla scelta dei moduli FLEX I/O e FLEX Ex I/O | 1794-SG002 | |
Manuale d'uso dei moduli HART FLEX I/O I/O | 1794-UM063 | |
Manuale d'uso dei moduli HART FLEX ExI/O I/O | 1794-UM065 | |
Libreria di oggetti di processo di Rockwell Automation: manuale di riferimento moduli HART per sistema di controllo distribuito PlantPAx | PROCES-RM010 |