Loading

Pannelli operatore OptixPanel
Allen‑Bradley

Che cosa contraddistingue i nostri innovativi pannelli operatore? Questi pannelli operatore OptixPanel™ offrono un’esperienza utente simile a quella di un PC ma con un’interfaccia operatore a tenuta ermetica.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Migliore partita
  • Migliore partita
  • In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (Z-A)
Filtra e perfeziona
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Che cosa contraddistingue i nostri innovativi pannelli operatore? Questi pannelli operatore OptixPanel™ offrono un’esperienza utente simile a quella di un PC ma con un’interfaccia operatore a tenuta ermetica. Il sistema operativo non è accessibile, quindi non è necessario proteggerlo, e le applicazioni più piccole possono beneficiare di un rapporto prezzo-prestazioni eccellente. Inoltre, i pannelli operatore sono disponibili con schermi di svariate dimensioni, cornici personalizzate, rapporti di aspetto e tecnologie touchscreen che supportano gesti, come scorrere rapidamente e avvicinare le dita, per un’integrazione più facile nel reparto di produzione.

Contattate un distributore. Trovate un ufficio commerciale
SupportSupport
Richiedete assistenza

Semplificate il vostro impianto

I morsetti OptixPanel semplificano l’amministrazione. La mancata accessibilità del sistema operativo non richiede un software antivirus. Sono disponibili anche con schermi da 21,5" a 4,3", che corrispondono all’incirca delle dimensioni di un telefono cellulare. Questi morsetti sono una soluzione economica per le applicazioni su macchine.

I pannelli operatore OptixPanel sono dotati dei software FactoryTalk® Optix™ e FactoryTalk® Remote Access™, che garantiscono flessibilità, scalabilità e connettività avanzata.

I pannelli  operatore OptixPanel offrono vantaggi reali.
Una donna utilizza il touchscreen sul pannello operatore OptixPanel Standard rivolta a destra.
eBook
I pannelli  operatore OptixPanel offrono vantaggi reali.

I pannelli operatore OptixPanel sono un’alternativa ai computer industriali. Sono più facili da gestire, presentano schermi con svariate dimensioni e sono adatti alle piccole applicazioni.


Loading

Integrazione con l’ultimo software FactoryTalk®

I pannelli operatore OptixPanel si integrano con il software FactoryTalk Optix consentendo l’accesso basato su cloud ai dati di processo sfruttando standard di comunicazione come OPC UA e MQTT. Sviluppate le vostre applicazioni in modo indipendente con un editor desktop locale o insieme nel cloud su FactoryTalk® Optix Studio™ tramite un browser web . I driver integrati supportano le connessioni con tutti i tipi di controller. Flussi di lavoro su base SaaS permetteranno al vostro team di collaborare in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, grazie al tracciamento integrato delle modifiche e delle versioni che registra in modo automatico chi fa cosa e quando.


Semplificate le vostre operazioni

Utilizzate il software FactoryTalk Optix con il pannello operatore OptixPanel per un sistema completo.

Etica

Modularità

Sviluppate l’interfaccia operatore senza essere vincolati a un hardware di visualizzazione specifico. Il sistema rileva le dimensioni dello schermo del sistema di destinazione ed effettua la regolazione automaticamente.

Modularità

Autorizzate e distribuite solo le funzionalità necessarie per la vostra applicazione specifica. Acquistate le espansioni necessarie per espandere il sistema a seconda delle vostre esigenze mutevoli.

Desktop-Monitor-Software-Design

Espandibilità

Gli script C# e l’API di FactoryTalk Optix consentono di accedere a qualsiasi oggetto di un progetto, in modo che l’utente possa creare applicazioni altamente personalizzate o persino progetti in modo automatico tramite script, durante la progettazione e in runtime.

Accedete al vostro sistema dell’interfaccia operatore OptixPanel da qualsiasi luogo con il software FactoryTalk® Remote Access™.

Protezione

Offre un livello di sicurezza con funzionalità per l’aggiornamento, la manutenzione dei progetti, la ricerca guasti e la configurazione dei dispositivi da remoto, compreso l’invito agli utenti a collaborare tramite FactoryTalk® Hub™.

Trasparente

I pannelli operatore OptixPanel™ Standard fungono da gateway per l’accesso remoto, consentendo FactoryTalk Remote Access a controller e altri prodotti sulla sottorete remota.

Configurazione del prodotto

Pannello ottico standard 2800S-215FM-N1S HMI80Q 215 W PCAP ATEX a destra

Pannello operatore OptixPanel Standard

  • Disponibile con schermo da 7" a 21,5"
  • Include diverse cornici personalizzate, rapporti di aspetto e tecnologie touchscreen.
    • Ampio schermo in alluminio oppure 4:3 con schermo resistivo analogico single touch
    • True Flat in alluminio 4:3 con schermo resistivo analogico single touch
    • Ampio schermo in alluminio e vetro con schermo multitouch PCAP
    • Ampio schermo IP69K in acciaio inossidabile con schermo resistivo analogico single touch
    • Supporto per schermo per gesti (scorrere rapidamente, avvicinare le dita e così via) nelle varianti multitouch
  • Supporta svariate opzioni di connettività.
    • Due porte USB 3.0
    • Due porte Gigabit Ethernet
      • Capacità di operare indipendentemente su due reti
      • Capacità di abilitare la connettività FactoryTalk Remote Access ai dispositivi sulla sottorete locale
  • Una porta seriale DB9 (RS232/422/485) isolata
  • Esegue FactoryTalk Remote Access Pro
  • Esegue FactoryTalk Optix con 11 token funzionali, aggiornabili a 15
  • Include la licenza FactoryTalk® Optix™ Runtime Medium (11 token funzionali), aggiornabile a Large (15 token funzionali).
  • Include la licenza FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Pro.
Pannello Optix compatto 2800C-070AS-1S HMI55Q ALU 4 con vista laterale destra

Pannello operatore OptixPanel Compact

  • Disponibile con schermo da 4" e 7", il che rende più semplici alcune applicazioni
  • Include diverse cornici personalizzate e tecnologie touchscreen.
    • Ampio schermo in alluminio con schermo resistivo analogico single touch
    • Ampio schermo in alluminio e vetro con schermo multitouch PCAP
    • Supporto per schermo per gesti (scorrere rapidamente, avvicinare le dita e così via) nelle varianti multitouch
  • Supporta svariate opzioni di connettività.
    • Una porta USB 2.0
    • Una porta Gigabit Ethernet
    • Una porta seriale DB9 (RS232/422/485) non isolata
  • Esegue FactoryTalk Remote Access Basic.
  • Esegue FactoryTalk Optix con 8 token funzionali, aggiornabili a 11.
  • Include la licenza FactoryTalk® Optix™ Runtime Small (8 token funzionali), aggiornabile a Medium (11 token funzionali).
  • Include la licenza FactoryTalk® Remote Access™ Runtime Basic, aggiornabile a Pro.
Pannello operatore OptixPanel Standard
Primo piano di una mano femminile che utilizza il touchscreen di un pannello operatore OptixPanel.
Pannello operatore OptixPanel Standard

I pannelli operatore OptixPanel Standard sono dotati di schermo più grande e capacità di funzionare in modo indipendente su due reti.

Pannello operatore OptixPanel Compact
Un uomo indossa casco e occhiali di protezione in un reparto di produzione mentre utilizza un touchscreen sul pannello operatore OptixPanel Compact.
Pannello operatore OptixPanel Compact

I pannelli operatore OptixPanel Compact sono disponibili in formati più piccoli facilitando determinate applicazioni. 

Loading
Loading
Loading

Strumenti e risorse

Loading
Loading
Loading

Certificazioni
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • Marchiato CE
  • KCC
  • RCM
  • Marcatura UKCA
  • Omologazione UL Listed

 

Scoprite i nostri prodotti correlati

 
FactoryTalk Optix
FactoryTalk
Prodotto
FactoryTalk Optix

FactoryTalk® Optix™ può aiutarvi a migliorare processi, efficienza e risultati: tutto in uno strumento di facile utilizzo.  Sfruttate nuovi livelli di collaborazione, scalabilità e interoperabilità per realizzare la vostra visione di HMI.

Dettagli del prodotto
Computer industriali ASEM 6300
Un pannello dell’interfaccia operatore OptixPanel con un touchscreen in cui è visualizzato un modello 3D di un container parzialmente riempito, con diverse manopole.
Prodotto
Computer industriali ASEM 6300

La nostra gamma ASEM™ 6300 di PC industriali, thin client e monitor è progettata per aiutarvi a ottimizzare le vostre operazioni. I nostri PC e thin client industriali ASEM 6300 abbinati al software interfaccia operatore (software di interfaccia operatore) FactoryTalk® View e al software di gestione thin client ThinManager® creano un sistema di visualizzazione completo.

Dettagli del prodotto
Pannelli operatore PanelView 5000
PanelView 5000
Prodotto
Pannelli operatore PanelView 5000

I pannelli operatore PanelView™ 5000 offrono un design moderno e intuitivo, migliorando l'integrazione con Logix grazie all'utilizzo del software Studio 5000 View Designer™. Questa integrazione permette ai tecnici di immettere solo una volta le informazioni di configurazione e di utilizzarle per l'intero progetto di automazione. 

Dettagli prodotti
PanelView Plus 7
PanelViewPlus7-4in.1920
Prodotto
PanelView Plus 7

I pannelli operatore PanelView™ Plus 7 serie 2711P sono disponibili nelle versioni Standard e Performance. Le nostre versioni Performance sono disponibili con le opzioni dotate di rivestimento protettivo, in acciaio inossidabile e On-Machine (ArmorView™ Plus 7), per offrire la flessibilità necessaria a soddisfare esigenze specifiche. 

Dettagli del prodotto
Documentation Chevron DownChevron Down
Product Profiles Pubblicazione
Profilo prodotto pannelli operatore OptixPanel Compact 2800C-PP001_-IT-P
Profilo prodotto pannelli operatore OptixPanel Standard 2800S-PP001_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Interfaccia operatore Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Pannelli operatore OptixPanel Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: