Forniamo un’ampia gamma di soluzioni di alimentazione. Dagli alimentatori a commutazione ai gruppi di continuità industriali ai trasformatori, ogni prodotto è studiato per garantire un funzionamento affidabile.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrato
1
-
15
di
15
Risultati

0001Interruttori automatici di protezione da sottotensioni serie 1608 DySC
Our Bulletin 1608 DySC® Voltage Sag Protectors protect against voltage sags and momentary outages that account for a significant amount of manufacturing downtime and damaged equipment.

0002Alimentazione del controllo 1497B
Our Bulletin 1497B Control Power Transformers (60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.

0003Macchina utensile 1497A
Our Bulletin 1497A Machine Tool Transformers (50/60 Hz) are designed to reduce supply voltages to control circuits.

0004Generici 1497D
Our Bulletin 1497D General Purpose Transformers are generally used for supplying appliance, lighting, motorized machine, and power loads from electrical distribution systems.

0008Torretta industriale 1609-P
I gruppi di continuità industriali serie 1609-P presentano potenti UPS on-line con doppia conversione ad alta densità per ambienti industriali. In genere, queste unità sono assemblate in una configurazione a torretta e installate all’esterno di un quadro di controllo.

0009Alimentatori ArmorPower On-Machine serie 1607
Our Bulletin 1607-XT ArmorPower™ On-Machine™ Power Supplies are for applications where voltage drop occurs due to line loss, and where compact size, high efficiency, and reliability are critical.

0010Convertitori CC-CC 1606-XLD
La nostra famiglia di convertitori DC-DC serie 1606 XLD contribuisce all’affidabilità del sistema e aumenta la resilienza del circuito di controllo in caso di fluttuazioni di tensione. Le dimensioni compatte aiutano ad ottimizzare lo spazio del pannello.

00111606-XLB Basic
Our Bulletin 1606-XLB Basic Switched Mode Power Supplies are available in 24V DC sizes from 1.5...20A.

0012Alimentatori a commutazione standard 1606-XL
Gli alimentatori switching standard serie 1606-XL Standard non sono più in produzione, pertanto non saranno più in vendita. Si consiglia ai clienti di passare agli alimentatori switching serie 1606-XLE/XLS.

0013Prestazionali 1606-XLS
Our Bulletin 1606-XLS Performance Switched Mode Power Supplies use a technology that significantly reduces unit size yet delivers a 150% power boost.

0014Compatti 1606-XLP
Our Bulletin 1606-XLP Compact Switched Mode Power Supplies are an excellent choice when you need to save space.

0015Essenziali 1606-XLE
Our Bulletin 1606-XLE Essential Switched Mode Power Supplies are available in 12, 24, and 48V DC output from 80...960 W with 120% power boost.