Volete rivoluzionare il vostro software di controllo con funzionalità di elaborazione avanzate? Con il Modulo di calcolo integrato Edge è possibile avere visibilità sulle operazioni in tempo reale, aumentare la produttività, migliorare la qualità e raggiungere l’eccellenza operativa. Passate da un processo decisionale reattivo a uno proattivo sfruttando la potenza della computer vision e dell’analisi in un ambiente di produzione intelligente.


Le vostre macchine: flessibili e modulabili
L’ottimizzazione del software di controllo non deve essere ostacolata da configurazioni complesse e processi che richiedono tempi lunghi. Con il Modulo di calcolo integrato Edge, siete liberi di modulare i vostri progetti senza sforzo e di concentrarvi quindi su ciò che conta davvero: lo sviluppo di soluzioni all’avanguardia.
Che stiate iniziando da zero o puntando a implementazioni su larga scala, i nostri moduli offrono opzioni flessibili in grado di soddisfare i vostri requisiti specifici in termini di applicazione e di esperienza utente.


Software di controllo intelligente sviluppato per sfruttare la connettività edge e la collaborazione su cloud
I nostri moduli di calcolo sono progettati per integrarsi perfettamente nell’infrastruttura esistente. Grazie a un’ampia gamma di opzioni di connettività, il modulo può essere facilmente collegato a sensori, attuatori, display e altre periferiche per creare un ambiente realmente collaborativo.
Sfruttate le potenzialità della containerizzazione
La containerizzazione è l’elemento centrale del potenziamento delle architetture applicative cloud-native. Grazie al Modulo di calcolo integrato potete ottenere un comportamento e un’esperienza utente uniformi, assicurando un’esecuzione affidabile delle applicazioni su sistemi diversi e ottenendo una maggiore agilità e affidabilità nel vostro ecosistema software.

Progetti di macchine semplificati, possibilità illimitate
Prestazioni impareggiabili
Dotati di processori avanzati, questi moduli offrono un’elaborazione dei dati estremamente veloce, analisi in tempo reale e multitasking senza soluzione di continuità, assicurando alla vostra soluzione tecnologica il vantaggio che merita.
Flessibilità e modularità
Dai fattori di forma compatti, adatti ad ambienti con spazi limitati, alle configurazioni espandibili per soddisfare esigenze di elaborazione particolarmente elevate, abbiamo una soluzione per ogni fase del vostro percorso di sviluppo.
Accelerazione dello sviluppo
Grazie a un supporto software completo, a ricche librerie e a una fiorente community di sviluppatori, avrete a disposizione tutti gli strumenti necessari per snellire i cicli di sviluppo e dare vita più rapidamente alle vostre idee.
Connettività e integrazione migliorate
Il Modulo di calcolo integrato Edge consente di creare sistemi robusti e interconnessi che interagiscono in modo armonioso, agevolando lo scambio efficiente di dati e consentendo nuovi livelli di automazione.
Containerizzazione
Grazie al miglioramento della portabilità, della modularità, della segregazione e dell’efficienza delle risorse, è possibile snellire e rendere più efficiente il processo di sviluppo, l’implementazione e la manutenzione del sistema di controllo.
Applicazioni industriali
I nostri moduli di calcolo supportano applicazioni in numerosi settori, tra cui la robotica, l’IoT (Internet of Things), l’automazione industriale, l’IA (Intelligenza Artificiale), l’edge computing e altro ancora, consentendo di innovare e di essere all’avanguardia nell’odierno contesto tecnologico in rapida evoluzione.