Il sistema di controllo SoftLogix™ 5800 versione 23 (serie 1789) è entrato nello stato del ciclo di vita “maturo”.
Il prodotto rimane attivo e in vendita e l’assistenza tecnica telefonica rimane disponibile. Per il sistema di controllo SoftLogix 5800 versione 23, tuttavia, non sono previsti miglioramenti delle funzionalità o aggiornamenti del sistema operativo. Gli utenti di questo prodotto che effettuano ordini aggiuntivi, tuttavia, comprendono e accettano che non sono previsti miglioramenti o aggiornamenti del sistema operativo.
Rockwell Automation continuerà a raccogliere, monitorare e valutare eventuali anomalie sottoposte dagli utenti ma non è prevista l’introduzione di patch e/o correzioni per queste anomalie.
Rockwell Automation consiglia l’uso della famiglia di sistemi di controllo ControlLogix che include ora una linea di moduli di calcolo in-chassis per offrire una maggiore flessibilità di programmazione e più opzioni di comunicazione.
Panoramica
- Compatibile con i sistemi operativi Windows® 7 e Windows Server 2008
- Utilizza lo stesso ambiente Studio 5000® e il motore di controllo Logix delle altre piattaforme Logix
- Include autonomia di piattaforma (whitebox, computer industriale e così via).
- Connettività alle reti aperte, tra cui EtherNet/IP™, ControlNet™ e DeviceNet™
- Offre personalizzazione di accesso ai dati, toolkit backplane virtuale per integrazione di reti di terze parti o moduli speciali
- Supporto per più interfacce I/O
- Possibilità di sviluppare programmi C personalizzati da integrare mediante routine esterne
Controllori SoftLogix™ 1789-L10
- Un controllore
- Limiti di grandezza della memoria di 2 MB per ciascun controllore
- Due schede di interfaccia di rete PCI
- Una scheda EtherNet/IP
- Un modulo 1784-SIM
- La soluzione non supporta moduli del backplane virtuale di terze parti
- Chassis con tre slot virtuali
Controllori SoftLogix 1789-L30
- Due controllori
- Limiti di grandezza della memoria di 64 MB per ciascun controllore
- Cinque schede di interfaccia di rete PCI
- Un modulo 1784-SIM
- La soluzione supporta moduli del backplane virtuale di terze parti
- Chassis con cinque slot virtuali
Controllori SoftLogix 1789-L60
- Sei controllori
- Limiti di grandezza della memoria di 64 MB per ciascun controllore
- 16 schede di interfaccia di rete PCI
- 16 moduli 1784-SIM
- La soluzione supporta moduli del backplane virtuale di terze parti
- Chassis con 16 slot virtuali
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure Integrated Architecture | IA-BR005 | |
Manuale d’uso del sistema SoftLogix5800 | 1789-UM002 |