Il sistema strumentato di sicurezza Logix è una soluzione di sicurezza moderna e integrata, che offre certificazioni SIL2 e SIL3 per la protezione di processo e ibrida. Il sistema è progettato per garantire un’elevata disponibilità, garantendo una solida protezione contro i pericoli industriali e riducendo i costi complessivi per il ciclo di vita.


Sistema strumentato di sicurezza Logix: una nuova soluzione di sicurezza a elevata disponibilità basata su Logix
Il sistema strumentato di sicurezza Logix è una nuova soluzione per la sicurezza dei processi basata sulla stessa infrastruttura software e di controllo del sistema di controllo di processo di base (BPCS) per facilità d’uso e integrazione.
Il sistema strumentato di sicurezza Logix modernizza i requisiti di controllo di sicurezza con l’hardware e il software più recenti, fornendo un approccio semplificato per una facile implementazione.
Un sistema di backup di protezione moderno e integrato
- Protezione avanzata: le nostre soluzioni per il sistema strumentato di sicurezza sono progettate per aiutare a rilevare e mitigare i potenziali pericoli prima che diventino critici, garantendo la sicurezza del personale e delle macchine.
- Elevata disponibilità: grazie ai meccanismi integrati di ridondanza e failover, i nostri sistemi consentono di ottenere un funzionamento continuo, riducendo al minimo i tempi di fermo e massimizzando la produttività.
- Modularità: sia che gestiate un piccolo impianto o un grande impianto industriale, le nostre soluzioni per il sistema strumentato di sicurezza sono modulari per soddisfare le vostre esigenze specifiche, crescendo con la vostra azienda.
- Conformità: state al passo con i requisiti normativi con le nostre soluzioni per il sistema strumentato di sicurezza progettate per soddisfare i più elevati standard del settore.
- Efficienza dei costi: riducendo il rischio di incidenti e spegnimenti non pianificati, le nostre soluzioni per il sistema strumentato di sicurezza consentono di risparmiare sui costi operativi e di ridurre il TCO.
In che modo il sistema strumentato di sicurezza Logix può aiutarmi nel ciclo di vita del mio sistema?
Soddisfate gli standard di settore per il sistema strumentato di sicurezza sfruttando le moderne piattaforme hardware e semplificando l’implementazione.
Funzioni di sicurezza critiche per prevenire incidenti pericolosi e proteggere personale, asset e ambiente.
Riducete i tempi di progettazione utilizzando la funzione di sicurezza integrata a elevata disponibilità.
Scoprite il futuro della protezione con i sistemi strumentati di sicurezza integrati (SIS)
Sappiamo bene che la vostra priorità è quella di ottenere la protezione e l’affidabilità delle vostre operazioni. I nostri sistemi strumentati di sicurezza integrati (SIS) sono progettati per garantire la massima tranquillità e proteggere l’impianto attraverso le più recenti tecnologie di protezione.
Moduli FLEX 5000® I/O
Il sistema strumentato di sicurezza (SIS) Logix, basato su controllore Logix, viene utilizzato con i moduli I/O FLEX 5000® per fornire una soluzione completa di sicurezza ibrida e di processo. Il sistema integra PlantPAx®, DCS (Distributed Control System)/BPCS (Basic Process Control System) di Rockwell Automation.

Domande frequenti
Selezione prodotti
Catalog Number | Descrizione | La migliore vendita | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
9300-USBCBL-ABHR2 | USB Programming Cable | Active | ||
1756-PSCA2K | ControlLogix Adaptor | Active | ||
1756-CPR2U | ControlLogix Redundant Supply Cable Up | Active | ||
1756-OF8H | ControlLogix 8 Pt A/O I or V HART Module |
|
Active | |
700-CP1 | 700-P Standard Contact Cartridge |
|
Active | |
1756-PSCA2XT | Extended Temp Redundant Supply Adapter | Active |
- Catalog Number
- 9300-USBCBL-ABHR2
- Descrizione
- USB Programming Cable
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1756-PSCA2K
- Descrizione
- ControlLogix Adaptor
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1756-CPR2U
- Descrizione
- ControlLogix Redundant Supply Cable Up
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 1756-OF8H
- Descrizione
- ControlLogix 8 Pt A/O I or V HART Module
- La migliore vendita
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 700-CP1
- Descrizione
- 700-P Standard Contact Cartridge
- La migliore vendita
-
- Lifecycle
- Active