Loading

Pulsanti e dispositivi di segnalazione
Allen‑Bradley

I pulsanti e i dispositivi di segnalazione includono un'ampia gamma di operatori.
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Visualizza 35 Risultati
Mostrato 1 - 24 di 35 Risultati
Ordina per:
In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (Z-A)
Filtra e perfeziona
CloseClose
0001Lampade spia da 18 mm 800T
Our Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights are a line of small, heavy-duty pilot lights.
0002Zero-Force Touch Buttons serie 800Z
I nostri Zero-Force Touch Buttons™ serie 800Z sono progettati per sistemi di controllo macchina che richiedono l'uso di entrambe le mani.
0003Segnalatori luminosi 800L
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.
0004Operatori touch screen/a palmo 800P
I nostri operatori a sfioramento/a fungo serie 800P sono costruiti per applicazioni che richiedono il funzionamento elettromeccanico per la sicurezza, la resistenza a interferenza da radiofrequenza e un design ergonomicamente sensibile per ridurre i fattori di rischio associati a disturbi da traumi cumulativi.
0005Pulsanti piezoelettrici serie 800K
Our Bulletin 800K Piezoelectric Push Buttons are available in 22.5 and 30.5 mm sizes.
0006Operatori da 16 mm 800B
Gli interruttori da 16 mm serie 800B soddisfano le esigenze di applicazione di strumentazione e industriale leggera grazie alla propria struttura altamente configurabile e flessibile.
0007Interruttori Grip 440J
Gli interruttori Grip possono essere utilizzati come parte delle condizioni richieste per garantire sicurezza quando si lavora nell'ambito della protezione della macchina.
Allen-Bradley 440E Lifeline 4 Cable Pull Switch
0008Interruttori a fune Lifeline 4 440E
Gli interruttori a fune Lifeline™ 4 serie 440E possono essere installati lungo o intorno a macchine pericolose, come i nastri trasportatori, per fornire accesso costante al pulsante di emergenza.
Allen-Bradley 440E Lifeline 5 Cable Pull Switch
0009Interruttori a fune Lifeline 5 440E
Gli interruttori a fune Lifeline™ 5 serie 440E sono soluzioni basate su microprocessore che offrono funzionalità avanzate e diagnostica che garantiscono una maggiore sicurezza e migliorano la produttività.
Allen-Bradley 440E Lifeline 3 Cable Pull Switch
0010Interruttori a fune Lifeline 3 440E
Gli interruttori a fune Lifeline™ 3 serie 440E sono pulsanti di emergenza azionati mediante cavo (corda), progettati per soddisfare i severi requisiti della normativa ISO 13850 (Sicurezza delle macchine: Pulsante di emergenza).
Allen-Bradley Lifeline Rope Tensioner System (LRTS)
0011Sistema di tensionamento fune 440E Lifeline
Il sistema di tensionamento fune Lifeline (LRTS) serie 440E è un sistema di tensionamento per un singolo cavo (fune), che consente maggiore rapidità di installazione dei sistemi azionati da cavo.
0012Operatori 800T/H
I nostri operatori serie 800T/H da 30 mm sono progettati e realizzati per operare negli ambienti industriali più esigenti.
0013Unità operatore assemblate da 30 mm
Le unità assemblate da 30 mm sono disponibili in allumino pressofuso, acciaio inossidabile, vetro e resina poliestere termoplastica.
0014Componenti retroquadro, 30 mm
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.
0015Operatori per aree pericolose 800G
I pulsanti per aree pericolose serie 800G sono studiati per applicazioni industriali in cui possono essere presenti gas infiammabili, vapori o polveri.
0016Operatori per aree pericolose 800R
I nostri operatori per aree pericolose serie 800R sono progettati per aree pericolose Divisione2/Zona2.
0017Operatori per aree pericolose 800H Type 7 e 9
I nostri operatori per aree pericolose Type 7 e 9 serie 800H offrono una selezione senza pari, elevata resistenza alla corrosione e ampia scelta di soluzioni di isolamento tubo.
0018Pulsanti monoblocco 800FD
Gli operatori monoblocco serie 800FD sono studiati per soddisfare gli standard internazionali.
0019Componenti retroquadro 800F
I nostri componenti retroquadro da 22 mm includono un blocco meccanico del portacontatti che consente di rimuovere facilmente il blocco con una mano.
0020Pulsantiere pensili 800FC
Le pulsantiere pensili serie 800FC utilizzano la linea di pulsanti serie 800F da 22,5 mm, che consentono di risparmiare tempo, ridurre il magazzino ricambi e massimizzare l’efficienza.
0021800F 90 mm Scatolato
Le nostre unità assemblate da 22 mm includono opzioni in alluminio pressofuso, chiuse e pensili.
0022Operatori tondi da 22 mm 800F
La famiglia di operatori tondi da 22 mm serie 800F soddisfa specifiche di prestazioni esigenti.
0023Operatori a tenuta d'olio 800MB/800MR
Gli operatori a tenuta d’olio serie 800MB/800MR sono resistenti e robusti, indicati per applicazioni per uso gravoso.
two 855 control tower stack lights, single orange one with black top; pedastal of 4 stacked lights green, orange, red, and blue with black top
0024Torrette luminose Control Tower 855
Queste torrette luminose sono disponibili in tre dimensioni con classificazione UL Type 4/4X/13, IP65 per adattarsi alle più complesse applicazioni su quadro elettrico e integrate nelle macchine.
Family shot of various color and size configurations of round industrial beacons on black plastic bases.
0025Pacchetti beacon industriali rotondi 855BS e 855R
I nostri segnalatori luminosi rotondi serie 855BS e 855R sono disponibili in due diametri, utilizzano la tecnologia LED e offrono un’elevata flessibilità per le vostre applicazioni.
three versions of the 855 wall mount signal lights; one with red/white/blue/orange/green lights; one with red/orange/green; one with red/blue/orange/green
0026Spie di segnalazione con montaggio a muro 855W
Queste luci di segnalazione sono progettate per comunicare vari stati della macchina o di attrezzature critiche, mediante dispositivi con un corpo compatto.
two, white/clear 855L panel light bars with 5 lights; one bar
0027Avvisatori per montaggio a pannello 855L
Questi avvisatori per montaggio a pannello sono ideali per gli OEM e i quadristi che desiderano ridurre il numero di componenti senza compromessi in termini di affidabilità e/o funzionalità delle loro strutture.
Family shot of various color and size configurations of 854J/K industrial beacons stacked with pedastals and without.
0028Torrette luminose Control Tower 854J/K
Queste torrette luminose dispongono di un grado di protezione IP66 e sono adatte all’uso interno ed esterno.
Family shot of various color and size configurations of square industrial beacons on white plastic bases.
0029Segnalatori luminosi quadrati di piccole dimensioni 855B
Sono ideali per le applicazioni di segnalazione che richiedono un segnalatore luminoso stroboscopico Xenon compatto e robusto e sono disponibili come pacchetti beacon indipendenti o in combinazione con un segnalatore acustico ad alte prestazioni.
0030Torrette luminose Control Tower 856T
Queste torrette luminose offrono agli utenti la massima flessibilità grazie alla capacità di soddisfare un'ampia gamma di esigenze con un numero ridotto di componenti.
0031Segnalatori acustici elettronici a prestazioni elevate 855H
I segnalatori acustici elettronici a prestazioni elevate serie 855H e 855HM sono disponibili come segnalatori acustici elettronici autonomi o con segnalatore luminoso. Sono disponibili con custodia in plastica o in lega leggera marina.
0032Segnalatori acustici elettronici generici 855H
I nostri segnalatori acustici elettronici generici serie 855H producono una potenza sonora massima di 108 dB (A), che risulta appropriata per la maggior parte delle applicazioni di segnalazione midrange, per uso industriale e istituzionale con un unico stato.
0033Segnalatori acustici registrabili 855H
I nostri segnalatori acustici registrabili serie 855H consentono di scaricare melodie o toni personalizzati da qualsiasi dispositivo con uscita audio analogica (es. PC, lettore MP3 e così via). È inoltre possibile registrare la propria voce parlando direttamente nell’unità tramite un microfono integrato senza dover acquistare hardware o attrezzature per registrazione aggiuntivi.
0034Segnalatori acustici e luminosi per area pericolosa 855X
I nostri dispositivi di segnalazione per aree pericolose serie 855X sono progettati per avvisare in caso di criticità delle macchine e dei sistemi a livello di impianto; possiedono anche una tripla certificazione per soddisfare gli standard globali per le aree pericolose.
BK04023
0035Allarmi di segnalazione con montaggio a pannello 855P
I nostri allarmi di segnalazione con montaggio a pannello serie 855P riducono l’ingombro nel quadro e i tempi di installazione e sono provvisti di un dispositivo di fissaggio posteriore e protezione da contatto accidentale.
La migliore vendita
0036
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 di 35 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I pulsanti e i dispositivi di segnalazione includono un'ampia gamma di operatori. Offriamo pulsanti, interruttori a levetta, pulsantiere pensili, segnalatori luminosi, stazioni operatore assemblate e custodie. I nostri dispositivi di segnalazione acustici e visivi includono segnalatori acustici, altoparlanti, segnalatori luminosi, segnalatori stroboscopici, avvisatori per montaggio a pannello e torrette luminose. Consentono di ridurre il tempo di fermo segnalando avarie e mancanze di materiale e avvisano gli operatori in caso di pericolo.

Nell’episodio 5 di ROK Talk on Industrial Components, Paul e Bill discutono con Steve Litzau su storia, robustezza e affidabilità dei pulsanti.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Pulsanti e dispositivi di segnalazione Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose