Operatori per aree pericolose 800R
I nostri operatori per aree pericolose serie 800R sono progettati per aree pericolose Divisione 2/Zona 2. Sono costituiti da operatori serie 800H (Type 4/4X/13) o serie 800T (Type 4/13) con blocchi di contatti stagni. Queste unità sono disponibili come unità assemblate di fabbrica o come componenti per l'assemblaggio sul campo.