I pulsanti e i dispositivi di segnalazione includono un'ampia gamma di operatori. Offriamo pulsanti, interruttori a levetta, pulsantiere pensili, segnalatori luminosi, stazioni operatore assemblate e custodie. I nostri dispositivi di segnalazione acustici e visivi includono segnalatori acustici, altoparlanti, segnalatori luminosi, segnalatori stroboscopici, avvisatori per montaggio a pannello e torrette luminose. Consentono di ridurre il tempo di fermo segnalando avarie e mancanze di materiale e avvisano gli operatori in caso di pericolo.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrato
1
-
24
di
35
Risultati

0001Lampade spia da 18 mm 800T
Our Bulletin 800T 18 mm Pilot Lights are a line of small, heavy-duty pilot lights.

0002Zero-Force Touch Buttons serie 800Z
I nostri Zero-Force Touch Buttons™ serie 800Z sono progettati per sistemi di controllo macchina che richiedono l'uso di entrambe le mani.

0003Segnalatori luminosi 800L
Our Bulletin 800L Indicator Lights are ideal for commercial-grade and light-industrial applications.

0004Operatori touch screen/a palmo 800P
I nostri operatori a sfioramento/a fungo serie 800P sono costruiti per applicazioni che richiedono il funzionamento elettromeccanico per la sicurezza, la resistenza a interferenza da radiofrequenza e un design ergonomicamente sensibile per ridurre i fattori di rischio associati a disturbi da traumi cumulativi.

0005Pulsanti piezoelettrici serie 800K
Our Bulletin 800K Piezoelectric Push Buttons are available in 22.5 and 30.5 mm sizes.

0006Operatori da 16 mm 800B
Gli interruttori da 16 mm serie 800B soddisfano le esigenze di applicazione di strumentazione e industriale leggera grazie alla propria struttura altamente configurabile e flessibile.

0007Interruttori Grip 440J
Gli interruttori Grip possono essere utilizzati come parte delle condizioni richieste per garantire sicurezza quando si lavora nell'ambito della protezione della macchina.

0008Interruttori a fune Lifeline 4 440E
Gli interruttori a fune Lifeline™ 4 serie 440E possono essere installati lungo o intorno a macchine pericolose, come i nastri trasportatori, per fornire accesso costante al pulsante di emergenza.

0009Interruttori a fune Lifeline 5 440E
Gli interruttori a fune Lifeline™ 5 serie 440E sono soluzioni basate su microprocessore che offrono funzionalità avanzate e diagnostica che garantiscono una maggiore sicurezza e migliorano la produttività.

0010Interruttori a fune Lifeline 3 440E
Gli interruttori a fune Lifeline™ 3 serie 440E sono pulsanti di emergenza azionati mediante cavo (corda), progettati per soddisfare i severi requisiti della normativa ISO 13850 (Sicurezza delle macchine: Pulsante di emergenza).

0011Sistema di tensionamento fune 440E Lifeline
Il sistema di tensionamento fune Lifeline (LRTS) serie 440E è un sistema di tensionamento per un singolo cavo (fune), che consente maggiore rapidità di installazione dei sistemi azionati da cavo.

0012Operatori 800T/H
I nostri operatori serie 800T/H da 30 mm sono progettati e realizzati per operare negli ambienti industriali più esigenti.

0013Unità operatore assemblate da 30 mm
Le unità assemblate da 30 mm sono disponibili in allumino pressofuso, acciaio inossidabile, vetro e resina poliestere termoplastica.

0014Componenti retroquadro, 30 mm
Our Bulletin 800T/H 30 mm Back-of-Panel Components include a wide variety of contact block types.

0015Operatori per aree pericolose 800G
I pulsanti per aree pericolose serie 800G sono studiati per applicazioni industriali in cui possono essere presenti gas infiammabili, vapori o polveri.

0016Operatori per aree pericolose 800R
I nostri operatori per aree pericolose serie 800R sono progettati per aree pericolose Divisione2/Zona2.

0017Operatori per aree pericolose 800H Type 7 e 9
I nostri operatori per aree pericolose Type 7 e 9 serie 800H offrono una selezione senza pari, elevata resistenza alla corrosione e ampia scelta di soluzioni di isolamento tubo.

0018Pulsanti monoblocco 800FD
Gli operatori monoblocco serie 800FD sono studiati per soddisfare gli standard internazionali.

0019Componenti retroquadro 800F
I nostri componenti retroquadro da 22 mm includono un blocco meccanico del portacontatti che consente di rimuovere facilmente il blocco con una mano.

0020Pulsantiere pensili 800FC
Le pulsantiere pensili serie 800FC utilizzano la linea di pulsanti serie 800F da 22,5 mm, che consentono di risparmiare tempo, ridurre il magazzino ricambi e massimizzare l’efficienza.

0021800F 90 mm Scatolato
Le nostre unità assemblate da 22 mm includono opzioni in alluminio pressofuso, chiuse e pensili.

0022Operatori tondi da 22 mm 800F
La famiglia di operatori tondi da 22 mm serie 800F soddisfa specifiche di prestazioni esigenti.

0023Operatori a tenuta d'olio 800MB/800MR
Gli operatori a tenuta d’olio serie 800MB/800MR sono resistenti e robusti, indicati per applicazioni per uso gravoso.

0024Torrette luminose Control Tower 855
Queste torrette luminose sono disponibili in tre dimensioni con classificazione UL Type 4/4X/13, IP65 per adattarsi alle più complesse applicazioni su quadro elettrico e integrate nelle macchine.