Loading

Relè e temporizzatori
Allen‑Bradley

I nostri relè e temporizzatori sono concepiti, prodotti e testati per soddisfare le classi e gli standard mondiali più esigenti.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Ordina per Chevron UpChevron Up
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Visualizza 37 Risultati
Mostrato 1 - 24 di 37 Risultati
Ordina per:
In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (Z-A)
Filtra e perfeziona
Allen-Bradley Bulletin 700-HX Multifunction Digital Timing Relays use a highly visible negative transmissive status indicator display to increase readability.
0001700-HX digitali multifunzione
Questi relè utilizzano un display indicatore di stato trasmissivo negativo altamente visibile per una migliore leggibilità e offrono due modalità aggiuntive per la flessibilità di applicazione.
Allen-Bradley Bulletin 700-HT Tube Base Timing Relays, for general purpose applications, mount on tube-type bases.
0002Relè temporizzatori con base a tubo 700-HT
Questi relè sono ideali per applicazioni generiche e vengono montati su basi di tipo a tubo.
Allen-Bradley Bulletin 700-HR Dial Timing Relays are plug-in socket-mounted timing relays.
0003Relè temporizzatori Dial 700-HR
Questi relè sono relè temporizzatori a innesto montati su zoccolo. Sono facili da impostare e possono essere montati a pannello o su guida DIN.
Allen-Bradley Bulletin 700-HNC Miniature Timing Relays are some of the smallest timing relays available.
0004Minirelè temporizzatori 700-HNC
Questi relè sono fra i più piccoli relè temporizzatori disponibili. Necessitano di soli 26 mm (1,02 pollici) di spazio sull guida DIN con uno zoccolo.
DIN Rail Mount Timing Relay, 17mm
0005700-FE - Relè temporizzatori Economy
Questi relè sono larghi 17,5 mm e hanno una temporizzazione compresa fra 0,05 secondi e 100 ore.
Bulletin 700-FS DIN Rail High Performance Timing Relays have a 22.5 mm space-saving design and a timing range of 0.05 seconds to 300 hours. The multi-function timing helps you reduce stock and standardize your design.
0006Relè a prestazioni elevate 700-FS
Questi relè hanno un design salvaspazio da 22,5 mm e una temporizzazione compresa fra 0,05 secondi e 300 ore.
Allen-Bradley Bulletin 700-HNK Ultra-Slim Timing Relays are some of the smallest plug-in relays on the market.
0007Relè temporizzatori Ultra-Slim 700-HNK
Questi relè sono fra i più piccoli relè ad innesto presenti sul mercato. Richiedono solo 15,6 mm Spazio di una guida DIN in uno zoccolo.
Allen-Bradley Bulletin 700-HV Repeat Cycle Timing Relays provide cycled on-off switching when a signal is applied.
0008Relè temporizzatori a ciclo ripetuto 700-HV
Questi relè forniscono la commutazione ciclica on/off quando viene applicato un segnale. Gli intervalli on/off sono regolabili in modo indipendente.
Allen-Bradley Bulletin 700-HLF Terminal Block Timing Relays are relay- and socket-assembled modules for high-density applications.
0009Relè temporizzatori a morsettiera 700-HLF
Questi relè sono moduli assemblati relè/zoccolo per applicazioni ad alta densità.
Allen-Bradley Bulletin 700-CF IEC Control Relays provide features required for demanding industrial applications.
0010 Relè ausiliari industriali IEC 700-CF
Questi relè forniscono funzioni necessarie per applicazioni industriali gravose, quali contatti ad accoppiamento meccanico, opzioni di temporizzazione e lunga durata del contatto, in un design IEC.
Allen-Bradley Bulletin 700-EF IEC Control Relays offer universal wide range coils.
0011Relè ausiliari industriali 700-EF
Questi relè offrono un basso consumo di potenza e un’ampia gamma di bobine universali che attivano quattro bobine per coprire le tensioni di controllo da 24 V a 500 V, da 50 a 60 Hz, CC.
Allen-Bradley Bulletin 700-K IEC Control Relays are compact sized industrial relays capable of switching low-energy signals.
0012Minirelè ausiliari industriali 700-K
Questi relè vantano dimensioni compatte e sono in grado di commutare segnali a bassa energia.
Allen-Bradley Bulletin 700S-CF IEC Safety Control Relays provide mechanically or mirror contact performance, which are required in feedback circuits for safety applications.
0013Relè ausiliari di sicurezza IEC 700S-CF
Questi relè forniscono funzionamento speculare o meccanico, necessari in circuiti feedback per applicazioni di sicurezza.
Allen-Bradley Bulletin 700-RTC Solid-state Timing Relays are fixed timing relays designed for applications requiring a specific time delay in which inadvertent timing changes must be avoided.
0014Relè temporizzatori fissi a stato solido NEMA 700-RTC
Si tratta di relè a tempo fisso progettati per le applicazioni che richiedono un tempo di ritardo specifico e in cui è necessario evitare modifiche di temporizzazione involontarie.
Allen-Bradley Bulletin 700-PS Solid-state Timing Relays are accurate solid-state timers that can be mounted.
0015Relè temporizzatori regolabili a stato solido NEMA 700-PS
Questi relè possono essere montati su relè a 2 o 4 poli. Utilizzando una targhetta adattatrice, è possibile montarli per l'utilizzo stand alone.
Allen-Bradley Bulletin 700-N Industrial Relays are a low profile, high reliability switching solution.
0016Relè ausiliari industriali basso profilo NEMA 700-N
Questi relè a ritenuta elettrica dispongono della capacità di esclusione manuale con indicazione dello stato di facile identificazione sulla barra rossa altamente visibile.
Allen-Bradley Bulletin 700S-P and 700S-PK Safety Control Relays are designed to meet worldwide safety standards.
0017Relè ausiliari di sicurezza per uso gravoso 700S
Questi relè con contatti ad accoppiamento meccanico e coperchi antimanomissione sono studiati per soddisfare gli standard di sicurezza internazionali.
Allen-Bradley Bulletin 700-R Sealed Switch Relays work in extremely harsh, dirty environments and hazardous locations.
0018Relè ausiliari industriali interruttori sigillati NEMA 700-R
Questi relè includono contatti in tungsteno sigillati ermeticamente e forniscono la commutazione altamente affidabile di circuiti a bassa tensione in ambienti gravosi.
Allen-Bradley Bulletin 700-P, 700-PH and 700-PK Heavy Duty Relays have four types of contact cartridges to meet your specific switching requirements.
0019Relè per uso gravoso NEMA 700-P
Questi relè offrono funzionalità come tempo di ritardo, collegamenti di ritenuta, sovrapposizione e contatti logici e possono essere combinati in un unico relè.
Allen-Bradley Bulletin 700-HK Slim Line General Purpose Relays are ideal for a variety of high-density isolation and interposing applications.
0020700-HK - Relè Slim Line
Questi relè sono ideali per diverse applicazioni di isolamento di elevata densità e interfaccia.
Allen-Bradley Bulletin 700-HTA Alternating Relays serve as interposing relays between your controller and field devices.
0021Relè alternati 700-HTA
Questi relè fungono da relè di interfaccia tra il controllore e i dispositivi di campo e consentono di selezionare il carico primario o secondario o alternare tra i due.
Allen-Bradley Bulletin 700-HA Tube Base Relays are general purpose relays ideally suited for applications machine tool, pulp and paper, and transportation OEMs
0022Relè con base a tubo 700-HA
Questi relè generici sono ideali per l’impiego da parte degli OEM dell’industria cartiera, dei trasporti e delle macchine utensili.
Allen-Bradley Bulletin 700-HJ Magnetic Latching Relays control lighting loads or continuous duty applications to save energy.
0023Relè a ritenuta magnetica 700-HJ
Questi relè controllano carichi elettrici o applicazioni di funzionamento continuo per risparmiare energia.
Allen-Bradley 700-HF Miniature Square Base Relays are ideal for automotive applications.
0024Minirelè a base quadrata 700-HF
Questi relè sono ideali per applicazioni nel settore automobilistico.
front left angle view of a single, gray 700-HLTN2 terminal block relay with two wire connections on the left side and top of the relay marked with a white panel insert
0025Relè a morsettiera 700-HL
Questi relè a morsettiera includono un'interfaccia per polo di 6,2 mm di larghezza e le connessioni rapide consentono di ridurre i costi di installazione.
Allen-Bradley Bulletin 700-HG Power Relays are suitable for switching DC loads.
0026Relè di potenza 700-HG
Questi relè sono adatti per la commutazione di carichi CC e sono disponibili con soffio magnetico opzionale per lo spegnimento dell’arco, per consentire la commutazione di circuiti CC a corrente elevata.
Allen-Bradley 700-HC Miniature Square Base Relays are 4-pole plug-in relays for your low-energy switching applications.
0027700-HC - Minirelè con calotta trasparente
Si tratta di relè ad innesto a 4 poli ideali per applicazioni di commutazione a bassa energia.
Allen-Bradley Bulletin 700-HP Relays are general purpose relays with plug-in PIN-style printed circuit board (PCB) terminals.
0028700-HP a pin per circuito stampato
I relè serie 700-HP sono relè generici con morsetti con pin a innesto per scheda a circuito stampato.
Allen-Bradley Bulletin 700-HD Flange Mount Square Base Relays feature blade-style quick connect terminals.
0029Relè a base quadrata montaggio a flangia 700-HD
Questi relè sono caratterizzati da morsetti a lamella ad attacco rapido.
Allen-Bradley Bulletin 700-HB Square Base Relays are designed for HVAC, elevator, and automotive industry applications.
0030Relè a base quadrata 700-HB
Questi relè sono progettati per applicazioni nel settore HVAC, degli elevatori e automobilistico e sono disponibili in versione terminale chiuso IEC e in versione terminale aperto NEMA.
Allen-Bradley Bulletin 700-HPS PCB Pin Style Safety Control Relays feature mechanically linked contacts that are required for safety circuits
0031Relè di sicurezza a pin per circuito stampato 700-HPS
Questi relè impiegano i contatti ad accoppiamento meccanico necessari per i circuiti di sicurezza in base alla normativa EN 50205 (Tipo B).
Allen-Bradley Bulletin 700-HHF Flange-Mounted Power Relays are small-sized general purpose relays that switch large loads.
0032Relè di potenza con montaggio su flangia 700-HHF
Questi relè sono relè generici di dimensioni ridotte per la commutazione di grossi carichi.
Allen-Bradley Bulletin 700-SA Tube base Solid-state Relays are rated to 5 A load output current.
0033Relè a stato solido con base a tubo 700-SA
Questi relè hanno una corrente di uscita di carico di 5 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SC Ice Cube Solid-state Relays are miniature, socketed relays rated to 3 A load output current.
0034Relè a stato solido Ice Cube 700-SC
Si tratta di minirelè con zoccolo e hanno una corrente di uscita di carico di 3 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SK Slim Line Relays are solid-state relays compatible with HN121 or HN122 sockets
0035Relè a stato solido Slim Line 700-SK
Questi relè sono compatibili con zoccoli HN121 o HN122 e correnti nominali fino a 2 A.
Allen-Bradley Bulletin 700-SH Hockey Puck Solid-state Relays can handle up to a 40 A continuous resistive load
0036Relè a stato solido Hockey Puck 700-SH
Questi relè possono gestire un carico resistivo continuo fino a 40 A con un dissipatore termico a forma di disco da hockey.
Allen-Bradley Bulletin 700-SF Square Base Relays are 3A rated solid-state relays compatible with HN116 sockets.
0037Relè a stato solido con base quadrata 700-SF
Si tratta di relè a stato solido con corrente 3 A compatibili con zoccoli HN116.
La migliore vendita
0038
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 di 37 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

Offriamo un'ampia gamma di relè e temporizzatori a livello mondiale. Sono studiati, prodotti e testati per soddisfare le classi e gli standard mondiali più esigenti.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Relè e temporizzatori Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: