Loading

Controllori programmabili di sicurezza
Allen‑Bradley

I nostri sistemi di controllo di sicurezza apportano i vantaggi del tradizionale controllo programmabile nelle applicazioni di sicurezza complesse, sostituendo i sistemi a relè cablati normalmente richiesti per portare i processi automatizzati a uno stato sicuro.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Allen-Bradley 1756-L8 ControlLogix Modules

Controllori ControlLogix 5580

I nostri controllori ControlLogix® e GuardLogix® 5580 garantiscono prestazioni, capacità, produttività e sicurezza superiori per contribuire a soddisfare la crescente domanda di macchine e impianti intelligenti per la produzione. Questi controllori utilizzano l'ambiente di progettazione Studio 5000® come software standard per ottimizzare la produttività e ridurre il tempo di messa in servizio. Questo software gestisce Integrated Motion su EtherNet/IP per applicazioni di controllo assi ad alta velocità e soluzioni di sicurezza SIL2/PLd e SIL3/PLe. Questi controllori sono ideali per le applicazioni che richiedono comunicazioni ad alte prestazioni, I/O e motion control fino a 256 assi.

Dettagli prodotti

Main Image

Controllori ControlLogix 5570

I controllori ControlLogix® serie 5570 sono disponibili in modelli standard, sicurezza, per temperature estreme e On-Machine adatti per applicazioni di controllo di processo, controllo assi, controllo discreto e a elevata disponibilità. Facendo parte del sistema Integrated Architecture, questi controllori utilizzano il software Studio 5000 Automation Engineering & Design Environment e protocolli di rete comuni. Questi controllori ad elevate prestazioni forniscono un motore di controllo comune con un ambiente di sviluppo comune per tutti i tipi di controlli.

Dettagli prodotti

Main Image

Controllori CompactLogix e Compact GuardLogix 5380

I nostri controllori CompactLogix™ e Compact GuardLogix® 5380 assicurano prestazioni, capacità, produttività e sicurezza superiori per soddisfare la crescente domanda di macchine e impianti intelligenti per la produzione. Tutti i controllori standard e di sicurezza utilizzano un moderno ambiente di programmazione, l'applicazione Studio 5000 Logix Designer®, per consentire agli utenti di lavorare in modo collaborativo alla progettazione e alla manutenzione dei loro sistemi. Questo ambiente permette di essere più efficienti, riduce il tempo di messa in servizio e gestisce Integrated Motion su EtherNet/IP™ per applicazioni di controllo assi ad alta velocità e soluzioni di sicurezza fino a SIL 3/PLe. Questi controllori sono ideali per le applicazioni che richiedono comunicazioni ad alte prestazioni, I/O e controllo fino a 32 assi.

Dettagli prodotti

Main Image

Controllori CompactLogix™ 5370

I nostri controllori CompactLogix™ 5370 serie 1769 fanno parte del sistema Integrated Architecture®. Tali controllori sono dotati di sicurezza integrata e utilizzano lo stesso software di programmazione, lo stesso protocollo di rete e le stesse funzionalità informative comuni a tutti i controllori Logix. Ciò offre un ambiente di sviluppo comune per tutte le discipline di controllo. Strumenti e caratteristiche coerenti aiutano gli utenti a ridurre i costi dell'investimento di progettazione, a semplificare la diagnostica e la ricerca guasti e a velocizzare il tempo di commercializzazione per applicazioni di piccole e medie dimensioni.

Dettagli prodotti
Main Image

Controllori di sicurezza SmartGuard 600 con funzionalità di sicurezza

I nostri controllori SmartGuard™ 600 serie 1752 con funzione di sicurezza sono dotati di 16 ingressi di sicurezza, 8 uscite di sicurezza, 4 sorgenti di test a impulsi e una porta EtherNet/IP™ opzionale. Ogni controllore include inoltre una connessione DeviceNet™ per supportare gli standard CIP e CIP Safety. La configurazione e la programmazione possono avvenire su EtherNet/IP, su DeviceNet o tramite la porta USB integrata. Questi controllori intelligenti, vantaggiosi in termini di costo e ridotti nelle dimensioni, sono in grado di realizzare un interblocco di sicurezza tra GuardLogix® o altri controllori di sicurezza SmartGuard.

Dettagli prodotti
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Controllori programmabili di sicurezza Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: