Loading

Convertitori di frequenza di sicurezza
Allen‑Bradley

Le opzioni di sicurezza possono aiutare a ridurre i tempi di fermo delle macchine e ad aumentare la produttività. Per facilitare la protezione sia del personale che delle macchine, sono disponibili svariati convertitori di frequenza PowerFlex® con funzioni di sicurezza.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley
Famiglia PowerFlex TS 20G Allen-Bradley

Convertitore di frequenza PowerFlex 755TS a bassa tensione

Con l’analisi predittiva, un convertitore di frequenza (VFD) a bassa tensione PowerFlex® 755TS aiuta ad aumentare la produttività e il tempo di disponibilità. Inoltre, riduce i costi energetici e di manutenzione.

Dettagli prodotti

Main Image

Convertitori di frequenza PowerFlex 525

I convertitori di frequenza PowerFlex® 525 presentano una struttura modulare e innovativa per un’installazione e una configurazione facili e veloci. Questi convertitori di frequenza compatti di nuova generazione offrono comunicazioni EtherNet/IP™ integrate, programmazione tramite USB e funzioni di sicurezza standard. I convertitori di frequenza PowerFlex 525, che offrono taglie comprese tra 0,4…22 kW (0,5…30 CV) con classi di tensione globale di 100 - 600 V, forniscono svariate opzioni di controllo motore e di montaggio. I convertitori di frequenza PowerFlex 525 funzionano a temperature massime di 70 °C e sono ideali per applicazioni come convogliatori, ventilatori, pompe e miscelatori.

Dettagli prodotti

Main Image

Convertitori di frequenza PowerFlex 527

I convertitori di frequenza PowerFlex® 527 sono progettati per funzionare esclusivamente con i nostri controllori di automazione programmabili (PAC) Logix. Ciò permette di sfruttare le funzionalità del controllore e di Studio 5000 Logix Designer™ per semplificare l'uso e lo sviluppo della macchina. Questo approccio semplificato utilizza istruzioni di controllo assi condivise dai convertitori di frequenza PowerFlex 527 e dai servoazionamenti Kinetix®, per offrire la stessa esperienza utente per la configurazione, la programmazione e il controllo di entrambi i tipi di soluzioni.

Dettagli prodotti

Allen-Bradley PowerFlex 755T XT frame 10 front plus family.jpg

Convertitore di frequenza a bassa tensione PowerFlex 755T

I nostri convertitori di frequenza PowerFlex® 755T a bassa tensione sono concepiti per fornire attenuazione delle armoniche, rigenerazione e soluzioni di bus comune che contribuiscono a ridurre i costi energetici aumentando flessibilità e produttività.

Dettagli prodotti

Main Image

Convertitori di frequenza PowerFlex 753

I convertitori di frequenza PowerFlex® 753 sono economici e di facile utilizzo in applicazioni generiche che richiedono funzioni di sicurezza. Sono disponibili nella versione standard con I/O integrato, ideale per costruttori di macchine e integratori di sistema che desiderano ridurre i costi di progettazione, fornire più rapidamente le macchine sul mercato e soddisfare la richiesta dell'utilizzatore finale di macchine più produttive. Selezionare convertitori dalle dimensioni ridotte per applicazioni a bassa potenza in caso di una disponibilità di spazio limitata. Il modulo opzionale EtherNet/IP™a doppia porta offre metodi flessibili ed economici per l'utilizzo delle reti EtherNet/IP.

Dettagli prodotti

Main Image

Convertitori di frequenza PowerFlex 755

I convertitori di frequenza PowerFlex® 755 garantiscono facilità di utilizzo, flessibilità di applicazione e prestazioni elevate. Includono diverse opzioni di controllo e hardware, nonché caratteristiche di sicurezza integrate opzionali. Questi convertitori si adattano ottimamente a un'ampia gamma di applicazioni di controllo assi, tra cui pompe, ventole e convogliatori. Grazie al sistema Integrated Motion su EtherNet/IP™, è possibile posizionare questi convertitori di frequenza sulla stessa rete dei servoazionamenti Kinetix®. Un modulo opzionale EtherNet/IP™a doppia porta supporta topologie di rete ad anello, lineari e a stella, come pure Device Level Ring (DLR) per una connettività con tolleranza ai guasti e un'elevata disponibilità.

Dettagli prodotti

Main Image

Sistemi di azionamento PowerFlex 7000 con tecnologia ArcShield

Il PowerFlex® 7000 con tecnologia ArcShield™ è il primo convertitore di frequenza in media tensione resistente agli archi con funzione di rigenerazione. Questo sistema resistente all'arco è certificato per soddisfare il più completo set di standard globali. Il sistema fornisce una classificazione guasti dell'arco fino a 50 kA e soddisfa gli standard di protezione dell'accessibilità tipo 2B.

Dettagli prodotti
Motion Control di sicurezza

Motion Control di sicurezza

I nostri servoazionamenti di sicurezza sono progettati per ridurre i tempi di fermo, gli sprechi di energia e gli scarti di produzione, consentendo al tempo stesso di migliorare l'efficienza operativa della macchina. I modelli Kinetix® 300, 6000, 6200, 6500 e 7000 sono tutti caratterizzati da funzionalità di sicurezza integrate. Con la funzione Safe Torque-Off, viene disabilitata un'uscita di azionamento per rimuovere la coppia del motore senza togliere alimentazione all'intera macchina. Safe Speed Monitoring permette di ridurre e monitorare la velocità dell'applicazione per aiutare l'operatore a eseguire in modo sicuro alcuni tipi di operazioni senza arrestare completamente la macchina.

Dettagli prodotti
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Convertitori di frequenza di sicurezza Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie: