Le barriere fotoelettriche di sicurezza sono dei sensori di presenza fotoelettrici concepiti specificatamente per proteggere il personale dai movimenti pericolosi delle macchine. Le barriere fotoelettriche garantiscono un livello di sicurezza ottimale, pur consentendo una maggiore produttività ed essendo più ergonomiche e pratiche rispetto alle protezioni meccaniche. Le nostre barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield™ comprendono modelli con controllo punto di lavoro (POC) per la protezione di dita e mani, e modelli con controllo accesso perimetrale per la protezione del corpo intero.
Barriere fotoelettriche di sicurezza con controllo punto di lavoro
Le barriere fotoelettriche di sicurezza formale con controllo punto di lavoro (POC) sono progettate per il rilevamento di dita, mani e braccia. Queste barriere fotoelettriche sono posizionate vicine agli elementi di pericolo, nel punto di lavoro dove il personale può interagire frequentemente con la macchina.
Barriere fotoelettriche di sicurezza con controllo accesso perimetrale
Le barriere fotoelettriche di sicurezza con controllo accesso perimetrale e controllo accesso area eseguono il rilevamento accesso dell’intero corpo. Queste barriere fotoelettriche sono progettate per creare un perimetro di sicurezza intorno a una macchina che non prevede un’interazione frequente tra il personale e l’elemento di pericolo durante il normale funzionamento. Le barriere fotoelettriche di sicurezza con controllo accesso perimetrale e controllo accesso area sono impiegate generalmente come recinzione optoelettronica, per rilevare la presenza di personale o grandi oggetti, quando attraversano il campo di rilevamento.