Le barriere fotoelettriche di sicurezza con controllo punto di lavoro (POC) sono progettate per il rilevamento di dita, mani e braccia. Queste barriere fotoelettriche sono posizionate vicino agli elementi di pericolo, nel punto di lavoro dove il personale può interagire frequentemente con la macchina.
Barriere fotoelettriche di sicurezza con controllo punto di lavoro
Prodotti di sicurezza
-
- Panoramica
- Controllori ControlLogix 5580
- Controllori ControlLogix 5580
- Controllori ControlLogix 5570
- Controllori ControlLogix 5570
- Controllori CompactLogix 5380
- Controllori CompactLogix 5380
- Controllori CompactLogix 5370
- Controllori CompactLogix 5370
- Controllori di sicurezza SmartGuard 600
- Controllori di sicurezza SmartGuard 600
-
- Panoramica
- Moduli I/O Compact 5000
- Moduli I/O Compact 5000
- Moduli I/O FLEX 5000
- Moduli I/O FLEX 5000
- Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
- Moduli ControlLogix 1756 basati su chassis
- Moduli I/O ArmorBlock Guard
- Moduli I/O ArmorBlock Guard
- Modulo CompactBlock Guard I/O
- Modulo CompactBlock Guard I/O
- Moduli POINT Guard I/O
- Moduli POINT Guard I/O
- Tecnologia GuardLink
-
- Panoramica
- PowerFlex 70-CA
- PowerFlex 70-CA
- PowerFlex 525-CA
- PowerFlex 525-CA
- PowerFlex 527-CA
- PowerFlex 527-CA
- PowerFlex 700S CA
- PowerFlex 700S CA
- PowerFlex 753-CA
- PowerFlex 753-CA
- PowerFlex 755CA
- PowerFlex 755CA
- PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
- PowerFlex 7000 con la tecnologia ArcShield
- Motion Control di sicurezza
- Motion Control di sicurezza
-
- Panoramica
- Encoder assoluto su EtherNet/IP
- Encoder assoluto su EtherNet/IP
- Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
- Servoazionamenti indicizzati Kinetix 300 EtherNet/IP
- Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
- Servoazionamenti Kinetix 350 EtherNet/IP monoasse
- Servoazionamenti Kinetix 5100
- Servoazionamenti Kinetix 5100
- Servoazionamenti Kinetix 5300
- Servoazionamenti Kinetix 5300
- Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
- Servoazionamenti Kinetix 5500 EtherNet/IP
- Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
- Servoazionamenti Kinetix 5700 EtherNet/IP
- Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
- Servoazionamenti multiasse Kinetix 6000
- Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
- Servoazionamenti modulari Kinetix 6200 con Safe-Speed
- Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
- Servoazionamenti Kinetix 6500 EtherNet/IP
- Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
- Servoazionamenti Kinetix 7000 ad alta potenza
-
- Panoramica
- Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
- Dispositivi di sicurezza a barriera fotoelettrica
- Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
- Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
- Telecamera di sicurezza 442
- Telecamera di sicurezza 442
- MatGuard 440F
- MatGuard 440F
- Profili Safedge 440F
- Profili Safedge 440F
-
- Panoramica
- Interruttori di blocco protezione
- Interruttori di blocco protezione
- Interruttori di interblocco incernierati
- Interruttori di interblocco incernierati
- Interruttori interbloccati senza contatto
- Interruttori interbloccati senza contatto
- Interruttori di interblocco con attuatore
- Interruttori di interblocco con attuatore
- Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
- Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata
- Interruttori di finecorsa di sicurezza
- Interruttori di finecorsa di sicurezza
- Interruttori per aree pericolose
- Interruttori per aree pericolose
- Relè a funzione singola con uscite ritardate