I nostri relè di monitoraggio di barriere fotoelettriche con muting consentono la sospensione temporanea automatica della funzione di sicurezza nel caso in cui si verifichino determinate condizioni. Nelle applicazioni di movimentazione, al materiale è consentito di attraversare il campo protettivo senza spegnere la macchina. Oltre al muting, questi moduli monitorano fino a tre barriere fotoelettriche con inizializzazione dei dispositivi di rilevamento presenza (PSDI, Presence Sensing Device Initiation).
Panoramica
- Consente la sospensione automatica della funzione di sicurezza se vengono soddisfatte determinate condizioni
- Monitora fino a tre barriere fotoelettriche con inizializzazione dei dispositivi di rilevamento accesso (PSDI, Presence Sensing Device Initiation)
Ulteriori informazioni
Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure sui relè di sicurezza Guardmaster | GLSAFE-BR003 | |
Profilo di prodotto del controllore di muting serie 445L | 445L-PP007 |
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- Omologazione "cULus Listed"
- Certificato TÜV
- Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili
In conformità a:
- Livello prestazionale (PL) e, categoria 4 in base a EN ISO 13849-1: 2008
- Livello SIL CL3 secondo IEC/EN 62061
- Livello di integrità di sicurezza (SIL 3) secondo IEC/EN 61508
Adatto alla connessione con barriere fotoelettriche Tipo 4 o barriere fotoelettriche autodiagnostiche Tipo 2 secondo il monitoraggio del cortocircuito trasversale nella barriera fotoelettrica IEC/EN 61496-1.
sicurezza
- EN 61496-1:2004 + A1:2008
- IEC 61496-2:2006
- EN ISO 13849-1:2008
- EN 61508 Parts 1-7:1998-2000
- EN 50178:1997
- EN 62061:2005
- EN 61000-6-4:2007
- EN 61000-6-2:2005
Direttive
- Direttiva sui macchinari 2006/42/EC
- Direttiva EMC 2004/108/EC
Funzione di sicurezza del prodotto
I dispositivi di controllo base di sicurezza MSR4x e i moduli di estensione MSR4xE possono essere usati in applicazioni di Categoria di sicurezza 4/SIL3/SIL CL3 (EN 61508/EN 62061) e PLe (EN ISO 13849-1).