I relè di sicurezza a funzione singola dotati di uscite ritardate sono utilizzati in applicazioni in cui è necessario mantenere l’alimentazione per una durata fissa una volta ricevuto un segnale di ingresso. Per esempio, per mantenere in blocco una porta di protezione per una durata fissa una volta premuto il pulsante di arresto.
Panoramica
- Fornisce moduli di espansione con funzioni di temporizzazione per i relè di sicurezza Guardmaster® e la famiglia di relè MSR
- Aumenta il numero delle uscite conservando al contempo la stessa integrità dell'unità di base
- Più configurazioni di ingresso/uscita
Ulteriori informazioni
Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Selezione prodotti
Specifiche
Certificazioni
CU4
- BG
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- c-Tick
- cULus
MSR38D/DP
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- c-Tick
- cULus
- TÜV
MSR138DP
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- c-Tick
- cULus
- TÜV