Loading

Relè di sicurezza per monitoraggio velocità
Allen‑Bradley

I relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR57P sono progettati per le applicazioni di controllo assi che presuppongono l'intervento del personale durante il funzionamento. I relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR55P vengono invece utilizzati per rilevare l'arresto di motori monofase o trifase senza la necessità di sensori.
  1. Product Selection
  2. Overview
  3. Documentation
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
Chevron UpChevron Up
-
Visualizza Risultati
Mostrato 1 - 1 di 0 Risultati
Ordina per:
Migliore partita
  • Migliore partita
  • In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (Z-A)
Filtra e perfeziona
CloseClose
La migliore vendita
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 1 di 0 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR57P sono progettati per le applicazioni di controllo assi che presuppongono l'intervento del personale durante il funzionamento.

I relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR55P vengono invece utilizzati per rilevare l’arresto di motori monofase o trifase senza la necessità di sensori.

Relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR57P

  • Sei uscite di sicurezza a semiconduttori N.A. N.O. e quattro uscite ausiliarie a semiconduttori
  • Uno o due encoder (sin/cos e TTL)
  • Include otto indicatori di stato diagnostici
  • Porte di configurazione DPI
  • Fornisce 67,5 mm (2,7 pollici). Alloggiamento per guida DIN
  • Morsetti rimovibili

Relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR55P

  • Offre un rilevamento sicuro dell'arresto su motori monofase e trifase
  • Sensori esterni non necessari
  • Indipendenza dalla direzione
  • Rilevamento interruzioni nei cavi
  • Fornisce un alloggiamento da 45 mm (1,8 pollici)
  • Livello prestazionale (PL) e e categoria 4 in base a EN ISO 13849-1
  • SIL-Claimed Level (SIL CL) 3 in base a IEC/EN 62061
  • livello di integrità della sicurezza/certificazione SIL 3 secondo IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 e EN 61800-5-2

Ulteriori informazioni

Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza

e le nostre soluzioni di sicurezza integrate
. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.

Certificazioni
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • Omologazione "cULus Listed"
  • RCM
  • Certificato TÜV

Direttive

  • Direttiva sui macchinari 2006/42/EC
  • Direttiva EMC 2004/108/EC
  • Direttiva RoHS 2011/65/UE

Conformità agli standard

Relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR57P

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508 Parti 1-7:2010

Relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR55P

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 Parts 1-7:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

Funzione di sicurezza del prodotto

Relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR57P

Monitoraggio dell’arresto dei motori elettrici nelle applicazioni di macchine e nell’area di applicazione della norma IEC/EN 61511-1. I monitor di arresto sono conformi ai requisiti degli standard pertinenti (Cat. 4, livello prestazionale e secondo EN ISO 13849-1, SIL CL3 (IEC/EN 62061, IEC/EN 61508, IEC/EN 61800-5-2) e possono essere utilizzati in applicazioni fino alla Cat. 4/Livello prestazionale e SIL 3.

Relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR55P

Monitoraggio dell’arresto dei motori elettrici in applicazioni di sicurezza delle macchine fino alla Cat. 4, Livello prestazionale e (EN ISO 13849-1) e SIL CL3 (EN 61508/EN 62061).

Documentation Chevron DownChevron Down
Miscellaneous Pubblicazione
Brochure sui relè di sicurezza Guardmaster GLSAFE-BR003_-IT-P
  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Pro... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left Relè di sicurezza per monitoraggio velocità Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose