I relè di sicurezza di monitoraggio con controllo a due mani rilevano la presenza di guasti nei controlli a due mani, nel cablaggio e nei circuiti di sicurezza dei contattori. Questi relè forniscono un'azione di commutazione fungendo da relè intermedi. Tali dispositivi sono adatti all'uso con unità di controllo meccaniche e capacitive a due mani.
Panoramica
- Unità logiche monitoraggio e interfacciamento dei dispositivi di controllo a due mani con un circuito di sicurezza
- Compatibilità con gli interruttori meccanici e Zero-Force Touch Buttons™ serie 800Z (in base al modello)
- Modelli basati su microprocessore con uscite a stato solido di sicurezza
Ulteriori informazioni
Proteggete il personale, la produttività e l’ambiente con i nostri componenti di sicurezza e le nostre soluzioni di sicurezza integrate. Conosciamo bene le complesse esigenze delle fabbriche e offriamo soluzioni che permettono di raggiungere gli obiettivi aziendali avvalendoci di una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore.
Selezione prodotti
BETA
BETA
Catalog Number | Descrizione | La migliore vendita | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
440R-D23170 | MSR125HP Two-Hand Control safety relay, 2 N.O. Immediate Safety Outputs, 24V AC Power Supply, Automatic/Manual Reset, Removable Terminals | Active | ||
440R-D23169 | Guardmaster MSR125HP Safety Relay |
|
Active | |
440R-D23171 | Safety Relay,MSR125HP,24V DC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated |
|
Active | |
440R-D23168 | Safety Relay,MSR125HP,230VAC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated | Active | ||
440R-D23164 | Safety Relay,MSR125H,115VAC,Fixed,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated | Active | ||
440R-D23163 | Guardmaster MSR125H Safety Relay | Active | ||
440R-D23166 | Guardmaster MSR125H Safety Relay |
|
Active | |
440R-D23024 | Guardmaster MSR7C Safety Relay | Discontinued | ||
440R-D23021 | Guardmaster MSR7R Safety Relay | Discontinued | ||
440R-D23022 | Safety Relay,MSR7R,110VAC,Fixed, 45MM Housing Width,0.5sec,Mechanical input,3 Safety Output,1 N.C. Relay Output,CAT 3 Rated | Discontinued |
- Catalog Number
- 440R-D23170
- Descrizione
- MSR125HP Two-Hand Control safety relay, 2 N.O. Immediate Safety Outputs, 24V AC Power Supply, Automatic/Manual Reset, Removable Terminals
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23169
- Descrizione
- Guardmaster MSR125HP Safety Relay
- La migliore vendita
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23171
- Descrizione
- Safety Relay,MSR125HP,24V DC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated
- La migliore vendita
-
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23168
- Descrizione
- Safety Relay,MSR125HP,230VAC,Removable,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 440R-D23164
- Descrizione
- Safety Relay,MSR125H,115VAC,Fixed,22.5MM Housing Width,0.5sec,2 Safety Output,CAT 4 Rated
- Lifecycle
- Active
Documentazione
Certificazioni
MSR125H/HP
- BG
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- c-Tick
- Omologazione "cULus Listed"
- Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili