Loading

Prodotti di sicurezza
Allen‑Bradley

I nostri innovativi prodotti e soluzioni di sicurezza migliorano il funzionamento della macchina, aumentando contemporaneamente la sicurezza del personale, l'efficienza e la produttività.
Loading
  1. Product Selection
  2. Overview
Open All Close All
Product Selection Chevron DownChevron Down
Ordina e filtra
CloseClose
Filtra e perfeziona
Cancella tutto
(1)
Chevron UpChevron Up
(0)
-
Visualizza 74 Risultati
Mostrato 1 - 24 di 74 Risultati
Ordina per:
In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (A-Z)
  • In ordine alfabetico (Z-A)
Filtra e perfeziona
CloseClose
0001Interfaccia EtherNet/IP GuardLink
Il modulo GuardLink® EtherNet/IP monitora tre canali indipendenti di dispositivi abilitati a GuardLink e ne comunica lo stato a un controllore di sicurezza su una rete CIP Safety EnterNet/IP.
0002Relè di sicurezza a funzione singola con ritardo
I relè di sicurezza a funzione singola con uscite ritardate sono utilizzati in applicazioni in cui è necessario mantenere la potenza per una durata fissa una volta ricevuto un segnale di ingresso.
HyperFocal: 0
0003Relè di sicurezza Controllori pedana
La nostra unità di controllo MatGuard™ monitora tutte le pedane collegate insieme in modo da formare un'area di sicurezza. L’area di sicurezza può arrivare fino a un totale di 100 m² ed essere costituita da un numero qualsiasi di pedane.
0004Controllori Safedge 440F
I controllori Safedge™ serie 440F si utilizzano insieme ai profili dei bordi di sicurezza Safedge serie 440F. I controllori monitorano continuamente il profilo per l'azionamento e generano un segnale di uscita quando il profilo è abbassato.
0005Relè di sicurezza per monitoraggio velocità
I relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR57P sono progettati per le applicazioni di controllo assi che presuppongono l'intervento del personale durante il funzionamento. I relè di sicurezza per monitoraggio velocità MSR55P vengono invece utilizzati per rilevare l'arresto di motori monofase o trifase senza la necessità di sensori.
0006Relè di sicurezza espansione monitoraggio MSR132
I relè di sicurezza per l'espansione del monitoraggio sono dotati di un ingresso a singolo o doppio canale e uscite immediate o con ritardo alla diseccitazione.
0007Relè di sicurezza di monitoraggio barriera fotoelettrica con muting
I nostri relè di monitoraggio di barriere fotoelettriche con muting consentono la sospensione temporanea automatica della funzione di sicurezza nel caso in cui si verifichino determinate condizioni.
0008Relè di sicurezza a funzione singola
I nostri relè di sicurezza a funzione singola MSR100 sono ideali per applicazioni di sicurezza relativamente piccole e il controllo di zone singole e sono disponibili nella versione elettromeccanica o in modelli a stato solido per applicazioni con ciclica elevata.
0009Rilevatori elettronici di stop per la sicurezza
I nostri rilevatori elettronici di stop non vengono più distribuiti e non sono più in vendita. Si consiglia ai clienti di migrare ai nostri relè di sicurezza GSR Guardmaster®.
0010Relè di sicurezza Sipha
Le unità di controllo Sipha monitorano e controllano i sensori di sicurezza senza contatto Sipha. Per le applicazioni ad alto rischio, l'unità di controllo è usata con un singolo sensore Sipha per fornire un sistema ad alta integrità. Per le altre applicazioni, è possibile collegare molteplici sensori (tra cui interruttori meccanici) a un'unica unità di controllo Sipha.
0011Unità posteriori di monitoraggio del campo elettromagnetico CU3
Le nostre unità di monitoraggio del campo elettromagnetico (EMF) posteriore serie CU3 non vengono più distribuite e non sono più disponibili per la vendita. Consigliamo di passare ai relè di sicurezza MSR, GSR o CR30.
0012Relè di sicurezza di monitoraggio con controllo a due mani
I relè di sicurezza di monitoraggio con controllo a due mani rilevano la presenza di guasti nei controlli a due mani, nel cablaggio e nei circuiti di sicurezza dei contattori.
0013440C-CR30
Il nostro relè di sicurezza configurabile via software Guardmaster® 440C-CR30 è flessibile, economico e facile da utilizzare.
0014Relè di sicurezza modulari serie MSR300
I nostri relè di sicurezza modulare serie MSR300 non vengono più distribuiti e non sono più in vendita. Consigliamo di passare ai relè di sicurezza MSR, GSR o CR30.
0015Relè di sicurezza Guardmaster 440R
I relè di sicurezza a funzione singola Guardmaster® sono progettati per soddisfare gli standard di sicurezza funzionale, come ISO 13849-1 o IEC 62061, e offrono funzionalità essenziali per semplificare l'installazione e la complessità del sistema.
0016Controllo con relè di sicurezza
I relè ausiliari di sicurezza sono progettati per garantire funzionamento speculare o meccanico, in modo da soddisfare gli standard di sicurezza internazionali.
Safety Motion Control
0017Motion Control di sicurezza
I nostri prodotti di controllo per la sicurezza sono progettati per migliorare le prestazioni e l’efficienza energetica, contribuendo al contempo a massimizzare la sicurezza del sistema.
Group collage of GuardLogix 5580 and 5380
0018Controllori programmabili di sicurezza
I nostri sistemi di controllo di sicurezza apportano i vantaggi del tradizionale controllo programmabile nelle applicazioni di sicurezza complesse, sostituendo i sistemi a relè cablati normalmente richiesti per portare i processi automatizzati a uno stato sicuro.
Allen-Bradley SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini, SafeZone 3
0019Laser scanner di sicurezza SafeZone 442L
I laser scanner di sicurezza SafeZone sono dispositivi compatti dotati di set di campi e campi commutabili configurabili (avvertimento e sicurezza).
0020Telecamera di sicurezza 442, SC300
Our Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor is a compact safety sensor system which operates based on image processing technology.
0021Profili dei bordi di sicurezza Safedge 440F
I profili dei bordi di sicurezza Safedge™ serie 440F sono disponibili con tre tipi di imbottitura e due materiali differenti. Non sono presenti parti interne rigide che possono rompersi o provocare guasti per usura dopo un uso prolungato.
6 440L Type 4 Guardshield light curtains
0022Barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield PAC 440L Type 4 e 445L Safe 4
Queste barriere fotoelettriche di sicurezza vengono utilizzate in applicazioni per cui una formale valutazione dei rischi ha determinato per gli operatori un rischio di lesioni da moderato ad alto.
two yellow 440L Light Curtain Area Access Controls facing right
0023Sensori di controllo accesso area a raggio singolo 440L
I nostri sensori di controllo accesso area a raggio singolo forniscono il rilevamento dell'accesso dell'intero corpo nelle zone pericolose.
1050 mm Safety Light Curtain. A horizontally-positioned pair of 1050 mm long red safety light curtains with grey endcaps, and with lenses facing each other.
0024Barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield PAC 450L
Queste barriere fotoelettriche di sicurezza sono destinate al rilevamento del corpo intero, quando una persona o un oggetto attraversa un campo di rilevamento.
0025Barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield 445L POC Type 4 Micro 400
Queste barriere fotoelettriche di sicurezza sono economiche, a tre elementi, in un corpo di dimensioni ridotte.
0026Barriere fotoelettriche di sicurezza standard Tipo 4 GuardShield POC 440L
Le nostre barriere fotoelettriche di sicurezza Guardshield™ serie 440L POC Tipo 4 vengono impiegate in applicazioni in cui una formale valutazione dei rischi ha determinato un basso rischio di lesioni per l'operatore.
two yellow 445L POC Type 4 Guardshield Safe 4 Light Curtains
0027GuardShield Safe 4 Type 4 POC 445L
Le nostre barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield™ POC Tipo 4 Safe 4 serie 445L sono in fine serie e non sono più disponibili per la vendita. Consigliamo di passare alla famiglia di barriere fotoelettriche di sicurezza GuardShield 450L.
yellow 440L and 445L POC Type 2 Guardshield Type 2 Light Curtains
0028Barriere fotoelettriche di sicurezza Guardshield 440L e 445L POC a basso rischio Tipo 2
Le nostre barriere fotoelettriche di sicurezza serie Guardshield™ 440L e 445L POC Tipo 2 a basso rischio vengono impiegate in applicazioni in cui una formale valutazione dei rischi ha determinato un basso rischio di lesioni per l'operatore.
0029Come allineare una barriera fotoelettrica di sicurezza 450L
Derek Charge, Rockwell Automation Product Manager, demonstrates how to align 450L safety light curtains.
0030Come disimballare una barriera fotoelettrica di sicurezza 450L
Osserva il Product Manager, Derek Charge, disimballare una barriera fotoelettrica di sicurezza 450L. Spiega passo passo le caratteristiche e la funzionalità.
0031Video sulla barriera fotoelettrica di sicurezza GuardShield 450L-B
Learn how patented transceiver technology can help improve your operations.
0032Pedane di sicurezza MatGuard 440F
Le pedane di sicurezza MatGuard™ serie 440F sono prodotti antinfortunistici sensibili alla pressione che rilevano la presenza di persone sulle superfici provviste di sensore.
0033Convertitori di frequenza di sicurezza
Le opzioni di sicurezza possono aiutare a ridurre i tempi di fermo delle macchine e ad aumentare la produttività. Per facilitare la protezione sia del personale che delle macchine, sono disponibili svariati convertitori di frequenza PowerFlex® con funzioni di sicurezza.
0034Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard 440N 3, 4, 5
I nostri interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard™ 3, 4, e 5 dispongono di connessioni a morsetti. Questi interruttori di sicurezza azionati magneticamente offrono affidabilità in assenza di contatto e tolleranza al disallineamento.
0035Sensori Sipha 440N
I sensori Sipha™, con staffe stampate e dimensioni ridotte, sono estremamente versatili e semplici da installare.
0036Interruttori interbloccati senza contatto a codifica magnetica 440N
I nostri interruttori interbloccati senza contatto a codifica magnetica, con le loro staffe sagomate e le dimensioni ridotte, sono estremamente versatili e semplici da installare. Per le applicazioni ad alto rischio, l'unità di controllo è usata con un singolo sensore per fornire un sistema ad alta integrità.
0037Interruttori interbloccati senza contatto SensaGuard 440N
I nostri interruttori interbloccati senza contatto SensaGuard™ sono dotati della tecnologia di identificazione a radiofrequenza di ultima generazione per la codifica e della tecnologia induttiva per il rilevamento.
0038Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard GS1, GS2 440N
I nostri interruttori interbloccati senza contatto Ferrograd™ GS1, GS2 sono progettati per applicazioni per uso gravoso.
0039Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard 440N 6, 9, 10, 13, 14
I nostri interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard™ 6, 9, 10, 13, 14 sono racchiusi in corpi sottili in modo da essere idonei per le aree di montaggio ristrette.
0040Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard GD2 440N
Il nostro interruttore interbloccato senza contatto Ferrogard™ GD2 dispone di un corpo in acciaio inossidabile per una maggiore protezione dagli impatti impresti.
0041Interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard 440N 1, 2, 20, 21
Gli interruttori interbloccati senza contatto Ferrogard™ 1, 2, 20 e 21 hanno il corpo rettangolare in plastica e ciò li rende ideali per l'uso in ambienti bagnati. Gli interruttori di sicurezza azionati magneticamente offrono affidabilità di assenza di contatto e tolleranza al disallineamento.
0042Mini interruttori di interblocco a cerniera Sprite 440H
Gli interruttori di interblocco miniaturizzati a cerniera Sprite sono interblocchi di sicurezza azionati da cerniera, racchiusi in un corpo compatto di soli 75 x 25 x 29 mm (2,95 x 0,98 x 1,14 pollici), che li rende uno degli interblocchi più piccoli attualmente disponibili.
0043Interruttori di interblocco a cerniera Ensign 3 440H
Gli interruttori di interblocco a cerniera Ensign 3 sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da cerniera che è possibile collare nel punto della cerniera delle protezioni.
0044Interruttori di interblocco a cerniera per uso gravoso Rotacam 440H
Gli interruttori di interblocco a cerniera per uso gravoso Rotacam™ sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da cerniera.
0045440G-EZ Elettromagnetico
Il nostro interruttore di interblocco serie 440G-EZ è progettato per migliorare la sicurezza delle macchine e per contribuire in modo affidabile a proteggere un processo di lavoro da fermi macchina non pianificati, contribuendo a migliorare la produttività e ad aumentare l'efficienza.
0046Solenoide 440G-MT
L'interruttore a solenoide 440G-MT è un interruttore interbloccato con blocco della protezione azionato da attuatore, a modalità positiva, che blocca una protezione macchina chiusa fino a quando l'alimentazione non viene isolata, quindi mantiene isolata l'alimentazione mentre la protezione è aperta.
0047440G-MZ
I nostri interruttori con blocco protezione serie 440G-MZ consentono l’accesso di tutto il corpo all’area protetta, dove normalmente sono richieste un’elevata forza di tenuta e un’ampia tolleranza per proteggere il disallineamento e l’opzione di funzione di sblocco.
0048TLS-Z GD2 440G
L'interruttore di blocco protezione TLS-Z GD2 è un interruttore di interblocco che dispone di un sensore di porta con identificazione a radiofrequenza, codificato in modo univoco con tecnologia di rilevamento induttivo della posizione della porta.
0049Chiusura interbloccata multifunzione 442G
La chiusura interbloccata multifunzione 442G Guardmaster® è una esclusiva combinazione di blocco della protezione e controllo degli accessi.
0050440G TLS-GD2
L'interruttore di blocco protezione TLS-GD2 è un interruttore di interblocco azionato da attuatore, a modalità positiva.
0051Atlas 5 440G
L'interruttore di blocco protezione Atlas™ 5 è un interruttore di interblocco azionato da attuatore, a modalità positiva. Blocca una protezione macchina chiusa fino a quando l'alimentazione non viene isolata, quindi mantiene isolata l'alimentazione mentre la protezione è aperta.
0052Interruttori di blocco protezione 440G-LZ
Il nostro interruttore di blocco protezione 440G-LZ è progettato per le protezioni che impediscono l'accesso di anche solo una parte del corpo di una persona. L’interruttore unisce la tecnologia dei microprocessori con un attuatore con codifica RFID e vanta un meccanismo di azionamento con perno di bloccaggio che agisce solo quando viene rilevato il corretto attuatore.
0053Interruttore di interblocco 440T a chiave bloccata codificata con unità di scambio
Le nostre unità di scambio 440T per interruttore di interblocco a chiave bloccata codificata sono utilizzate in una sequenza di interblocco per collegare insieme altri dispositivi della gamma Prosafe®.
0054Unità di arresto movimento a chiave bloccata serie 440T
La nostra unità di arresto movimento (SMU) 440T Prosafe® è usata nelle applicazioni che richiedono il rilevamento dell'arresto del movimento delle parti meccaniche di una macchina.
 B-8.6
0055Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata 440T miniaturizzati a valvole
I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata 440T miniaturizzati a valvole rappresentano la soluzione ideale per le applicazioni dove lo spazio è fondamentale.
0056Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata accesso/catena 440T
I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata accesso/catena 440T sono concepiti per permettere l'accesso alle zone pericolose quando una determinata chiave viene inserita nell'interblocco.
0057Unità di sblocco con solenoide a chiave bloccata serie 440T
Le nostre unità di sblocco con solenoide a chiave bloccata 440T sono utilizzate per l’isolamento elettrico delle macchine e per favorire l’accesso in sicurezza.
0058Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata 440T Slamlock
I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata 440T Slamlock™ combinano le caratteristiche delle chiavi bloccate con quelle degli interblocchi con attuatore.
0059Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata e selettore rotativo serie 440T
I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata 440T e selettore rotativo sono utilizzati per l’isolamento elettrico delle macchine, per favorire l’accesso in sicurezza e come scatole di apprendimento nelle celle robotiche.
0060Interruttore di interblocco a chiave bloccata codificata 440T con tempo di ritardo elettronico
I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata con unità con ritardo temporizzato 440T sono usati nelle applicazioni che richiedono un certo periodo di ritardo prima di permettere l’accesso a una zona pericolosa.
 B-8.6
0061Adattatori per dispositivi di commutazione a chiave bloccata serie 440T
Il nostro adattatore per dispositivi di commutazione a chiave bloccata 440T serve a interbloccare le applicazioni di elementi di commutazione preliminari o altre macchine host quali le valvole a bobina.
0062Interruttori di interblocco 440T a chiave bloccata codificata con perno
I nostri interruttori di interblocco 440T a chiave bloccata con perno sono concepiti per permettere l’accesso alle zone pericolose quando una determinata chiave viene inserita nell’interblocco.
0063Interruttori di interblocco con attuatore universali Trojan 440K 5 e 6
I nostri interruttori di interblocco con attuatore universali Trojan™ 5 e 6 sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da attuatore o tasto universali.
0064Interruttori di interblocco con attuatore Trojan 440K T15 e T15-GD2
I nostri interruttori di interblocco Trojan™ T15 e T15-GD2 Tongue sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da attuatore o tasto, da installare sulla testa delle protezioni scorrevoli, a cerniera o lift-off.
0065Interruttori di interblocco con attuatore MT-GD2 440K
I nostri interruttori di interblocco con attuatore MT-GD2 sono interruttori di interblocco di sicurezza con attuatore o chiave da installare sulla testa delle protezioni scorrevoli, incernierate o a sollevamento.
0066Mini interruttori di interblocco con attuatore Elf 440K
I nostri Interruttori di interblocco con attuatore miniaturizzato Elf™ sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da attuatore o chiave da installare sulla testa delle protezioni scorrevoli, incernierate o a sollevamento.
0067Interruttori di interblocco con attuatore Cadet 440K 3
Gli interruttori di interblocco con attuatore Cadet™ 3 sono interruttori di interblocco di sicurezza azionati da attuatore o chiave da installare sul bordo delle protezioni scorrevoli, incernierate o a sollevamento.
Allen-Bradley 440P 30 mm Metal Safety Limit Switches
0068Interruttori di finecorsa di sicurezza 440P in metallo da 30 mm
I nostri interruttori di finecorsa di sicurezza in metallo da 30 mm serie 440P dispongono di una serie di opzioni, tra cui l’azionamento a scatto, l’interruzione lenta con configurazioni a 2, 3 o 4 contatti e una scelta di teste dell’attuatore.
Allen-Bradley 440P 15 mm Plastic Safety Limit Switches
0069Interruttori di finecorsa di sicurezza in plastica da 15 mm 440P
I nostri interruttori di finecorsa di sicurezza in plastica da 15 mm serie 440P offrono le prestazioni di unità più grandi nella custodia più compatta disponibile.
Allen-Bradley 440P 22 mm Metal Safety Limit Switches
0070Interruttori di finecorsa di sicurezza 440P in metallo da 22 mm
I nostri interruttori finecorsa di sicurezza in metallo da 22 mm serie 440P sono stati sviluppati per avere un alloggiamento piccolo in metallo con una scelta di testine attuatrici.
Allen-Bradley 440P 22 mm Plastic Safety Limit Switches
0071Interruttori di finecorsa di sicurezza in plastica da 22 mm 440P
I nostri interruttori finecorsa di sicurezza in plastica da 22 mm serie 440P sono disponibili con azionamento a scatto, configurazione a 2 o 3 contatti ad apertura/chiusura lenta, oltre che con una serie di testine attuatrici.
0072Controllo motori di sicurezza
I nostri prodotti di controllo motori di sicurezza aiutano a ridurre i rischi associati al funzionamento e alla manutenzione delle apparecchiature elettriche.
0073I/O di sicurezza
Il nostro portafoglio di prodotti I/O di sicurezza offre opzioni locali, distribuite e On-Machine™ con un'ampia gamma di scelte di prestazioni e connettività che consentono di migliorare la conformità e le prestazioni delle macchine.
0074Tecnologia GuardLink
I dispositivi di sicurezza intelligenti Allen‑Bradley® Guardmaster® che includono la tecnologia GuardLink, forniscono informazioni, funzionalità avanzate e flessibilità. Questa tecnologia aiuta a potenziare la sicurezza e ad aumentare l'efficienza delle macchine e dell'intero impianto.
0075450L GuardShield POC Safety Light Curtains
These safety light curtains offer technology that allows each transceiver to be used as a transmitter or receiver via an innovative plug-in module.
La migliore vendita
0076
Chevron UpChevron Up
Informazioni sul prodotto Configura prodotto Aggiungi al progetto

Oggetti per pagina:
24
  • 24
  • 48
  • 72
1 - 24 di 74 Risultati
CloseClose
Numero di prodotti confrontati:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Cancella tutto
Confronta ora (0)
Overview Chevron DownChevron Down
Allen Bradley

I nostri innovativi prodotti e soluzioni di sicurezza migliorano il funzionamento della macchina, aumentando contemporaneamente la sicurezza del personale, l'efficienza e la produttività. Offriamo una delle più vaste linee di prodotti di sicurezza del settore per aiutarvi a raggiungere obiettivi di sicurezza e produttività in applicazioni di processo e produzione discreta.

  1. Chevron LeftChevron Left Home Rockwell Automation Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left Prodotti Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left Prodotti di sicurezza Chevron RightChevron Right
Aggiorna le tue preferenze sui cookie per continuare.
Questa funzionalità richiede i cookie per migliorare la tua esperienza. Ti preghiamo di aggiornare le tue preferenze per consentire questi cookie:
  • Cookie dei social media
  • Cookie funzionali
  • Cookie di prestazione
  • Cookie di marketing
  • Tutti i cookie
Puoi aggiornare le tue preferenze in qualsiasi momento. Per ulteriori informazioni consultare il nostro politica sulla riservatezza
CloseClose