Interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata accesso/catene
I nostri interruttori di interblocco a chiave bloccata codificata accesso/catena sono concepiti per permettere l'accesso alle zone pericolose quando una determinata chiave viene inserita nell'interblocco. Questi interblocchi di accesso sono fabbricati in acciaio inossidabile per fornire un robusto mezzo, di livello industriale, per aiutare a prevenire l'accesso attraverso i cancelli. Sono azionati da una leva o asta collegata a una catena.