La famiglia di interruttori di finecorsa serie 440P offre una gamma completa di soluzioni di tipo internazionale per applicazioni di rilevamento di sicurezza e standard. Questa famiglia di interruttori di finecorsa è disponibile in quattro diversi tipi di corpo: metallo da 30 mm, metallo e plastica da 22 mm e plastica da 15 mm. Sono disponibili vari tipi di operatore, disposizioni dei circuiti e opzioni di connessione. La serie 440P è ideale per un'ampia gamma di applicazioni di protezione generiche e di sicurezza.