Forniamo interruttori e sensori affidabili, flessibili e di elevate prestazioni. Offriamo una delle più vaste gamme del settore quanto a sensori di prossimità e fotoelettrici, interruttori di finecorsa, interruttori di sicurezza e dispositivi per la sicurezza dell'operatore e RFID. Il nostro team di esperti è pronto ad affrontare le vostre sfide applicative più impegnative.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrato
1
-
24
di
111
Risultati

0001Lettore di codici 48CR
I lettori di codici serie 48CR sono i più piccoli lettori di codici industriali attualmente disponibili sul mercato.

0002Sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID)
I nostri sistemi RFID sono ideali per tracciare e documentare i prodotti durante il processo di produzione in applicazioni industriali per carichi leggeri.

0003Interruttori a prova di esplosione Guardmaster 440
Gli interruttori a prova di esplosione Guardmaster® sono provvisti di blocchi di contatti ignifughi che li rendono adeguati all’uso in ambienti pericolosi di Zona 1 e Zona 2 secondo la classificazione europea.

0004Interruttori pneumatici per aree pericolose Rotacam 440H
I nostri interruttori pneumatici per aree pericolose Rotacam™ forniscono l'isolamento a modalità positiva per l'alimentazione di aria compressa di una macchina.

0005Micro rettangolare 42KB
Questi sensori offrono un rilevamento ad alte prestazioni in applicazioni dove le dimensioni ridotte sono fondamentali.
0006Sensori fotoelettrici miniaturizzati VisiSight
I sensori offrono un pacchetto rettangolare di dimensioni ridotte con raggio di luce visibile per facilità di allineamento e montaggio secondo gli standard di settore.

0007Mini sensori fotoelettrici a basso profilo 42KD
Questi sensori sono concepiti per applicazioni con spazio di montaggio limitato e offrono le stesse prestazioni di sensori molto più grandi.

0008Rivestito in PTFE 42KF
I nostri mini sensori con rivestimento PTFE presentano un involucro che protegge il sensore e il cavo da numerose soluzioni caustiche che potrebbero normalmente danneggiarli.

0009Piatto 42KA
Questi sensori garantiscono un rilevamento ad alte prestazioni in un mini pacchetto per applicazioni dove le dimensioni ridotte sono fondamentali.

0010Misurazione 45MLA
Questi sensori rilevano o misurano i target in un’area bidimensionale, anche se le parti presentano forme, dimensioni o posizioni irregolari.

0011Discrete 45DLA
Questi sensori rilevano i target ovunque, in un’area bidimensionale, anche se le parti presentano forme, dimensioni o posizioni irregolari.

0012Polarizzato 45PLA
Questi sensori sono progettati per rilevare oggetti di forma irregolare in un’ampia gamma di settori e applicazioni.

0013Verifica delle parti 45PVA
I nostri sensori sono stati progettati appositamente per applicazioni di movimentazione contenitori e rilevamento di oggetti nel settore dell’assemblaggio dei componenti.

0014Area 45AST
Questi scanner sono schermi ottici compatti, di facile impiego e non di sicurezza per il rilevamento di piccole parti e applicazioni di assemblaggio.

0015Soppressione di sfondo e di primo piano, a corta distanza
I sensori a corta distanza con soppressione di sfondo di primo piano serie 44B sono a fine serie e pertanto non saranno più in vendita.

0016Sensori a corta distanza con soppressione di sfondo
I sensori a corta distanza con soppressione di sfondo di primo piano serie 42B sono a fine serie e pertanto non saranno più in vendita.

0017Sensori a lunga distanza con soppressione di sfondo CC
I nostri sensori di soppressione di sfondo a lungo raggio offrono un rilevamento ad alte prestazioni per applicazioni in cui i sensori standard non sono pratici.

0018Sensori a lunga distanza con soppressione di sfondo
I sensori a lungo raggio per la soppressione di sfondo sono contenuti in un pacchetto robusto e compatto e sono ideali per il montaggio su una linea di trasporto o su un alimentatore a vasca vibrante.

0019Sensori laser fotoelettrici per misurazioni a medio-lungo raggio
Questi sensori sono eccellenti per soluzioni a medio e lungo raggio.

0020Sensori laser fotoelettrici per misurazioni a lungo raggio
Questi sensori sono ideali per applicazioni a lungo raggio, compresa la prova di errore.

0021Sensori laser fotoelettrici a corta distanza
Questi sensori a tasteggio di Classe II sono progettati per il rilevamento accurato di piccoli obiettivi.

0022Sensori laser fotoelettrici LaserSight 9000
I nostri sensori LaserSight™ 9000 sono ideali per le applicazioni polverose e sporche che richiedono una portata maggiore e il rilevamento di oggetti di piccole dimensioni.

0023Sensori laser fotoelettrici di misurazione a distanza
Questi sensori sono ideali per la misurazione precisa della distanza e sono dotati di funzionalità IO-Link per una migliore diagnostica.

0024Sensori laser fotoelettrici LaserSight da 18 mm
I nostri sensori laser da 18 mm sono sensori fotoelettrici generici per applicazioni pesanti e a lungo raggio.