I sistemi di identificazione a radiofrequenza (RFID) sono ideali per tenere traccia e documentare i prodotti nei loro spostamenti attraverso il processo produttivo e oltre nelle applicazioni industriali leggere. I tag, i ricetrasmettitori e le interfacce del sistema RFID sono progettati secondo lo standard aperto ISO 15693. I ricetrasmettitori RFID UHF sono progettati in base allo standard Global Gen2.
In aggiunta al sistema 56RF abilitato per EtherNet/IP, Rockwell Automation ha aggiunto due nuovi prodotti:
- La nostra nuova famiglia di ricetrasmettitori HF in lettura/scrittura 59RF è abilitata per IO-Link
- La famiglia 58UHF di ricetrasmettitori in lettura/scrittura a lungo raggio EtherNet/IP
Questa soluzione si integra facilmente in un ambiente Connected Enterprise®, fornendo i dati direttamente a un sistema di controllo per ridurre i fermi macchina e aumentare la produttività.
Panoramica
56RF HF RFID | 59RF HF RFID | RFID 58UHF | |
Comunicazioni | EtherNet/IP™ | IO-Link | EtherNet/IP |
Distanza di rilevamento | 55…168 mm (2,16… 6,6 poll.) | 40…78 mm (1,59… 3,07 poll.) | 1,5…5 m (4,92…16,4 piedi) |
Tensione di funzionamento | 24 V CC | ||
Grado di protezione | IP67 | IP67/68/69K | IP66/67 |
Frequenza | 13,56 MHz | 902…928 MHz 865…868 MHz |
|
Corrente di uscita, max | 100 mA per ricetrasmettitore | 200 mA per ricetrasmettitore | 0,5 mA per ricetrasmettitore |
Normativa | ISO/IEC 15693 | ISO/IEC 15694 | ISO 18000-63 |
Applicazioni
Le applicazioni standard per i nostri sistemi RFID includono:
- Tracciabilità dei macchinari
- Settore automotive
- Acquisizione dati
- Alimentare e farmaceutica
- Gestione dei prodotti
- Protezione e accesso
- Gestione degli strumenti
Applicazione per la tinteggiatura
Applicazione per la punzonatura
Ulteriori informazioni
Selezione prodotti
Catalog Number | Descrizione | La migliore vendita | Lifecycle | Quick Actions |
---|---|---|---|---|
56RF-TG-5050 | RFID iCode SLI Tag, 128 Byte, 50 x 50 mm Label | Active | ||
56RF-TG-5486SC | "RFID iCode SLI Tag, 128 B, 54 x 86 mm Smart Card " | Active | ||
56RF-TG-12MOM | RFID ICODE SLIX Tag, 128 Byte, 12 mm Disc, Mount On Metal | Active | ||
56RF-TR-M18 | 56RF RFID Transceiver | Active | ||
56RF-TG-16 | RFID iCode SLI Tag, 128 Byte, 16 mm Disc |
|
Active | |
56RF-TR-8090 | 56RF RFID Transceiver | Active |
- Catalog Number
- 56RF-TG-5050
- Descrizione
- RFID iCode SLI Tag, 128 Byte, 50 x 50 mm Label
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-TG-5486SC
- Descrizione
- "RFID iCode SLI Tag, 128 B, 54 x 86 mm Smart Card "
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-TG-12MOM
- Descrizione
- RFID ICODE SLIX Tag, 128 Byte, 12 mm Disc, Mount On Metal
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-TR-M18
- Descrizione
- 56RF RFID Transceiver
- Lifecycle
- Active
- Catalog Number
- 56RF-TG-16
- Descrizione
- RFID iCode SLI Tag, 128 Byte, 16 mm Disc
- La migliore vendita
-
- Lifecycle
- Active
Software
RFID Simulator è un programma software basato su Windows destinato a facilitare la configurazione di un'applicazione RFID. Il simulatore consente la selezione di quasi tutte le combinazioni di ricetrasmettitori e tag offerte da Rockwell Automation. Variando la velocità di linea e la distanza tra tag e ricetrasmettitore, un utilizzatore è in grado di determinare rapidamente la configurazione ottimale per la propria applicazione.
Nota: il simulatore è uno strumento destinato a facilitare la configurazione di un'applicazione RFID. I valori visualizzati sono stime teoriche e le variazioni all'interno di un sistema individuale possono influire sui valori restituiti.
Per installare RFID Simulator:
- Scaricare tutto il contenuto nella cartella del software RFID Simulator.
- Installare il simulatore facendo riferimento alle istruzioni per l'installazione di RFID Simulator.
- Per una guida rapida e cenni generali sul simulatore, fare riferimento al manuale di RFID Simulator.
Documentazione
Resource | Publication Number | Language |
---|---|---|
Brochure su soluzioni di tracciabilità intelligenti | RFID-BR001 | |
Profilo di prodotto dell'identificazione a radiofrequenza industriale ad alta frequenza (HF RFID) | HFRFID-PP001 | |
Opuscolo dei sistemi industriali RFID (identificazione a radiofrequenza) 56RF | RFID-BR001 |
Certificazioni
- Marchio CE per tutte le direttive applicabili
- C-Tick
- Omologazione "cULus Listed"
- Marcatura UKCA per tutte le normative applicabili