I sensori fotoelettrici utilizzano un raggio di luce per rilevare la presenza o l'assenza di un oggetto. Questa tecnologia rappresenta un'alternativa ideale ai sensori di prossimità induttivi quando sono necessarie distanze di rilevamento lunghe o quando l'articolo che si desidera rilevare non è metallico. I nostri sensori fotoelettrici soddisfano le esigenze delle applicazioni di molti settori, ad esempio movimentazione, imballaggio, alimentare e trasporti. Per le applicazioni speciali che richiedono un connettore o un cavo non standard, possiamo personalizzare le connessioni dei sensori.
Sensori fotoelettrici con soppressione di sfondo
I sensori fotoelettrici con soppressione dello sfondo sono utili quando il sensore deve rilevare un oggetto collocato molto vicino a uno sfondo riflettente. Questa soppressione di sfondo è particolarmente efficace quando l’oggetto e lo sfondo hanno una riflessione simile (ad esempio, la luce restituita al sensore dall’oggetto è quasi uguale alla luce che riflette dallo sfondo) o quando si devono rilevare oggetti scuri su uno sfondo più luminoso e riflettente.
Sensori fotoelettrici per il rilevamento di oggetti trasparenti
I nostri sensori fotoelettrici per il rilevamento di oggetti trasparenti ClearSight™ sono studiati per superare i tre maggiori ostacoli che interferiscono con il rilevamento: contrasto, variazioni di forma e ambienti umidi. I nostri sensori offrono un rilevamento affidabile di materiali trasparenti, quali bottiglie di vetro e plastica o pellicole.
Sensori fotoelettrici di colore e contrasto
Offriamo una vasta gamma di sensori fotoelettrici di colore e contrasto. I nostri sensori di colore/contrasto sono studiati per soddisfare le più svariate esigenze applicative: dai sensori di riconoscimento RGB per uso industriale, ai sensori di rilevamento dei marchi di registrazione, ai sensori che rilevano un'ampia gamma di colori di sfondo, inclusi i difficili colori pastello.
Cavi in fibra ottica
I cavi in fibra ottica sono fondamentalmente tubi leggeri che si collegano a un sensore in fibra ottica. La luce emessa dal sensore attraversa le fibre trasparenti nei cavi ed emerge alla fine dalla fibra. Il raggio trasmesso o riflesso viene riportato al ricevitore attraverso diverse fibre. I nostri cavi in fibra ottica sono ideali per il rilevamento di piccoli oggetti e sono montati in posizioni che sarebbero inaccessibili ai sensori fotoelettrici.
Sensori fotoelettrici in fibra ottica
I nostri sensori in fibra ottica sono ideali per applicazioni di imballaggio che richiedono funzionalità di rilevamento di oggetti molto piccoli, verifica di parti in aree difficili da raggiungere, registrazione codice colore e molto altro. I nostri sensori consistono di un'unità di amplificazione della luce e di un cavo in fibra ottica che può essere installato nell'area di rilevamento, consentendo in tal modo la regolazione remota della sensibilità.
Sensori fotoelettrici a forcella ottici
I nostri sensori fotoelettrici a forcella ottica sono un metodo facile da applicare ed economico per il rilevamento e il conteggio di piccole parti in un'ampia gamma di settori. Eliminano i problemi di allineamento e regolazione associati ad altre soluzioni di rilevamento della barriera. Scegliete tra modelli in plastica e metallo.
Sensori fotoelettrici generici
I sensori fotoelettrici generici garantiscono un funzionamento affidabile. Soddisfano le esigenze della maggior parte delle applicazioni in commercio di molti settori, ad esempio movimentazione, imballaggio, alimentare e trasporti.
Sensori etichetta
I nostri sensori etichetta sono appositamente progettati per rilevare il fronte di salita e il fronte di uscita delle etichette su un nastro. Utilizzano una tecnologia di rilevamento fotoelettrico o capacitivo per risolvere i problemi delle applicazioni di imballaggio/etichettatura che altri sensori non riescono a risolvere.
Sensori laser fotoelettrici
I sensori laser rilevano in modo preciso le destinazioni di piccole dimensioni come dadi per saldatura e clip di montaggio. Possiedono un campo di rilevamento molto più lungo dei sensori che utilizzano luce infrarossa o rossa visibile standard.
Griglie ottiche
I sensori a griglia ottica abbinano più elementi emittenti o riceventi in un solo corpo per creare un campo di rilevamento di un solo raggio. Pertanto, questi sensori possono rilevare destinazioni su un'area più ampia. Ciò rende le griglie ottiche ideali per il rilevamento di parti con forme strane, prodotti con fessure o spazi o destinazioni posizionate in modo incoerente, a una frazione del costo che si sosterrebbe utilizzando più coppie di sensori.
Mini sensori fotoelettrici
Questi sensori sono molto piccoli e sottili e sono ideali per il montaggio in applicazioni con spazio limitato. Offriamo una vasta gamma di mini sensori che vanno dal VisiSight™ in una custodia di 20 mm di profondità conforme agli standard di settore all'ultra mini 42KA con una profondità di soli 3,5 mm.
Serie speciali
Offriamo una linea completa di sensori fotoelettrici di serie speciali che implementano molteplici tecnologie di rilevamento per far fronte alle sfide applicative più impegnative.