I prodotti di interfaccia segnali forniscono conversione del segnale e isolamento elettrico tra i sensori e altri dispositivi di campo e un circuito di controllo. I moduli a sicurezza intrinseca aggiungono diodi Zener, che limitano la quantità di energia elettrica sui circuiti a sicurezza intrinseca.
- Product Selection
- Overview
Product Selection
Mostrato
1
-
4
di
4
Risultati

0001Condizionatori di segnale 931
I nostri condizionatori di segnale serie 931N Nano e 931S Smart offrono una gamma completa di opzioni per isolare, convertire, dividere, linearizzare e amplificare numerosi tipi di segnale.

0002Barriere convertitore 937C
Le barriere convertitore serie 937C aggiungono funzionalità agli isolatori convertendo il segnale proveniente da uno strumento della zona pericolosa (ad esempio dai sensori di temperatura o dalle celle di carico) in un segnale standard di settore, come 0/420 mA o 0/210 V.

0003Barriere isolatore 937T
Le barriere isolatore 937T comprendono isolamento ottico galvanico o del trasformatore; questi moduli forniscono un'interfaccia all'interno del circuito a sicurezza intrinseca, separato elettricamente dal sistema di controllo.

0004Barriere Zener 937Z
Le barriere Zener serie 937Z offrono protezione per i segnali elettrici all'interno delle zone pericolose. Queste barriere sono caratterizzate da un profilo stretto di appena 12,5 mm per ottimizzare lo spazio del pannello di controllo.