Loading
ケーススタディ | デジタルトランスフォーメーションのソートリーダシップ

ノーボード社がデジタルトランスフォーメーションにより生産性を向上

工場の操業をより深く理解し従業員により多くの権限を与えることこそ「従業員ファースト」です。

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
建築中の建物の構造体

他の多くのメーカと同様に、ノーボード社はプロセスとプラットフォームを正確に制御し、機器の監視の簡素化と、よりスマートで迅速な意思決定を必要としています。

世界最大の配向性ストランドボード(OSB)メーカであるノーボード社は、常に全社的に足並みを揃えながら操業に焦点を当てながら、他のグローバルな製造メーカも同様に抱える以下の様な課題に直面してきました。

  • 断片的な製造データと手動のデータ処理により、そのデータの本来の価値を引き出すことができない
  • プラントフロアでアプリケーションが独自に開発され、連携していない
  • 現場のメンテナンスも硬直化して場当たり的である

ノーボード社はデジタル化を推進しつつ、製造データを利用することで生産性を高め、コストを削減するとともに、高価値のアクティビティを実現して、上流・下流両方のワークフローの可視化を強化できるソリューションを模索しています。 


ノーボード社はプロセスの制限を超えてルーチンワークを自動化するためのより良い方法を構想しました。


Video Player
Chevron DownChevron Down Chevron DownChevron Down
Norbord Embraces Technology to Empower Employees with Information and Remote Support
00:00
00:00
00:00
Use Up/Down Arrow keys to increase or decrease volume.

デジタルトランスフォーメーションの道のりを簡素化

ノーボード社は、事業の現状を直視し、より包括的な視点を得るためにロックウェル・オートメーションとパートナシップを結んでいます。これは、ロックウェル・オートメーションがモノづくりに対して深い専門知識と幅広い思考能力を有し、さまざまな可能性を具現化できるパートナであるためです。

ノーボード社にとって、ロックウェル・オートメーションのサービスとソリューションの機能はデジタルトランスフォーメーションの推進に無くてはならない存在です。継続的改善を実現するには、コンサルティングから分析の実装、インフラの準備状況評価からサポートサービスまで、変革の各フェーズを通じたロックウェル・オートメーションの積極的なコラボレーションとサポートが必要です。

ロックウェル・オートメーションのパートナエコシステムを通じて、その深い特定分野の専門知識や最先端の技術力を手に入れることができ、その結果、FactoryTalk InnovationSuite

™, Powered by PTCや、ITシステムとOTシステムのインテグレーションを加速するさまざまなイノベーションなどが活用可能になります。
 

パイロットから始まるプロセス

ノーボード社のデジタルトランスフォーメーションは、設備効率(OEE)の大幅な改善と品質関連の問題の低減、および個々の製品のコストとレシピ構造の詳細なイメージ化を目標としたパイロット工場から始まりました。

ノーボード社の制御自動化およびテクノロジ担当ディレクタ、テジャ・シューベルト氏は、次のように述べています。「工場の実際の運用方法について、理解を深め、洞察を深め、より詳細なデータを取得する必要がありました。そして、この情報をより速く、できればリアルタイムで処理し、特定のシステムから別のシステムにデータを転送したり、データを処理したりするなど、工場の作業員が行なっている作業の多くを排除する必要がありました。」

チームはロックウェル・オートメーションと提携してデジタルソリューションのセットを構築し、従業員からフィードバックを収集して、それらのデジタルソリューションが、価値を提供し、より優れた洞察をより迅速に得るのに役立つ、関連性と信頼性の高い情報を確実に提供するようにしました。

その主要な要素には、サイロ化されていたデータを連携させるデジタルスレッドや、包括的な洞察を提供するオペレーション全体にわたる分析、投資および分析機能の最大限の活用に必要なものを示すライフサイクルサービスなどがあります。

パイロット工場では、以下のような取り組みを通じて、デジタルトランスフォーメーションがイノベーションを加速し、従業員の生産性を最大化し、運用を最適化して価値を生み出しています。

  • 製造実行システム(MES): エラー防止とデータ整合性に重点を置いた統合生産の実現を目指す
  • OEEの可視化: ダウンタイムに焦点を当てた、高度な機械学習の根本原因分析(RCA)をOEE向上に活用
  • モデル予測制御(MPC)ソリューションの導入: スピードと変化に焦点を合わせ、スループットの向上と乾燥プロセスでの水分制御最適化を目指す
  • 個々のニーズに応じたダッシュボード: 複数のシステムからの複数のデータソースを組み合わせて、状況に合った、関連性の高い情報を1つの画面でわかりやすく表示

パイロットが成功すれば、シューベルト氏と彼のチームは自信を持ってデジタルトランスフォーメーションを同社の他のOSB工場に拡張することができます。

「このデジタルトランスフォーメーションは、人に焦点を当てた取り組みの優れた例です。従業員のニーズを満たし、弾力性と適応性を構築し、成長の機会を創出してくれました」と、シューベルト氏は語っています。


デジタルトランスフォーメーションは道のりであり、単一でばらばらな瞬間ではありません。ですから組織は今すぐ行動し、デジタルデバイドが拡大する前にその道のりに踏み出す必要があります。



当社では、ロックウェル・オートメーションとそのパートナから、革新的で献身的なチームのサポートをいただきつつ、作業者目線でのデータ、制御、レポーティングを実現できるより優れたソリューションとテクノロジを常に模索しています。

テジャ・シューベルト氏
ノーボード社 制御自動化およびテクノロジ担当ディレクタ

生産注文管理

実装の重要なカギとなったのは、FactoryTalk

® ProductionCentre MES
でした。これは、製造プロセス全体の調整を統制し、生産指示をプラントフロアと共有します。また、エネルギーや原材料などのコスト入力を記録し、プロセスがどの程度効率的に実行されているか、また見込みどおりのマージンを達成しているかをより詳細に表示します。

プロセス全体を通じたパートナ

「この道のりを案内してくれるパートナが必要でした」と、シューベルト氏は述べています。「ロックウェル・オートメーションが、我々が必要だと気付く前から、必要なもののすべてのコンポーネントを含むスイート全体を提供してくれたことに感謝しています。しかも、すべてが1つに統合されています。インフラ、ソフトウェア、ハードウェア、サービスを緊密に統合しているため、この道のりのあらゆる段階で必要なサポートを受けることが可能です。」

これらのソリューションの詳細情報を表示する:

  • FactoryTalk ProductionCentre製造実行システム
  • モデル予測制御
  • FactoryTalk InnovationSuite
    , Powered by PTC

公開 2020年10月5日

トピック: FactoryTalk InnovationSuite
購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込

お客様へのご提案

Loading
生産注文の一面
ビデオ
生産注文の一面

FactoryTalk InnovationSuiteは、俊敏性を高め、新製品をより短期間で発売し、競合他社との差別化を図るために必要なテクノロジを提供します。

今すぐ見る
スマート・ソー・ラインがAKDソフトウッズ社での将来の木材生産を保証
重量ステーションを通過する輸送トラックの運搬ログ
ケーススタディ
スマート・ソー・ラインがAKDソフトウッズ社での将来の木材生産を保証

AKD社は最新のコネクテッドテクノロジを使用して、回収率を促進し、安全を向上させて、ダウンタイムを削減しました。

今すぐ読む
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 機能 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left デジタルトランスフォーメーション Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ノーボード社におけるデジタルトランスフォーメーション Chevron RightChevron Right