PlantPAx®の最新リリースは、これまで以上に価値のある技術的機能を提供します。これらのデモビデオでは、内蔵アラームや新しいネイティブ・オブジェクト・ライブラリから、高度に統合されたHARTやSAMAの命令まで、特定の機能についてオペレータやエンジニア向けに説明しています。それぞれのビデオでは、PlantPAx 5.0の画期的な新機能や、最新リリースによりインパクトのある効果を生み出す方法をご紹介しています。詳しくは、PlantPAx分散制御システムのウェブサイトをご覧ください。
PlantPAx 5.0の技術的機能 - プロセスオブジェクトのライブラリ
最新リリースでは、PlantPAx® 5.0の新しいプロセスコントローラにおけるネイティブなプロセスオブジェクトのライブラリをご紹介します。この新機能のリリースにより、コンテンツや命令をダウンロードするためにWebサイトにアクセスする必要がなくなります。コンテンツや命令はコントローラソフトウェアの一部となり、全体的なメモリ使用量が削減されます。
PlantPAx 5.0の技術的機能 - 所有権およびアービトレーション(調停)
最新のリリースでは、ネイティブ機能である所有権およびアービトレーション(調停)をご紹介します。これは、ユーザがカスタムコードを記述しなくても機器グループを構築できるようにする新機能です。
PlantPAx 5.0の技術的機能 - SAMAダイアグラム
最新リリースでは、PlantPAx®命令ダイアログボックスに含まれる新機能、SAMAダイアグラムをご紹介します。これらのダイアグラムの目的は、保守担当者やエンジニアがPlantPAx命令内でのLogixのフローを把握しやすくすることです。
PlantPAx 5.0の技術的機能 - 内蔵アラーム
最新リリースでは、PlantPAx® 5.0に新しく導入されたLogixタグベースのアラーム機能をご紹介します。この機能の利点は、HMIサーバでアラームを構成する必要がなくなることです。すべてのアラームはPlantPAxの新しい組込みの命令により、デフォルトですぐに使用可能です。
PlantPAx 5.0の技術的機能 - 自動診断
ロックウェル・オートメーションの最新式の分散制御システム(DCS)であるPlantPAx® 5.0は、プラント全体のアプリケーションプログラムに対応するように設計されています。最新リリースでは、自動ハードウェア診断機能をご紹介します。この新機能により、ユーザは1回クリックするだけで新しいハードウェアにすべてのアラームを構成できます。ユーザはハードウェアアラームをプログラムおよび試運転する時間を短縮し、どこからでもロックウェル資産を自動で監視できます。
PlantPAx 5.0の技術的機能 - 高度に統合されたHART
ロックウェル・オートメーションの最新式の分散制御システム(DCS)であるPlantPAx® 5.0は、プラント全体のアプリケーションプログラムに対応するように設計されています。最新リリースでは、高度に統合されたHART機能をご紹介します。このリリースでは、新しいPlant PAxプロセスコントローラ内にHARTデバイスを統合する新しいワークフローが改善されました。