Loading
ブログ
Recent ActivityRecent Activity
3 分

品質を犠牲にすることなく生産を加速

コールドチェーン追跡のような市場投入までの時間を短縮するツールで生産効率を向上

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
An Asian female doctor operates in a medical laboratory

品質とコンプライアンスの向上を目指す製薬会社やバイオ製薬会社には、ニーズに合わせて進化できる最新のデジタルソリューションが必要です。目標は、品質とコンプライアンスの向上に役立つ、より高い可視性とリアルタイムの洞察を提供するソリューションです。

これは特に、熱に敏感な材料を適切に取り扱わなければならない企業に当てはまります。煩雑でエラーを起こしやすい紙の追跡システムに頼っている企業は不利な状況にあります。

生産のスピードアップ

コンプライアンスを遵守しながら生産速度を上げるには、デジタル化されたコンプライアンス手順を使用してリアルタイムの生産データが必要です。適切な製造実行システム(MES)を選択することで、生産中のデジタル化されたプロセスにより、ヒューマンエラーを大幅に削減し、例外によるリアルタイムレビューによりエラーのマージンを減らすことで、品質維持のコストを削減することができます。

その答えはコールドチェーン追跡

ライフサイエンス業界向けに特別に開発されたMESソリューションの一部であるコールドチェーン追跡を使用することで、熱に敏感な材料が正しく取り扱われるようになり、製品や成分の無駄が削減されます。賞味期限が切れる前に、オペレータに賞味期限が近づいた材料を通知されるため、製品の品質が保証されます。

コールドチェーン追跡により、オペレータは自動的に以下のことが可能になります。

  • 使用されるすべての感温材料について、温度と時間の要件を定義
  • 各温度範囲でサブロットが費やした時間を追跡
  • サブロットが使用可能限界に達した場合、オペレータに通知
  • コールドチェーン追跡プロパティの継承管理
     

コールドチェーン追跡の簡素化

FactoryTalk® PharmaSuite®のようなMESは、品質を確保するために材料を適切に管理するための追跡と通知を自動化することで、コールドチェーン追跡を簡単にできます。このMESは、各工程で品質を向上させ、患者により早く製品を届けることを支援します。

プロセス、設備、ビジネスシステム、およびサプライヤ間で情報を共有することで、品質執行を改善し、コンプライアンスを簡素化し、歩留まりを最大化し、利益率を向上させ、市場の変化に迅速に対応することができます。FactoryTalk PharmaSuiteは、生産コストを最大18%削減し、ファーストパス品質を最大12%改善し、損失を最大10%最小限に抑えながら歩留まりを改善することが実証されています。

適切なMESがどのように拠点間の全プロセスを接続し、データ主導のオペレーション、生産性の向上、収益性の改善を可能にするかをご覧ください。ウェビナーCold Chain Tracking with FactoryTalk PharmaSuite  (FactoryTalk PharmaSuiteによるコールドチェーン追跡)に今すぐ登録してください

。詳細は、当社のWebサイト
をご覧ください。

公開 2024/05/03

トピック: ライフサイエンス

Alberto Rossi
Alberto Rossi
Senior Commercial Portfolio Manager, Rockwell Automation
With 25+ years’ experience in manufacturing and logistics IT solutions, Alberto is within the FactoryTalk MES Product Management Team as a Sr. Commercial Portfolio Manager. He supports our worldwide sales force with direct consulting as well as in the production of multimedia informational content.
購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
お客様へのご提案
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left ブログ Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left 品質を犠牲にすることなく生産を加速 Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください
CloseClose