ロックウェル・オートメーションとノキアとのパートナシップは、プライベートワイヤレスによる産業用ネットワークのデジタルトランスフォーメーションに向けて極めて重要です。私たちは共に、産業用の接続性を強化し、業務効率を向上させ、ネットワークのカスタマイズとセキュリティを強化します。ロックウェル・オートメーションの産業用オートメーションソリューションとノキアのワイヤレス技術の組み合わせは、モノのインターネット(IIoT)、拡張現実(AR)、人工知能(AI)などの新興技術をサポートします。これらの機能は、革新と競争力維持を目指す産業にとって不可欠です。
ノキアとロックウェル・オートメーションが現在重点的に取り組んでいるのは、プライベートセルラーの性能と堅牢性を実現するための免許制、または軽免許制の周波数帯の利用です。米国では、CBRS (Citizens Broadband Radio Service: 市民ブロードバンド無線サービス)により、プライベートLTEおよび5Gネットワーク用に150MHzの軽免許周波数帯が提供されています。この周波数は10MHz単位で申請でき、無料で利用できます。さらに、PAL (Priority Access Licenses: 優先アクセスライセンス)により、最大20MHzの周波数帯へのアクセスが保証されています。プライベート5Gは、今日、検証され、産業利用の準備が整っており、5Gへの信頼を示すお客様の数は増加しています。その結果、5Gスタンドアロン(SA)とCBRSの採用はかつてないほどホットな話題となっています。
ノキアとロックウェル・オートメーションは、EtherNet/IP™プロトコルを使用したリアルタイムの産業制御向けに、CBRSスペクトラムを使用したプライベート5G SAネットワークの評価で提携しました。この提携により、ノキアの堅牢な4G LTEおよび5G技術を活用して産業用の接続性が強化され、高速で信頼性の高い接続性により製造オペレーションが最適化されます。EtherNet/IP™はTCP/IP上で伝送されるため、現在他の産業用イーサネットプロトコルに必要な特別なトンネリングや余分な機器を使用することなく、1台の無線ルーターの背後で複数のオートメーション機器をサポートすることができます。
ロックウェル・オートメーションの産業オートメーションに関する専門知識とノキアのワイヤレス技術を統合することで、このコラボレーションは、より高度な自動化、リアルタイムのデータ収集、分析を通じて業務効率を向上させます。この相乗効果により、プロセスが合理化され、ダウンタイムが短縮され、全体的な効率が向上します。さらに、このパートナシップは、産業用アプリケーションにとって極めて重要な、安全で専用のネットワークインフラを確保するのに役立ちます。