製造業で新技術を選択する場合、通常、かなりの検討と投資が必要となります。テクノロジの選択は、それが組織のニーズを満たすものであることを確実にするために、慎重に検討されなければならなりません。また、リスクを効果的に管理・低減するために、技術を安全に導入できることも重要です。
視覚化ソフトウェアを選択する際、リスクを低減するために考慮すべき3つの重要な分野は以下の通りです。
1. 技術的リスクの低減
ユーザが独自コードを生成できる視覚化プラットフォームは、技術的リスクや実装リスクの低減を目指す製造メーカにとって重要な検討事項です。アプリケーションを設計する際に、特定のアプリケーションのための独自コードのライブラリを開発し、使用することができれば、プロセス全体が最適化され、簡素化されます。コードはテスト済みであるため、信頼できる数量を必要とする個々のアプリケーションにモジュールを展開することができます。信頼できるコードを利用することで、開発者はサポートリスクを軽減し、迅速な解決を促進することができます。
開発チーム間のコラボレーションを容易にする視覚化プラットフォームは、技術的リスクの軽減に役立ちます。複数の開発者がチームの作業を補強、開発、テストできる設計環境を持つことは、冗長性を確保し、他の方法では見逃す可能性のあるエラーを防ぐことを意味します。また、GitHubのような共通の共有リポジトリによる共同開発や、リビジョン管理は、技術的リスクの修正をサポートするとともに、視覚化ソリューションが持つべき要素です。トレーサビリティと可視性により、ユーザは変更がいつ行なわれたのか、誰が変更を行なったのかを確認することができます。リビジョン管理により、ユーザは競合を視覚化して解決することができ、エラーや潜在的な作業損失をなくすことができます。エディタにこれらのコントロールを組み込むことで、開発プロセス全体を合理化し、リビジョン管理の問題を方程式から取り除くことでリスクを低減します。
2. スケジュールリスクの低減
チームが独自に開発し、十分にテストされたコードを使用することで、開発と導入にかかる時間が短縮されます。ユーザが毎回ゼロから始める必要がないため、関連コストも削減できます。
標準化されたインターフェイスを設計することで、情報はリアルタイムでソフトウェアコンポーネント間を行き来し、リモートのデータベースサーバへ、そして最終的にはクラウドへと送られます。こうした現場で実証済みの知的財産モジュールを持つことで、毎回「車輪を再発明する(すでに存在している物や技術と同じものを一から作り直すこと)」よりもはるかに迅速な展開が可能になり、スケジューリングリスクも低減されます。
3. 商業的リスクの低減
開発され、テストされ、信頼されたコンテンツの標準化されたセットを持つことは、商業リスクを軽減する上で有利に働きます。機能や成果物に関して包括的に理解され、エンドユーザがすでに慣れ親しんでいるコンポーネントを使用することで、ソリューションの堅牢性と、望ましいパフォーマンスと結果を提供する能力に対する信頼が高まります。十分に実証された既存のコードとコンテンツを使用して開発されたアプリケーションは、開発コストを削減し、製品の納期を短縮します。チームが既知の存在物を使用して作業し、個々のシナリオに合わせて必要に応じて微調整を加えることで、期待値をより適切に管理することができます。
ユーザが考慮すべき最後の点は、どのようなコンピューティングデバイス上でもソフトウェアを無停止で実行できる柔軟性です。一般的に、ソフトウェアプラットフォームは、WindowsまたはLINUXを実行する1つまたは複数の産業用システムに導入可能です。しかし、大型で高価な産業用PCと同様の機能を提供するエッジコンピューティングタイプのデバイスとして機能する、新しいクラスの密閉型ヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)アプライアンスが出現しつつあります。
HMIアプライアンスは、共通の導入環境を提供します。HMIアプライアンスは、サポートや使用も容易です。ハードウェアパッケージが小型化され、価格帯が低くなるため、機械装置メーカ(OEM)やインテグレータのコスト効率と競争力が向上し、商業的リスクが減少します。
また、HMIアプライアンスは、コストのかかるサイバーセキュリティリスクの軽減にも役立ちます。これらの密閉型のアプライアンスにはオペレーティングシステムが露出していないため、ウイルス対策ソフトウェアは必要ありません。
最後に、視覚化プラットフォームと、それがリスク軽減の取り組みをどのようにサポートするかを慎重に検討することに時間を費やすことで、時間、費用、人的資源、潜在的なお客様の不満を軽減することができます。