Compact 5000 I/Oシステム
Allen-BradleyのBulletin 5069 Compact 5000 I/Oモジュールは、コンパクトな設計で高性能制御を提供し、旧式の通信を維持し、Logixプラットフォームのパフォーマンス機能を拡張します。これらはCompactLogix 5380またはCompactLogix 5480システムのローカルI/Oモジュールであり、Compact GuardLogix 5380システムでは安全オプションを利用できます。これらのモジュールは、CompactLogix 5380、Compact GuardLogix 5380、CompactLogix 5480、およびControlLogix 5580コントローラ用のEtherNet/IPネットワーク上の理想的な分散I/Oソリューションです。Compact 5000 I/Oモジュールは、高度な処理要件を持つアプリケーションに最適です。
Bulletin 5069-SERIALモジュール
最新のCompact 5000 I/Oシリアルモジュールは、RS232C、RS422またはRS485を介して汎用のASCII、Modbus RTU / ASCII、DF1またはDH485プロトコルで通信するシリアルデバイスへのネットワークインターフェイスとして機能する2つの独立したチャネルを提供します。これらのプロトコルを使用して、旧式のエンベデッド·シリアル·ソリューションを簡単に最新化できます。
5069-SERIALモジュールは、マスタまたはスレーブとしてModbusデバイスへの通信を提供します。最大50のマスタコマンドをサポートし、コマンド機能を無効にし、診断をリセットします。また、既存の旧式のSLC 500、CompactLogix 1769-L3xE、およびCompactLogix 1768-L4xシステムからの移行もサポートしています。最新のモジュールは、Logixの既存のMSG命令と事前定義メッセージを再利用できます。
Compact 5000 I/O安全モジュール
高い処理基準と安全要件をカバーしています。新しいCompact 5000 I/O安全モジュールの安全機能は、Compact GuardLogix 5380コントローラでのローカル安全I/O制御をサポートするように拡張されています。安全反応時間を短縮し、診断情報を強化します。
Compact GuardLogix 5380コントローラへのローカル安全接続を提供する機能により、この最新の安全モジュールは、コントローラまたはアダプタごとに最大31のI/Oモジュールをサポートします。また、EtherNet/IPを介して5069-AEN2TRまたは5069-AENTRを介してアクセスできるCompact GuardLogix 5380およびGuardLogix 5580コントローラに分散I/Oを提供します。Compact 5000 I/O安全モジュールは、SIL 3/PLeまでに定格されています。