Loading
Automation Today第65号

注目の製品およびソリューション

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
at65-1718_EX1O

Studio 5000ソフトウェアは、設計プロジェクトの可能性を拡大

産業エンジニアは、機械とプロセスをより効率的に設計できるだけでなく、Studio 5000設計ソフトウェア

に新たに追加されたものを使用して、設計プロジェクトで何が可能かを再考することもできます。ロックウェル・オートメーションは、2つの主要な更新でソフトウェアを強化しました。

新しいシミュレーション・インターフェイス・ツールはユーザがデジタルエンジニアリングを使用してシステムを設計、テスト、検証、および立上げる方法を変革できます。このツールは、システムの実際のコントローラまたは仮想コントローラを高度なシミュレーションおよびモデリングツールに接続します。その後、ユーザは、動的プロパティを持つ製品またはプロセスが本番環境でどのように動作するかをシミュレートできます。

システムを仮想的に設計、証明、調整することにより、ユーザは、システムを物理的に構築、テスト、およびリエンジニアリングする場合と比較して、時間とコストを大幅に節約できます。また、一般的な物理設計環境では物理的または経済的に実現不可能な方法でシステムをテストおよびプッシュすることもできます。

シミュレーション・インターフェイス・ツールは、Functional Mock-Up Interface規格を使用して、この規格も使用するシミュレーションモデルへの接続を容易にします。さらに、このツールは、Logixプログラムとシミュレーションモデルを直接接続するために、MATLAB Simulinkにネイティブに接続します。

アプリケーション・コード・マネージャ(ACM)ツールが更新され、既存の生産性のメリットが拡張されました。

新しいドキュメント・テンプレート・エディタは、プロジェクトのドキュメントを自動的に生成することで、ユーザの時間を節約できます。ユーザはデータのテンプレートとプレースホルダを作成するだけでよく、プロジェクトが完了するとACMがデータを自動入力します。

新しいインポート機能は、ユーザが時間を節約し、やり直しを減らすのにも役立ちます。ACMは、Integrated Architecture BuilderまたはArchitectツールから情報をインポートして、コントローラのハードウェアI/Oツリーを自動的に作成できるようになりました。これにより、設計ツール間での重複作業が削減されます。

Main Image

新しいAllen‑BradleyのFLEX 5000 HART I/Oは、設計とメンテナンスの時間を短縮

設計と制御エンジニアは、新しいAllen‑BradleyのFLEX 5000高度に統合されたHART I/Oモジュール

を使用してHARTデバイスに簡単にアクセスし、構成および管理できるようになりました。Studio 5000 Logix Designerアプリケーションで利用できる簡素化されたプログラミングエクスペリエンスは、設計、保守、および運用の生産性を簡素化するのに役立ちます。

新しいI/OモジュールとHARTデバイスの統合により、デバイス管理が強化され、診断範囲が改善され、リアルタイムのデバイスの健常性モニタが提供されます。オンラインのときでもプロセスデバイスを追加および交換することができるため、ダウンタイムを削減し、生産性を向上することができます。

マシンの開発中は、PlantPAx 5.0システム以降の一般的なデータ構造体と命令セットの緊密な統合により、設計とエンジニアリングの時間を最小限に抑えることができます。また、マシンが稼働すると、FLEX 5000の高度に統合されたHART I/Oモジュールは、稼働時間を増やすことで全体的な運用効率を向上させることができます。中央の設計環境により、これらすべての作業を1か所で実行できるため、スムーズなユーザエクスペリエンスと生産性の向上が実現します。

より多くのアプリケーションの要求を満たすために、ロックウェル・オートメーションはFLEX 5000 I/Oオプションを拡張して、高密度のデジタル、AC、およびシリアルモジュールのサポートを追加しました。拡張された製品ラインナップは、極端な温度に対する1つのプラットフォームでの標準および安全I/O制御をさらに強化します。

Main Image

拡張されたセーフティコントローラのラインナップがコスト削減とパフォーマンスの向上を実現

エンジニアはAllen‑BradleyのCompact GuardLogix 5380コントローラ

のパフォーマンスとコスト削減の利点をより多くの安全アプリケーションにもたらすことができます。ロックウェル・オートメーションは、新しいCompact GuardLogix 5380 SIL 3コントローラを追加して、セーフティコントローラのファミリーを拡大しました。

エンジニアは拡張された製品ラインを使用して、1oo2アーキテクチャでSIL 3 / PLeパフォーマンスまでアプリケーションを拡張できます。この柔軟なオプション安全評価に基づいてアプリケーションに合わせて安全制御システムを適切なサイズに設定することを可能にし、設計および取得コストの削減に役立ちます。Compact GuardLogix 5380コントローラのスケーラビリティの利点により、企業は、よりスマートでシンプルなパフォーマンスの高いマシンを作成することもできます。

コントローラの処理能力が向上すると、反応時間が速くなり、安全距離が短くなります。これは、より小さな機械の作成、貴重な設置面積の節約、およびオペレータの効率の向上に役立ちます。

標準制御と安全制御の両方に1台の高性能コントローラを使用すると、生産性が向上し、システムのコスト、複雑さ、キャビネットのサイズを削減できます。また、エンジニアは、標準シャーシと安全I/Oを同じシャーシで組み合わせて使用できます。

搭載されたギガビット・イーサネット・ポートは、スマートデバイスに優れた通信容量を提供します。これにより、ハードウェアを追加することなく、データ集約型のスマートな製造目標を達成できます。簡単な診断を利用して、将来を見据えたマシンを実現します。

認定されたモーション安全命令の統合サポートにより、機械のハードウェアコンポーネントと配線を最小限に抑え、設置の容易さを向上させることができます。また、ローカルの安全I/Oサポートにより、アダプタの必要性を減らし、マシンのパフォーマンスを向上させることができます。

Main Image

新しいAllen‑BradleyのコンパクトボックスPCおよびシンクライアントはコストとスペースを削減

新しいVersaView 6300ボックスPCおよびシンクライアント

は手のひらに収まり、ロックウェル・オートメーションのこれまでで最小の産業用コンピュータになっています。コンパクトなデザインは、ユーザが貴重なパネルスペースを実現し、コストを削減するのに役立ちます。

これらの製品は、過酷な産業環境にも耐えられるように設計されています。ヒートシンクが内蔵されており、0~50°Cの動作温度で動作し、衝撃や振動から保護されています。信頼性を向上させるために、接続を減らし、可動部品を使用しないように設計されています。

ロックウェル・オートメーションのハードウェア・ビジネス・ディレクタであるダン・デヤングは、次のように述べています。「これらの新しいボックスPCとシンクライアントはAllen‑BradleyのVersaView 6300ファミリーの産業コンピュータの最初のものであり、今年初めにASEMを買収した際の設計とテクノロジを活用しています。VersaView 6300ファミリーの独自の設計により、手頃な価格の柔軟なプラットフォームで、産業環境に非常に高いレベルの耐久性が提供されます。」

どちらの製品もロックウェル・オートメーションのThinManagerソフトウェアと連携し、一元管理されたセキュアなアプリケーション管理を可能にします。

シンクライアントはThinManagerに対応しており、ボックスPCはThinManagerと互換性があります。つまり、Windows 10 IoTオペレーティングシステムで実行するか、ThinManager環境で実行するように切換えて、事実上シンクライアントになります。このデュアルユースオプションにより、ユーザは次のような新しい自由と柔軟性を得ることができます。

  • 1つの製品を使用して中央サーバまたはローカルPCからアプリケーションを配信する機能により、企業のサプライチェーンを簡素化できます。
  • 中央サーバがダウンした場合にPLCからアプリケーションをロードするオプションにより、可用性を向上できます。
  • 最初にPCをスタンドアロンマシンのHMIとして、一連の接続されたマシンのシンクライアントとして、または運用データを収集および共有するためのデータアグリゲータとして使用する機能。

どちらの製品も、高解像度コンテンツディスプレイ用の4KビデオをサポートするDisplayPortを使用しています。また、2つのUSB 3.0ポートと2つのイーサネットポートを備えているため、高速データロギングやIIoTゲートウェイアプリケーションに最適です。

Main Image

新しいI/Oモジュールにより、危険な領域でのデバイス接続が簡素化

新しいAllen‑Bradleyの1718 Ex I/Oモジュール

を使用すると、産業生産者は危険な領域のデバイスに簡単かつ効率的に接続できます。本質安全防爆分散型I/Oモジュールは、ゾーン0およびゾーン1の危険場所にあるフィールドデバイスへのEtherNet/IP接続を提供します。

1718 Ex I/Oモジュールは、危険な領域のフィールドデバイスに近いゾーン1に取付けることができるため、産業用アプリケーションの配線を減らすことができます。I/Oモジュールは、シャーシにプライマリ電源とオプションの冗長電源を含むコンパクトなシャーシベースのI/O設計により、スペースを節約することもできます。

さまざまなシャーシオプションとスロットサイズにより、ユーザは1718 Ex I/Oモジュールをスケーリングして幅広いシステム要件を満たすことができます。Studio 5000 Logix Designerアプリケーションのアドオンプロファイルは、モジュールの構成を容易にするのに役立ちます。また、デバイス・レベル・リング(DLR)トポロジを有効にするデュアルポートEtherNet/IPアダプタは、ネットワークの復元力の向上に役立ちます。

1718 Ex I/Oモジュールは、化学、石油およびガス、食品および飲料などの業界で見られる危険なアプリケーション向けに設計されています。1718 Ex I/OモジュールをATEXゾーン1領域に取付けるには、ATEX認定のエンクロージャが必要です。 完全なソリューションとして、ロックウェル・オートメーションは、ゾーン1認定のエンクロージャを提供するEncompassパートナのPepperl+Fuchsと協力しています。

Main Image

更新されたツールはファームウェアとソフトウェア管理を簡易化産業生産者は、ロックウェル・オートメーションの新しく更新された無料のツールを使用して、産業用ファームウェアとソフトウェアをより簡単に追跡および管理できるようになりました。ControlFLASH PlusおよびFactoryTalk Updaterツール
は、生産者にすべてのロックウェル・オートメーションのファームウェアおよびソフトウェアのより集中化された可視性と管理を提供します。

生産者は、プラント全体で使用されているファームウェアとソフトウェアのバージョンを把握するのに苦労する可能性があります。これにより、ソフトウェアまたはファームウェアの一部が更新されるまで障害が発生した資産を復元できない場合、不要なダウンタイムが発生する可能性があります。1つの課題は、どのバージョンがどこで使用されているかを一元的に把握できないことです。

ControlFLASH PlusおよびFactoryTalk Updaterツールを使用すると、1人の管理者または複数のチームリーダが、ロックウェル・オートメーションの制御デバイスで使用されているファームウェアと、プラント全体のワークステーションで使用されているソフトウェアを確認できます。また、新しいファームウェアまたはソフトウェアバージョンが利用可能かどうかを確認し、複数の資産を一度に更新することもできます。

FactoryTalk Updaterは、集中管理アプローチを使用しているため、ユーザは、内部ネットワークに接続されているが、セキュリティ目的またはその他の理由でインターネットに接続されていないワークステーションを管理できます。

ControlFLASH Plusを使用すると、ユーザはファームウェアのお気に入りリストを作成できます。これにより、インシデント発生後にマシンをより迅速かつ完全に復元することができます。さらに、マシンをサポートするための部族の知識への依存を減らすことができ、最新化プロジェクトの資産とそのサポート要件に関する重要な詳細を提供できます。

どちらのツールも無料で、ロックウェル・オートメーションのサイトからダウンロードできます。

 

スマートマシン向けのStratusエッジコンピューティング

ロックウェル・オートメーションのEncompassパートナであるStratus社は、マシンパフォーマンスを向上させ、歩留まりを向上させ、高可用性と信頼性を確保するためのエッジ・コンピューティン・ソリューションを提供します。Stratus ztC Edge

プラットフォームは、機械および装置のコンピューティングシステムの最新化にかかる時間を簡素化および短縮することにより、デジタル化、IIoT、およびインダストリ4.0を実現します。

ztC Edgeプラットフォームの堅牢で自己保護型の単一または冗長のホットスワップ可能なノードは、ダウンタイムを削減し、柔軟性を高め、OEEと本番の指標を改善すると同時に、追加のサービス収益ストリームのオプションを提供します。OTに適したソリューションで仮想化と冗長性を提供し、アプリケーションを仮想マシンにロードするだけで、新しいマシンの立上げ時間を短縮できます。

Stratus ztC Edgeは、セキュアで堅牢で高度に自動化されたコンピューティングソリューションを提供し、冗長で仮想化されたアプリケーションを迅速かつ簡単に提供します。これにより、生産性が向上し、計画外のダウンタイムが排除され、リスクが軽減されます。

さらに、セキュアなクラウドベースのStratusリポジトリは、エッジ・コンピューティング・プラットフォームとユーザ設定テンプレートを安全に送信、保存、取得し、システムのバックアップと復元を可能にします。Stratus ztC Edgeは、OT/メンテナンスチームによって管理および交換することもできるため、時間と労力を節約できます。

Main Image
購読申込

最新ニュースと情報をお受け取りになるには、ロックウェル・オートメーションのメールマガジンの購読申込をお願いいたします。

購読申込
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情報 Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left 製品&ソリューション Chevron RightChevron Right