FactoryTalk InnovationSuite, Powered by PTCの新しい機能はデジタルトランスフォーメーションを加速
産業用IoTソリューションの最新リリースには、IT/OT統合を自動化し、エッジ・ツー・クラウド分析と機械学習を簡素化し、スケーラブルなデジタルスレッドを作成し、コンサルティングと配信サービスを含みます。
ロックウェル・オートメーションとPTCは、両社による共同開発ソリューションであるFactoryTalk InnovationSuiteの一連の新機能を発表しました。先日、両社の戦略的提携の拡大と延長を発表しましたが、今回の新機能の公開はその発表に続くものです。InnovationSuiteは2018年に発売されて以来、21カ国で自動車、一般消費財、ヘルスケア、石油・ガス、製薬の世界的な企業向けに幅広い高価値ソリューションを提供してきました。
ロックウェル・オートメーションの製品管理責任者であるArvind Raoは、次のように述べています。「デジタルトランスフォーメーションの必要性は日に日に高まっており、当社の顧客はイノベーションを加速し、労働生産性を最大化し、業務を最適化しています。業界をリードする当社のパートナエコシステムと組み合わせた今回の新機能は、ソリューションの簡略化、拡張性の向上、専門知識に対する当社顧客のニーズに応えます。」
FactoryTalk InnovationSuiteは、完全に統合された産業用モノのインターネット(IIoT)、エッジ・ツー・クラウド分析、製造実行システム(MES)、および拡張現実(AR)を提供する業界初の包括的なデジタルトランスフォーメーションのソフトウェアパッケージで、コネクテッドエンタープライズの実装に不可欠です。FactoryTalk InnovationSuiteを使用すると、グローバルに展開できる革新的なソリューションを迅速に開発し、運用できるようになります。
PTCのDon Busiek戦略的提携担当上級副社長は次のように述べています。「次世代のInnovationSuite製品でロックウェル・オートメーションと協力できることを、嬉しく思います。我々は、企業がデジタルトランスフォーメーションの目標を再編成し、現在のマクロ経済の環境に対処することを支援して行きたいと考えています。その中でもInnovationSuiteが最も総合的、かつ効果的なソリューションを提供し、人材・製品・製造過程の最適化を図ることによって、製造業者がニューノーマルを取り入れる一助になると確信しています。」
新たなInnovationSuiteの強化は、広範なデジタルトランスフォーメーションの優先事項で顧客を支援することを目指しています。
IT/OT統合の加速
最近発表されたFactoryTalk Edge Gatewayは、ロックウェル・オートメーション独自のFactoryTalk® Smart Object機能を使用し、高度にコンテキスト化されたOT (製造)データの精度を高め、それをIT (情報)アプリケーションにマップできるデータモデルに組み込むことで、企業価値の向上に寄与します。ロックウェル・オートメーションは先頃、マイクロソフトとの協力関係の強化を発表し、この信頼できる統合データモデルをPTCの産業IoTソリューションプラットフォームThingWorx®およびマイクロソフトのAzure IoT Hubと統合することによって、エッジからクラウドまでのデジタル化を加速させます。また、ASEMの買収によって、より幅広い産業用エッジハードウェアおよびソフトウェアのポートフォリオをご利用いただけます。
エッジ・ツー・クラウド分析の簡略化
FactoryTalk Analyticsは、プロセスエンジニアやデータサイエンティストなど多数の人々に向けて判りやすくシンプルなデータサイエンス機能を提供し、データ解析のための準備作業を大幅に削減することが可能です。最新バージョンでは、さまざまな解析モデルとのデータオーケストレーション、オープンなデータ接続、解析テンプレートを提供しています。
エンタープライズクラスのデジタルスレッドを実現
ロックウェル・オートメーションのデジタルスレッドは、製品設計者、生産エンジニア、機械・装置メーカの間の協調的なワークフローを実現し、設計プロセスを一気通貫で最適化します。これにより、新しい製品開発時間を年単位から最短で月単位に短縮することも可能になります。さらに、実装の前に仮想環境(AR)でパフォーマンスを検証、最適化することによって、試運転時間を大幅に短縮することも可能ですし、設計段階で生まれたデータモデルは高度な解析アプリケーションでそのまま使用され、新しいパフォーマンス水準を達成することが可能になります。
世界クラスのコンサルティングおよび専門的サービスによって価値を提供
カリプソ社を買収したことで、ロックウェル・オートメーションは各種コンサルティングやビジネスプロセス管理、実装サポートに至るまでのサービスを提供し、製品からプラント、顧客に至るまで、バリューチェーンのトランスフォーメーションを実現します。InnovationSuiteの約250社の顧客の実績と、多くの産業界での使用事例により、ロックウェル・オートメーションのコンサルティングおよびデリバリサービスは大いに差別化されたものになります。