最新の視覚化ソリューションによるスマートマニュファクチャリングの実現
Allen-Bradley®のVersaView® 5000製品ラインは、最新のオープンアーキテクチャに基づくロックウェル・オートメーションのヒューマン・マシン・インターフェイス(HMI)製品です。産業用コンピュータやシンクライアント、モニタからなるこの新しいファミリーにより、製造メーカはスタンドアロンまたは分散型のHMIアプリケーションを最新化し、スマートマニュファクチャリングをサポートできます。
オープンアーキテクチャの採用でソフトウェアインストールの自由度が向上し、どのような運用上のニーズにも適合します。最新のオペレーティングシステムや各種ソフトウェアアプリケーションをサポートしますが、分散型アプリケーションにはFactoryTalk® View SEソフトウェアを使用することをお奨めします。
ロックウェル・オートメーションの拡張性に富んだコンピューティング製品の一部として、VersaView 5000製品ラインには、次の5つの製品が含まれています。
VersaView 5100モニタ
新しい製品ラインには、他の製品種類全体の中で最大のフルHDスクリーンが含まれ、より多くの情報を画面に表示でき、工場フロアで制御室と同等のディスプレイを使用して効率的なデータ共有が可能になります。新型22インチ(1920x1080)スクリーンサイズに加えて、VersaView 5000製品ラインでは、12インチ(1280x800)、15インチおよび19インチ(1366x768)のワイドスクリーンも選択できます。これらのモニタの特長は以下の通りです。
- 1つの外付けディスプレイ出力ポート
- 0~50°Cの環境で動作
- パネルおよびVESAマウントを含む取付けオプションを利用可能
- エッジレス・ガラス・デザインの10ポイント静電容量方式マルチタッチスクリーンを含む
VersaView 5400産業用コンピュータ
これらのディスプレイ非搭載のコンピュータは、省スペース、2系統ビデオ出力、軽量、ファンレス冷却設計です。-20~60°Cの環境で動作し、壁型、VESAマウント、DINレール、ブックシェルフおよび機械を含む取付けオプションを利用できます。ディスプレイ非搭載のコンピュータは、ディスプレイ一体型モデルと同等の性能をもち、さまざまなソフトウェアアプリケーションをロードできる柔軟性があるため、多くのアプリケーションに適しています。
ディスプレイ一体型およびディスプレイ非搭載のコンピュータの共通の特長は以下の通りです。
- アプリケーションの柔軟性にすぐれたオープンアーキテクチャ
- クアッドコアIntel Atom® E3845プロセッサおよび128 GBソリッド・ステート・ドライブ(SSD)搭載
VersaView 5200シンクライアント
統合コンピュータと同等の最新設計により、VersaView 5200シンクライアントにはパネル一体型とディスプレイ非搭載のバージョンがあります。オペレーティングシステムを使用しないため、分散型アプリケーションに最適です。シン・クライアント・コンピュータは、サーバへのリモートアクセスに使用され、シンクライアントはメインサーバに依存して役割を実行します。これらのシン・クライアント・コンピュータは、コンテンツや最新の産業活動のあらゆる側面の視覚化を中央管理するロックウェル・オートメーションのThinManager®ソフトウェアで使用するための推奨シン・クライアント・ハードウェアとして設計されています。ThinManagerをVersaView 5200ハードウェアとともに使用する場合、ユーザはThinManagerのカスタムおよびプレミア機能を利用できます。ThinManagerの特長は以下の通りです。
- 低コストでハードウェアを導入でき、ユーザは使い慣れたアプリケーションやツールを使用できます。そのため、管理およびハードウェアコストを削減でき、セキュリティが向上します。
- 最新のプログラマブルコントローラやオペレータインターフェイスにシームレスに統合でき、どこからでもユーザセッションのモニタと調節を簡単に実行できる数多くの機能、ツール、アクセス方法が利用できます。