ロックウェル・オートメーションの新しいアナログ安全I/Oモジュールは、フェイルセーフの要件を満たす
FLEX 5000安全I/Oは、プロセスアプリケーションのデバイスモニタと機能安全保護を提供
新しいAllen-BradleyのFLEX 5000アナログ安全I/Oモジュールは、プロセスオペレータがフェイルセーフ要件を満たし、幅広いプロセスアプリケーションにおける関連するダウンタイムリスクを最小限に抑えることができるよう支援します。
ロックウェル・オートメーションのアナログ安全I/Oモジュールは、最大SC 3までの決定論的対応能力を備えた統合安全を提供します。このモジュールは、SIL 3, PLe, カテゴリ4までのTÜV認定を受けています。また、標準FLEX 5000 I/Oモジュールと同じI/Oバンクに取付けることができ、システムコストと複雑さを軽減できます。
FLEX 5000アナログ安全I/Oモジュールは、機能安全保護のために速度または周波数測定、温度、圧力、または流量センサのモニタが必要なプロセスアプリケーションに最適です。想定されるアプリケーションには、緊急シャットダウン、バーナー管理、タービン制御、コンプレッサ制御、石油&ガス補助ボイラー、高圧力保護、照明、換気管理などがあります。
これらの新しいモジュールにより、FLEX 5000製品ファミリーは、幅広いアプリケーションに対応するディスクリートとアナログのフェイルセーフI/Oモジュールの完全なポートフォリオを持つようになりました。ユーザは、運用ニーズを満たすI/Oを選択するだけでよいのです。
FLEX 5000 I/Oは、Studio 5000 Logix Designerアプリケーションで高度に統合されたHARTを介してさらなるプロセス診断に簡単にアクセスできるため、ダウンタイムを短縮することもできます。フィールド信号の直接終端を可能にすることで、全体的な設置面積を減らすことができます。また、PlantPAx 5.0以降のシステムの命令セットと緊密に統合することで、エンジニアリング時間を短縮することができます。
ロックウェル・オートメーション、脅威検出マネージドサービスを追加し、LifecycleIQのポートフォリオを拡充
ロックウェル・オートメーションの新しい脅威検出マネージドサービスは、アプリケーションレベルのリアルタイムモニタと応答サービスを提供し、サイバーインシデントの検出、特定、抑制、撲滅、回復を支援します。
脅威検出は、産業用サイバーセキュリティのための先見的アプローチです。圧倒的多数の企業が、組織内でセキュリティプロジェクトを実現する能力に影響を与える課題として労働力を挙げているため、脅威検出マネージドサービスは、運用技術(OT)ネットワーク内のネットワークトラフィックをモニタし、ICS環境内の「既知の良い」トラフィックパターンの忠実度の高いベースラインを構築するとともに、セキュリティ脅威とリスクの高い運用変更に関するリアルタイムなコンテキストアラートを提供するために開始されました。
ロックウェル・オートメーションは、お客様に独自の価値を提供することを約束し、脅威検出ポートフォリオのオプションとしてクラロティ社の脅威検出ソフトウェア、および既存のシスコ社のソリューション、グリーンフィールドネットワーク、またはシスコ社のネットワークインフラの更新を実施するお客様向けに独自のスイッチベースのアーキテクチャを提供するシスコ社のサイバービジョンを提供します。
お客様がシスコ社またはクラロティ社の脅威検出ソフトウェアのどちらを選択するかにかかわらず、ロックウェル・オートメーションのサービスを組み合わせることで、お客様に独自の価値を提供することができます。
- 簡単で一貫性のある配備を保証
- グローバル企業における信頼性の高いサポートの提供
- グローバルなプロジェクト実施サービスとリモートモニタによる長期的なサポートを提供