Loading
製品のスポットライト | 2023年10月9日

ロックウェル・オートメーションは新しい構成可能なI/O Blockで製造の柔軟性を向上

Share This:

LinkedInLinkedIn
XX
FacebookFacebook
PrintPrint
EmailEmail
ArmorBlock 5000 I/O 16-point configurable blocks family image

製造メーカは、Allen‑Bradley®のArmorBlock 5000® I/O

ポートフォリオの最新の追加製品である16点構成可能ブロックを使用することで、業務を最適化し、より高いレベルの効率性を実現できます。これらのI/O Blockは、比類のない構成可能性と統合I/O機能を提供し、オートメーションシステムの柔軟性と精度の向上をお助けします。

拡張性を考慮して設計された新しいArmorBlock 5000 I/O 16点構成可能ブロックは、3種類の業界標準の電源バリエーションがあり、幅広いアプリケーションに適しています。各ブロックは、8つの高速および8つの標準の構成可能デジタルチャネルを提供し、多様なアプリケーション要件に高い適応性を提供します。

過酷な環境にも耐えるように設計されたI/O Blockは、制御盤に設置することなく、機械に直接取付けることができ、分散型設計を実現します。高性能なゼロ・キャビネット・アーキテクチャにより、配線コストの削減、設置やメンテナンスの効率化、機械設計の簡素化といったメリットが得られます。

構成可能I/O Blockは、入力タイムスタンプ、シーケンス・オブ・イベント(SOE)、およびスケジュールされた出力機能により、プロセスのリアルタイムモニタとスマートな制御を提供します。入力タイムスタンプと出力トリガをシステムクロックと同期させる機能により、機械の精度が向上し、トラブルシューティングが改善され、システム全体の信頼性が向上します。

I/O Blockは、モジュールのセキュアなウェブサーバを通じてブラウザ経由で設定することができ、より安全な制御ネットワーク環境を実現します。モジュールのIPアドレスのプライベートサブネットをカスタマイズするオプションと相まって、企業はネットワークセキュリティを向上させ、運用のレジリエンス(回復力)を高めることができます。新しいArmorBlock 5000 I/O 16点構成可能ブロックにより、製造メーカは効率を最適化し、市場投入までの時間を短縮し、より優れた企業パフォーマンスを実現できます。

Allen‑Bradley, ArmorBlock 5000, およびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc.の商標です。

公開 2023年10月10日

ロックウェル・オートメーションについて

ロックウェル・オートメーション

(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約27,000名のサポート要員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp


最新ニュース
Loading
  1. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションのホーム Chevron RightChevron Right
  2. Chevron LeftChevron Left 企業情... Chevron RightChevron Right
  3. Chevron LeftChevron Left ニュース Chevron RightChevron Right
  4. Chevron LeftChevron Left プレスリリース Chevron RightChevron Right
  5. Chevron LeftChevron Left ロックウェル・オートメーションは新しい構成可能なI/O Blockで製造の柔軟性を向上 Chevron RightChevron Right
を続行するには、クッキーの設定を更新してください.
この機能には、お客様の利便性を向上させるためにクッキーが必要です。これらのクッキーを許可するように設定を更新してください:
  • ソーシャルメディア・クッキー
  • 機能性クッキー
  • パフォーマンスクッキー
  • マーケティングクッキー
  • 全てのクッキー
いつでも設定を更新することができます。詳しくはプライバシーポリシーをご覧ください
CloseClose