ロックウェル・オートメーションの最新の高圧可変周波数ドライブは、約半分のスペースで業界をリードする性能を実現します。
PowerFlex® 6000Tドライブの最新の機能強化により、わずか2310~3010mm (7.58~9.87フィート)のフットプリントで、入力電圧のほぼ2倍である最大13.8kVの一次電圧に対応することができるようになりました。このドライブは、高電圧入力を内蔵した3~4.16kVのアプリケーションに適用することができます。さらに、ステップ・ダウン・トランスや変電設備を追加することなく、主配電線からドライブに高圧給電を直接接続することができ、コストを削減することができます。
コンパクトなAフレーム設計は、産業用スペースが重視されるIEC市場での新規およびレトロフィット産業用アプリケーション、特に高電圧の一次側設備に最適です。
PowerFlex 6000Tドライブは、TotalFORCE®テクノロジを採用しています。このスマートな産業用制御システムは、リアルタイムのオペレーショナルインテリジェンスを備えています。
- システム性能のモニタ
- 適応制御による迅速な立上げ
- エコノマイザモードでエネルギーを節約
- 予知保全アラートによりダウンタイムと修理コストを削減
- 共通の制御プラットフォームですべてのドライブの起動とトラブルシューティングが簡単に
PowerFlex 6000T ドライブは、石油&ガス精製、鉱業・鉱物・金属加工、発電プラント、水&廃水処理施設などの重工業における要求の厳しいアプリケーションのモータ制御を管理するために設計されたものです。
詳細は、最寄りのロックウェル・オートメーションの営業担当者にお問い合わせいただくか、調達仕様書をダウンロードしてください。
公開 2022/05/16
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約25,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。https://www.rockwellautomation.com