リニア搬送システムiTRAK 5750の画像
産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーであるロックウェル・オートメーションの日本法人、ロックウェル オートメーション ジャパン株式会社(本社: 東京都中央区 代表取締役社長: 矢田 智巳、以下ロックウェル・オートメーション)は、本日、リニア搬送システムの新シリーズ「iTRAK (アイトラック) 5750」の日本での一般提供を発表しました。
本システムは、従来のコンベアシステムの機械部品や複雑なリンク機構のかわりに電磁力を利用して動作します。メンテナンスの必要性が少なく、新しいレベルの生産性を実現し、より信頼性の高い機械を設計する革新的な搬送方法です。工場内の多様な直線および曲線トラックに対応し、アプリケーション要件に合わせて個々のシステムを調整することができます。
また、ユーザフレンドリなソフトウェア設定により、シンプルな制御を可能にする最新技術も採用しています。これにより、ボトルネックを解消し、全体の生産性を向上させることで、短距離走行の収益性を高め、標準走行の利益率を高めることができます。また、ロックウェル・オートメーションのソリューションとのシームレスな統合により、ロボットなどの周辺機器と最適な通信と同期を実現します。
そのほかに、以下の特長を備えています。
- ギガビットイーサネット通信
- アプリケーション・コード・マネージャおよび機械メーカライブラリ内の再利用可能なコードコンテンツ
- 高度な統合安全機能
- 拡張性の高いモータモジュール&搬送装置(ムーバ)
- 搬送装置の自動追跡および追跡
- 衝突防止/ゼロ圧力の運搬
仕様
- 最高速度: 5m/秒
- 最大システムサイズ: 64論理区画、ムーバ128個
- モーターのサイズ: 50mmおよび100mm
- 搬送装置サイズ:
- 50mm x 50mm
- 50mm x 100mm
- 100mm x 50mm
- 100mm x 100mm
- 侵入防御: IP66、インフィールドカバー付き
- 安全性: 安全トルクオフおよび安全停止1 (SIL3、PLe)
- レール設計: ステンレススチール
- 取付け: 垂直、水平、および90度取付け
詳しくは、以下ウェブサイトでもご覧いただけます。
https: //www.rockwellautomation.com/ja-jp/products/hardware/allen-bradley/motion-control/independent-cart-technology/itrak-5750.html
公開 2024/08/06
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション (NYSE:ROK) は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約29,000名のサポート要員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。
https://www.rockwellautomation.com/ja-jp
メディア向けお問い合わせ先
株式会社アクティオ(ロックウェル・オートメーション広報)
E-mail: rockwellautomation-pr@actioinc.jp