産業オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、11月に開催されるAutomation Fair 2023に参加者を招待し、サービス、システム、ソリューションの最新製品を紹介することを予定しています。
Automation Fairは、毎年恒例のイベントで、今年は11月6日から9日までボストン・コンベンション&エキシビション・センターで開催され、世界中から1万人以上の参加者が見込まれています。このイベントでは、最もホットな技術革新、最もスマートな専門家、そして最新の戦略で「可能性」を発見してください。
ロックウェル・オートメーションのポートフォリオマーケティング担当ディレクターであるリサ・マグレガーは次のように述べています。「ロックウェル・オートメーションは、Automation Fair 2023において、多様なサービス、システム、ソリューションを紹介することで、未来への大胆な一歩を踏み出します。これらの革新的な製品は、企業が自信を持ってデジタル環境をナビゲートする力を与えます。Automation Fairに参加して、発見、コラボレーション、変革の旅に出かけましょう。」
サービス、システム、ソリューションの可能性をご覧ください。
OTサイバーセキュリティ・リスク・アセスメント
OTサイバーセキュリティ・リスク・アセスメントにより、リスク態勢を理解し、サイバーセキュリティのギャップを特定します。この評価では、OTシステムのリスクと脆弱性を特定、評価、優先順位付けし、成功する先を見越したサイバーセキュリティ戦略の基盤を提供します。
ペネトレーションテスト
OTペネトレーションテストでOT環境の脆弱性をより可視化します。当社のサイバーセキュリティ専門家が模擬サイバー攻撃を開始し、現在のリスクプロファイルを評価し、潜在的な影響を理解し、リスクに優先順位を付け、特定された脆弱性に対処するための改善策を提案します。
脅威検出サービス
OT/ICS環境全体の脅威を監視・検知し、サイバー攻撃のリスクを低減します。物理環境と仮想環境の両方のニーズに対応するため、シスコ社、クラロティ社、ドラゴス社とのパートナシップにより、各社のテクノロジプラットフォームを活用した包括的な脅威検知ソリューションを提供します。
エンドポイント保護サービスロックウェル・オートメーションとCrowdStrikeによる包括的なエンドポイント保護で、ネットワークに接続されたエンドポイントデバイスからのリスクを軽減します。スケーラブルなCrowdStrike Falconプラットフォームとロックウェル・オートメーションの柔軟な導入能力およびサポートサービスを組み合わせることで、あらゆる規模の企業がインシデントを監視、保護、調査、対応できるようにします。
Microservicesサポートサービス
新しいMicroservicesサポートにより、FactoryTalk® InnovationSuiteソフトウェアの価値とユーザ導入までの時間を短縮できます。新しいソフトウェアの購入に含まれるMicroservicesは、InnovationSuiteのインストール、スタートアップ、および最適化の方法について、リモートサポート技術者から専門的なガイダンスを提供します。
学習+強化トレーニングサブスクリプション
学習+強化にアップグレードすることで、従業員のスキルアップが容易になります。これらの自習型eラーニングコースは技術者向けに設計されていますが、電気、機械、計装/制御などの分野で機器のメンテナンスを担当するオペレータにも役立ちます。
インベントリ+サービス契約
先行投資なしで重要なスペアパーツを利用でき、ダウンタイムリスクを最小限に抑えます。インベントリ+サービス契約により、ロックウェル・オートメーションはお客様の施設でスペアパーツの在庫を所有・管理し、大規模な設備投資を排除しながら優先的に在庫を補充します。
リペア+サービス契約
リペア+サービス契約により、産業用オートメーション製品の寿命を延ばし、単発の修理をなくすことができます。この新しい契約は、Allen Bradley®の製品やその他のオートメーションブランドの修理プロセスを1つの簡単な契約で合理化するように設計されており、メンテナンス、修理、運用(MRO)コストを積極的に計画し、予算化するのに役立ちます。
PlantPAx 5.3
PlantPAx®システムのパワーを発見してください。PlantPAx®システムは、プロセス制御の経験を向上させ、進化する市場の要求に対応するように設計されています。最新リリースのPlantPAx® 5.3は、デジタルトランスフォーメーションとライフサイクル管理戦略をサポートし、生産性、収益性の向上、およびオペレーショナルリスクの最小化を可能にします。
産業ソリューション: アセットインテリジェンス
アセットインテリジェンスは、ダウンタイム、リスク、および運用コストを最小限に抑えながら、物理資産の信頼性と可用性を向上させるために顧客をサポートするソリューションです。このクラウドベースのSaaS (サービスとしてのソフトウェア)サービスは、FactoryTalk DataMosaixを活用し、事前に構築された業界固有の資産モデルを使用してデータをコンテキスト化し、通知管理付きのダッシュボードで洞察を表示します。
産業ソリューション: パッチパフォーマンス分析
バッチシステムの実行に関する包括的な運用上の洞察を提供するために設計された、新しい専用ソフトウェアアプリケーション。最適化されたプロセスの知見を提供することにより、価値創造までの時間を短縮し、データ主導の意思決定により生産性の向上を実現します。
産業ソリューション: デジタル技術移転
デジタル技術移転ソリューションは、画面上に表示された文書資料を、ネットワーク全体のプランニングおよび実行システムで使用されるS88準拠のデータセットに変換することにより、プロセスをデジタル化して、データトランザクションをオーケストレーションします。このソリューションは、技術移転プロセスをスピードアップすることで、時間とコストを削減します。
産業ソリューション: プラグ・アンド・プロデュース
プラグ・アンド・プロデュースにより、生産システムは新しいコンポーネントや変更されたコンポーネントを自動的に識別し、手作業なしで実行中の生産プロセスに正しく統合することができます。
産業ソリューション:RapidLaunch
このリリースにより、ロックウェル・オートメーションは、車両プログラムの着手を加速し、製造の柔軟性を向上させるグローバルにサポートされるシステムを提供します。仮想設計と立上げのために構築されたRapidLaunchは、ロックウェル・オートメーションの長年にわたる製品革新の歴史と自動車業界の専門知識を活用し、自動車業界のお客様がベストプラクティスをグローバルに導入できるよう支援します。
Automation Fairの全新製品とソリューションのリストについては、こちらをクリックしてご覧ください。