産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダであるロックウェル・オートメーション(NYSE: ROK)は、モータ制御コンポーネントのAllen‑Bradley®の分岐モータ制御と保護ソリューションを全面改訂することを発表しました。
分岐モータ制御と保護ソリューションのモータ制御コンポーネントを最近オーバーホールしたのは、あらゆるサイズのモータをオン/オフするコンポーネントと、運転中の過負荷からモータを保護するコンポーネントを使用するフルシステムの更新の必要性に迫られたためです。ソリッド・ステート・モータ始動テクノロジの普及にもかかわらず、産業用アプリケーションでは、基本的な直入れモータスタータが依然として広く普及しています。これらのコンポーネントは、モータ始動用コンタクタ、モータ専用サーキットブレーカ、モータ過負荷リレーで構成され、アプリケーションに応じて、モータ過負荷機能をサーキットブレーカに組み込むか、別のコンポーネントとして適用することができます。
機械設計者にとって、モータ制御の多様なグローバル規格に適合する製品の正しい組み合わせを選択し適用することは、困難で時間のかかることです。ロックウェル・オートメーションは、このプロセスを容易にするために、分岐モータ制御と保護ソリューションのコンポーネントの有効な組み合わせをすべてULおよびIEC規格で試験・認証することを約束し、お客様は当社のオンラインのグローバル短絡電流評価(SCCR)ツールを使用して、システムのこれらの規格への準拠を簡単に文書化できます。
ロックウェル・オートメーションの産業用コンポーネント担当ビジネスマネージャであるビル・メインドルは次のように述べています。「お客様は、基本的な制御技術の扱いに費やす時間をできるだけ短くしたいと表明しています。分岐モータ制御&保護ソリューション製品を使用することで、お客様は5~2650Aまでの適切なモータ制御ソリューションにアクセスでき、すべて関連コンポーネントとアクセサリが一緒に動作するように設計され認定されています。
このシステムの大きな利点の1つは、Bulletin 100-Eアーキテクチャ・クラス・コンタクタ用の幅広い省エネルギーコイルを利用できることです。これらのコイルは、動作時のエネルギー消費量が非常に少なく、24~240ボルトのACおよびDC制御回路をカバーしているため、選択が非常に簡単です。コンタクタの安全バージョンや、NEMA定格のオプションも用意されています。Bulletin E100電子過負荷リレーは、Bulletin 100-Eおよび100-Cコンタクタと互換性があり、システムを強化します。
最近発売されたモータ保護サーキットブレーカおよびモータ回路プロテクタのBulletin 140MTラインは、交換する製品よりも高い短絡定格を提供します。また、E100/200/300電子過負荷リレーのシリーズには、総合的な診断を可能にするEtherNet/IP統合やLogix統合のためのオプションが含まれています。
ロックウェル・オートメーションの分岐モータ制御&保護ソリューションの詳細や、最寄りの事業所への資料請求はこちらからお願いします。
公開 2023/02/27
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約26,000名のサポート要員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページをご覧ください。