ロックウェル・オートメーションの新しい存在検知セーフティ・ライト・カーテンを使用して、人と機器の保護を高めることができます。Allen-Bradleyの450L GuardShieldセーフティ・ライト・カーテンは、生産性を向上させ、効率を高めながら、人の安全を確保するように設計されています。このライトカーテンは、EtherNet/IPを介してCIPSafetyを提供するこのタイプでは初めての製品です。
CIP Safety over EtherNet/IPは、コネクテッドエンタープライズ内のスマート安全を実現し、プラントフロアから豊富なデータを提供します。450L GuardShieldライトカーテンは、リニア、スター、およびDLRネットワークをサポートし、機械に対して安全で簡単かつ頻繁なアクセスを必要とするアプリケーションに最適です。
450Lセーフティ・ライト・カーテンは、センダとレシーバのユニットが別になっている従来のセーフティ・ライト・カーテンとは異なります。特許技術により、革新的なプラグインモジュールを介して各トランシーバをセンダまたはレシーバとして使用できます。450L-Eオプションは、統合されたレーザアライメント、カスケード、ブランキング、統合されたミューティングなどの高度な機能を提供します。
450Lセーフティライトカーテンは、TÜV認定のPLe、タイプ4 IEC 61496-1/-2、EN ISO 13849-1およびIEC 62061に準拠したSIL CL3です。
Allen-Bradley, GuardShield, およびRockwell Automationは、Rockwell Automation Inc.の商標です。
Rockwell Automationに属していない商標は、それぞれの企業に所有されています。
公開 2021/01/11
ロックウェル・オートメーションについて
ロックウェル・オートメーション(NYSE:ROK)は、産業用オートメーションおよびデジタルトランスフォーメーションのグローバルリーダーです。人々の創造力とテクノロジの潜在力を結びつけることで人の可能性を広げ、お客様の生産性を高め、地球に優しい技術を提供します。米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置き、約23,000名の従業員が、世界100カ国以上の営業拠点でお客様をサポートしています。製造業におけるコネクテッドエンタープライズ実現の詳細は、当社ホームページhttps://www.rockwellautomation.comをご覧ください。